Hexact — oprogramowanie do projektowania wymienników ciepła
Czy musisz przeprowadzać obliczenia dotyczące płytowych wymienników ciepła? To nigdy nie było tak proste!
Bez względu na to, czy posiadasz agregat chłodniczy, pompę ciepła, czy też urządzenie wykorzystywane do uzyskiwania ciepłej wody użytkowej, nowe oprogramowanie do projektowania wymienników ciepła Hexact 5 generacji umożliwi Ci dobór właściwego wymiennika ciepła, gwarantując dostęp do najnowszych produktów oraz funkcji samego oprogramowania.
Wypróbuj bezpłatnie oprogramowanie do projektowania wymienników ciepła
Hexact natychmiast identyfikuje odpowiedni wymiennik ciepła dla twojego systemu. Oprogramowanie do projektowania wymienników ciepła obejmuje zarówno innowacyjne lutowane wymienniki ciepła typu MPHE, jak i tradycyjne wymienniki BPHE.

Oprogramowanie Hexact 5 generacji dostępne do pobrania
Oprogramowanie Hexact zapewnia znacznie łatwiejszą obsługę:
- Sprawdzanie dostępnych aktualizacji przy każdym uruchomieniu,
- Brak konieczności instalowania nowych wersji
- Łatwość pobierania i instalowania aktualizacji
- Bezterminowa licencja na użytkowanie
Wsparcie
Zacznij od razu:
- Aby rozpocząć pobieranie, kliknij „Pobierz Hexact (zip)”
- Po zakończeniu pobierania, aby rozpocząć instalację otwórz plik „DanfossHexact.msi”
- Uruchom program Hexact, a następnie wypełnij i prześlij formularz rejestracyjny
- Otrzymasz licencję tymczasową, dzięki której będziesz mógł natychmiast rozpocząć wykonywanie obliczeń dla płytowych wymienników ciepła firmy Danfoss
- Po zatwierdzeniu, otrzymasz e-mail oraz powiadomienie w programie Hexact, informujące o możliwości wykorzystania swojej przyszłej licencji
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wersją programu Hexact!
Aby uzyskać pomoc w instalacji, wystarczy skontaktować się z naszym działem wsparcia, korzystając z poniższego łącza:
Materiały do pobrania
Hexact (5 generacji)
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.