COMPASS — pomaga znaleźć alternatywne rozwiązanie w obrębie gamy produktów firmy Danfoss
Oprogramowanie COMPASS ułatwia dobór optymalnych zamienników sprężarek z oferty firmy Danfoss. Zadaniem oprogramowania COMPASS jest umożliwienie bezpośredniego porównania produktów firmy Danfoss z produktami oferowanymi przez konkurencję.

Wypróbuj COMPASS
Znajdź najlepszą alternatywę dla swojej sprężarki spośród produktów firmy Danfoss wypróbowując program COMPASS, dostępny pod poniższym linkiem.
Wybierz sprężarki, aby znaleźć najlepszy zamiennik sprężarki z oferty firmy Danfoss dla Twojego układu.
Jak to działa?
Skrócony przewodnik:
1. Wyszukiwanie tekstu: Wprowadź oznaczenie modelu lub numer katalogowy — aktywny lub wycofany, częściowy lub cały.
2. Można również wybrać obszar zastosowania, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Wybierz czynnik chłodniczy. Nie jest to bezwzględnie konieczne, jednak ograniczy listę możliwych modeli.
4. Wybierz tę opcję, jeżeli znasz producenta.
6. Jeżeli chcesz dodatkowo ograniczyć wyniki wyszukiwania, wybierz rodzaj sprężarki.
Wsparcie
Wskazówki dotyczące oprogramowania
Należy pamiętać, że wszystkie obliczone wartości i wybrane elementy muszą zostać zweryfikowane przez użytkownika. Przed dokonaniem wyboru użytkownik musi również zapewnić zgodność warunków montażowych ze standardami branżowymi i przepisami.
Zapoznaj się również z zamieszczonym poniżej tekstem dotyczącym zrzeczenia się odpowiedzialności.
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Obliczone wartości oraz wydajności urządzeń uzyskane dzięki temu oprogramowaniu wymagają weryfikacji użytkownika. Firma Danfoss nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy programu COMPASS.
Firma Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich urządzeniach bez uprzedzenia. Dotyczy to również urządzeń już zamówionych, o ile zmiany takie nie będą pociągać za sobą konieczności wprowadzenia zmian w już uzgodnionych specyfikacjach. Wszystkie znaki towarowe wymienione w tym dokumencie należą do ich właścicieli.
©2017 Danfoss A/S
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.