Bezawaryjna praca rewersyjna przepustnic
Stosowanie elektrycznych napędów przepustnic związane jest z koniecznością utrzymywania stałej wartości przepływu lub zdalnego ich zamykania. W tego typu aplikacjach często spotykamy się z problemem zbyt szybkiego wypalania się styczników elektromechanicznych.
Jest to spowodowane zawieszeniem się blokady mechanicznej ze względu na dużą częstotliwość załączeń, wynikającą z wymogów procesu technologicznego. Tego typu uszkodzenie może być przyczyną bardzo poważnych awarii, jest więc przedmiotem trosk pracowników służb utrzymania ruchu, zwłaszcza w energetyce przemysłowej oraz przemyśle ciężkim
Rozwiązanie:
Wybór został dokonany na podstawie szeregu zalet, którymi charakteryzują się styczniki RCI. Przede wszystkim brak elementów ruchomych w przeciwieństwie do tradycyjnej blokady mechanicznej. Podanie uniwersalnego napięcia sterującego (24-230 V ac/ dc) powoduje załączenie silnika, natomiast przełączenie napięcia sterującego na kolejne zaciski, skutkuje zmianą kierunku obrotów. Niebagatelnym parametrem w odniesieniu do częstych przełączeń jest ogromna żywotność styczników RCI sięgająca nawet 50 000 000 operacji, przy nielimitowanej częstości załączeń na godzinę.
Aby temu sprostać, prądy robocze zostały odpowiednio ograniczone, do 10A w kategorii AC-3 i 8A w AC-4. Załączanie realizowane jest przy przejściu przez zero napięcia, co zapewnia nieograniczone możliwości sterowania silnikami o mocy do 4 kW. Ponadto załączanie w zerze korzystnie wpływa na obniżenie poziomu emisji zakłóceń elektromagnetycznych. Jest on na tyle niski, że spełnia wymagania norm EN 50082-1 i EN 50082-2. Stosowanie tych urządzeń w miejscach, gdzie nie sprawdziły się styczniki elektromechaniczne jest łatwe ze względu na niewielkie gabaryty urządzenia. Szerokość zabudowy to tylko 45 mm co odpowiada wymiarowi tylko jednego typowego stycznika. Dodatkowym ułatwieniem jest sygnalizacja stanu pracy za pomocą diód LED, możliwość montażu na szynie DIN 35 mm oraz fabrycznie zabudowany radiator zapewniający potrzebną wymianę ciepła.
W tym konkretnym zastosowaniu, z racji braku miejsca użytkownik zdecydował się na zmniejszenie powierzchni radiatora oraz poprzez aluminiowy płaskownik - przymocowanie urządzenia do obudowy wewnątrz siłownika. Istotnym jest jeszcze fakt, iż obciążenie stycznika rewersyjnego w tym obwodzie jest ok. 10–krotnie mniejsze od obciążenia znamionowego.
Zapraszamy do lektury noty aplikacyjnej dostępnej poniżej, w której znajdują się dodatkowe, szczegółowe informacje.