Potencjał odzysku ciepła uzależniony jest od warunków klimatycznych, w związku z czym układy chłodnicze na CO₂ z możliwością odzysku ciepła wykorzystywano dotąd głównie w chłodniejszych strefach klimatycznych. Jednak dzięki wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych, odzyskiwanie ciepła na potrzeby ogrzewania wody użytkowej staje się coraz powszechniejsze, również w cieplejszych strefach klimatycznych.
W przypadku układów nadkrytycznych z odzyskiem ciepła, możemy śmiało powiedzieć, że dotąd byliśmy w stanie dostrzec zaledwie wierzchołek tej góry lodowej. W przyszłości supermarkety nie tylko będą w stanie pokryć własne zapotrzebowanie na ciepło, wykorzystując nadwyżkę ciepła pochodzącą z układów nadkrytycznych wykorzystujących CO₂, ale również dostarczać ciepło do lokalnych sieci energetycznych. Oczywistą zaletą tego układu jest krótki czas zwrotu z inwestycji, wynoszący zazwyczaj mniej niż 2,5 roku, a także obniżenie emisji, które sprawiają, że eksport ciepła z supermarketów staje się bardzo atrakcyjną perspektywą dla wszystkich zainteresowanych stron.
Nie ma powodu, aby zwlekać — tym bardziej, że wszystkie niezbędne rozwiązania techniczne są obecnie powszechnie dostępne. Ten artykuł stanowi omówienie obiegów nadkrytycznych CO₂ z odzyskiem ciepła.
Element inteligentnej sieci energetycznej
Supermarkety z łatwością mogą zaspokoić własne zapotrzebowanie na ciepło, a nawet o wiele więcej. Dodatkowo, mogą odgrywać ważną rolę w obrębie inteligentnej sieci energetycznej, odprowadzając do niej nadmiar ciepła.
Przy niewielkiej inwestycji supermarket może zostać podłączony do lokalnej sieci energetycznej, a odzyskiwane i przekazywane do niej ciepło może stać się dla sklepu kolejnym źródłem przychodów. Pierwsze eksperymenty związane z integracją sieci przeprowadzone w Danii przyniosły, dzięki specjalnym dotacjom, zwrot w ciągu zaledwie 1-2 lat; warto przy tym zauważyć, że nawet w przypadku braku dotacji, czas zwrotu nadal byłby krótki, gdyż wyniósłby 3-4 lata.
Niestety w przypadku wielu rynków brak modeli biznesowych oraz regulacji prawnych nadal hamuje powszechne zainteresowanie przesyłaniem nadmiaru ciepła pochodzącego z supermarketów do sieci energetycznych.