Zawory elektromagnetyczne do zastosowań morskich

  • Przegląd
  • Gama produktów

Regulacja przepływu w instalacjach morskich

Danfoss oferuje szeroką gamę wysokowydajnych zaworów elektromagnetycznych do zastosowań morskich. Wykorzystanie zaworów elektromagnetycznych jest prostym i ekonomicznym sposobem regulacji przepływu cieczy i gazów.

Zawory są dostępne w wersjach o bezpośrednim działaniu, z serwosterowaniem i ze wspomaganiem otwarcia Zazwyczaj korpusy zaworów elektromagnetycznych firmy Danfoss i cewki są dostarczane oddzielnie, ale w razie potrzeby można zamówić zawory w postaci kompletnych zespołów. Zawory elektromagnetyczne Danfoss mają atesty morskie GL-DNV.

Charakterystyka

Przyłącza ISO 228/1 G1/8 — G2

Funkcja NC/NO (normalnie zamknięte/otwarte)

Różnica ciśnień 0 – 40 bar

Wzmocniona membrana

Tuleja rdzenia elektromagnesu w postaci jednego elementu (bez spawania)

Tłumienie uderzeń hydraulicznych

Bezpośredni i pośredni system serwosterowania

Temperatura czynnika -30 – 140 °C

Gama produktów

  • Zawory elektromagnetyczne EV220B — Danfoss
    EV220B, zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem
    EV220B jest uniwersalnym 2/2-drożnym zaworem elektromagnetycznym. Korpus zaworu wykonany z mosiądzu, mosiądzu DZR odpornego na korozję selektywną lub stali nierdzewnej zapewnia poprawną pracę zaworu w różnych instalacjach.
  • Zawór elektromagnetyczny EV224B do zastosowań w automatyce przemysłowej — Danfoss
    EV224B, 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem do wysokich ciśnień
    EV224B to wysokociśnieniowy 2/2-drożny zawór elektromagnetyczny z serwosterowaniem o ciśnieniu roboczym do 40 bar i temperaturze medium do 60°C, występujący w wersji normalnie otwartej i zamkniętej.
  • 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania Danfoss EV210B
    EV210B, 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania
    Typoszereg EV210B obejmuje szeroką gamę 2/2-drożnych zaworów elektromagnetycznych bezpośredniego działania do uniwersalnego zastosowania. EV210B to naprawdę wytrzymałe zawory o świetnych osiągach i mogą być stosowane w trudnych warunkach pracy.
  • 2/2-drożny zawór elektromagnetyczny Danfoss EV250B ze wspomaganiem otwarcia
    EV250B, 2/2-drożny zawór elektromagnetyczny ze wspomaganiem otwarcia
    EV250B ze wspomaganiem otwarcia może pracować przy różnicy ciśnień od zera do 10 bar. Ten typoszereg zaworów 2/2-drożnych jest szczególnie przydatny w obwodach zamkniętych o niskiej różnicy ciśnień, ale wymagających umiarkowanych przepływów. Korpus wykonany z mosiądzu DZR odpornego na odcynkowanie gwarantuje wysoką żywotność, nawet w przypadku mediów lekko agresywnych. Zawory EV250B mogą być stosowane z cewkami typu B o stopniu ochrony od IP00 od IP67. Temperatura czynnika do 140°C (para niskociśnieniowa).
  • EV310B, 3/2-drożne zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania
    EV310B, 3/2-drożne zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania
    EV310B obejmuje szeroką gamę 3/2-drożnych zaworów elektromagnetycznych bezpośredniego działania do uniwersalnego zastosowania. EV310B to naprawdę wytrzymałe zawory o świetnych osiągach i mogą być stosowane w trudnych warunkach pracy. Cewki zatrzaskowe nie mogą być stosowane na EV310B.