Skutecznie chroni silniki oszczędzając przy tym energię
Wszechstronne rozwiązanie do płynnego rozruchu i zatrzymywania trójfazowych silników asynchronicznych, które wydłuża czas pracy i zmniejsza wymogi konserwacyjne.
Dzięki zintegrowaniu softstartów z silnikami AC użytkownik oszczędza energię, przestrzeń oraz koszty. Ponadto wydłużana jest żywotność systemu dzięki redukcji zużywania się elementów silnika, przewodów silnoprądowych oraz innych elementów układu elektrycznego. Ponieważ softstarty nie generują harmonicznych, nie ma potrzeby stosowania filtrów ani kabli ekranowanych.
Napięcie zasilania i zakres mocy
- 3 x 200–690 V...7,5–850/2400 kW (1600 A)
*Połączenie wewnętrzny trójkąt
- 24 V DC lub 110–240 V AC
Cechy i korzyści
Łatwe podłączenie softstartu do sieci Ethernet/IP, takich jak systemy PLC Rockwell
Dzięki systemowi 3 menu (menu podręczne, konfiguracja oraz menu główne), 4-wierszowemu wyświetlaczowi graficznemu oraz klawiaturze logicznej programowanie jest szybkie i łatwe
Najlepszy profil rozruchu i zatrzymania dla danego zastosowania dzięki możliwości dokonania wyboru za pomocą adaptacyjnego sterowania przyspieszeniem (Adaptive Acceleration Control)
Możliwość wykorzystania pełnego potencjału silników bez ryzyka uszkodzenia wynikającego z przeciążenia spowodowanego modelem termicznym drugiego rzędu
Niższe koszty instalacyjne oraz mniejsze obciążenia silnika dzięki hamowaniu impulsowemu prądem DC przy równomiernym rozprowadzaniu na trzy fazy
Dzięki regulowanym szynom zbiorczym, które umożliwiają zarówno dostęp z góry, jak i z dołu, nasi klienci zyskują przestrzeń, zmniejszają koszty okablowania, a ponadto modernizacja jest dużo łatwiejsza.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Przykład aplikacyjny | CT Offshore ROV for cabling | Angielski | Multiple | 28 maj, 2019 | 498.1 KB | |
Broszura | Danfoss Drives Product Overview | Polski | Multiple | 28 maj, 2019 | 1.8 MB | |
Broszura | Danfoss Drives Product Overview | Angielski | Multiple | 20 mar, 2019 | 1.7 MB | |
Broszura | Danfoss Drives Product Overview | Angielski | Stany Zjednoczone | 01 lis, 2019 | 1.5 MB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro® Coverage | Angielski | Stany Zjednoczone | 13 lip, 2017 | 322.4 KB | |
Broszura | DrivePro® Life Cycle Services | Polski | Multiple | 05 mar, 2019 | 2.5 MB | |
Broszura | DrivePro® Life Cycle Services | Angielski | Multiple | 28 gru, 2018 | 2.5 MB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro® Service | Angielski | Stany Zjednoczone | 13 lip, 2017 | 322.7 KB | |
Broszura | Ecodesign - meet requirements | Polski | Multiple | 06 maj, 2016 | 834.1 KB | |
Broszura | Ecodesign - meet requirements | Angielski | Multiple | 01 cze, 2020 | 1.1 MB | |
Broszura | Ecodesign flyer | Angielski | Multiple | 01 lis, 2019 | 406.7 KB | |
Broszura | Energy efficiency - 3 questions | Angielski | Multiple | 10 maj, 2016 | 253.6 KB | |
Operating guide - AQ | EtherNet/IP Module | Polski | Multiple | 03 kwi, 0013 | 8.7 MB | |
Operating guide - AQ | EtherNet/IP Module | Polski | Multiple | 03 gru, 0010 | 8.8 MB | |
Instrukcja instalacji | EtherNet/IP Module | Angielski | Multiple | 01 maj, 2017 | 10.2 MB | |
Instrukcja instalacji | EtherNet/IP Module | Angielski | Multiple | 01 maj, 2017 | 8.0 MB | |
Instrukcja instalacji | Finger Guards | Angielski | Multiple | 20 kwi, 2016 | 544.7 KB | |
Broszura | Mining & minerals applications | Polski | Multiple | 02 lip, 2018 | 4.3 MB | |
Broszura | Mining & minerals applications | Angielski | Multiple | 20 wrz, 2016 | 2.0 MB | |
Broszura | Mining & minerals applications | Angielski | Stany Zjednoczone | 19 lut, 2019 | 6.2 MB | |
Instrukcja instalacji | Modbus TCP Module | Polski | Multiple | 01 lut, 2018 | 8.0 MB | |
Instrukcja instalacji | Modbus TCP Module | Angielski | Multiple | 01 paź, 2017 | 7.3 MB | |
Broszura | Motor technology - free choice | Angielski | Multiple | 10 maj, 2016 | 877.6 KB | |
Instrukcja instalacji | PROFINET Modulet | Polski | Multiple | 12 lut, 2018 | 6.9 MB | |
Instrukcja instalacji | PROFINET Modulet | Angielski | Multiple | 01 lis, 2017 | 6.2 MB | |
Broszura | Ten things about Ecodesign | Polski | Multiple | 10 maj, 2016 | 276.9 KB | |
Instrukcja instalacji | VLT® MCD 500 PCB Replacement Procedure | Angielski | Multiple | 19 sty, 2010 | 2.6 MB | |
Instrukcja instalacji | VLT® MCD Control Panel LCP 501 | Angielski | Multiple | 07 wrz, 2011 | 446.2 KB | |
Operating guide - AQ | VLT® MCD DeviceNet Module | Angielski | Multiple | 24 sty, 2012 | 442.8 KB | |
Operating guide - AQ | VLT® MCD Modbus Module | Angielski | Multiple | 14 mar, 2012 | 1.7 MB | |
Operating guide - AQ | VLT® MCD Profibus Module | Angielski | Multiple | 01 wrz, 2009 | 538.0 KB | |
Operating guide - AQ | VLT® MCD Remote | Angielski | Multiple | 01 wrz, 2009 | 1.1 MB | |
Instrukcja instalacji | VLT® MCD USB Modules | Angielski | Multiple | 20 lis, 2020 | 1.0 MB | |
Operating guide - AQ | VLT® Soft Starter MCD 500 | Polski | Multiple | 03 lis, 0008 | 7.8 MB | |
Operating guide - AQ | VLT® Soft Starter MCD 500 | Angielski | Stany Zjednoczone | 01 mar, 2018 | 7.4 MB | |
Operating guide - AQ | VLT® Soft Starter MCD 500 | Angielski | Multiple | 01 mar, 2018 | 7.3 MB | |
Arkusz informacyjny | VLT® Soft Starter MCD 500 | Angielski | Multiple | 22 mar, 2019 | 185.6 KB | |
Broszura | VLT® Soft Starter Selection Guide | Polski | Multiple | 18 lip, 2016 | 458.3 KB | |
Broszura | VLT® Soft Starter Selection Guide | Angielski | Multiple | 01 sty, 2021 | 1.3 MB |
Oprogramowanie
Typ | Nazwa | Język | Zaktualizowane | Wersja | Status | Pobierz | Typ pliku |
---|
Powiązane zastosowania
Pompy i wentylatory odśrodkowe, przenośniki, kruszarki, młyny, mieszarki, sprężarki, wirówki, młyny i piły.
-
Przetwornice do sprężarek w budynkach mieszkalnychRegulacja poprzez zmianę prędkości w chłodziarkach pozwala na stałe sterowanie ciśnieniem przy jednoczesnym dopasowaniu wydajności do rzeczywistych potrzeb w oparciu o pomiary dokonane w systemie. Regulacja prędkości jest szczególnie użyteczna, jeśli sprężarki pracują przez długi czas jedynie przy obciążeniu częściowym. Obniż koszty operacyjne, uruchamiając urządzenia przy mniejszych prędkościach, co przełoży się na mniejsze zużycie energii. Obniż także koszty montażu, dzięki zoptymalizowaniu systemu oraz samej sprężarki.