Danfoss Link™

  • Przegląd
  • Produkty
  • Oprogramowanie

Jeden system – jedno zadanie

Temperaturę pomieszczeń w swoim domu lub mieszkaniu możesz regulować za pomocą aplikacji na smartfona. System Danfoss Link™ może zostać rozbudowany w dowolnym momencie. Wszystkie produkty współpracują ze sobą, aby zagwarantować uczucie komfortu podczas przebywania w domu. Danfoss Link™ daje pełną kontrolę nad ogrzewaniem domu – niezależnie od tego czy wykorzystywane są grzejniki, czy ogrzewanie podłogowe – zawsze i wszędzie, z dowolnego miejsca.

Gama Danfoss Link™ Smart Heating zawiera produkty, które współpracują ze sobą w celu zagwarantowania idealnego komfortu i odpowiedniego klimatu w domu:

  • Sterownik centralny Danfoss Link™ CC reguluje temperaturę w całym domu
  • Termostat Danfoss Link Connect™ pozwala łatwo sterować poszczególnymi grzejnikami
  • Termostat pokojowy Danfoss Icon™ mierzy i reguluje temperaturę otoczenia w konkretnym pomieszczeniu
  • Termostat podłogowy Danfoss Link™ FT reguluje elektryczne ogrzewanie podłogowe
  • Regulator Danfoss Link™ HC steruje ogrzewaniem podłogowym
  • Wzmacniacz sygnału Danfoss Link™ RU służy do zwiększenia zasięgu komunikacji radiowej między sterownikiem centralnym, termostatami grzejnikowymi i innymi elementami systemu

Cechy i korzyści

Komfortowe sterowanie ogrzewaniem domu za pomocą aplikacji Link™ z dowolnego miejsca

Centralne sterowanie temperaturą pomieszczeń

Energooszczędny system ogrzewania zapewniający do 30% oszczędności

Dostosowuje się do codziennego harmonogramu dzięki różnym trybom ogrzewania: tryb wyjazdowy, tryb nieobecności, tryb wstrzymania ogrzewania

Przedstawiamy nowe możliwości domowego systemu ogrzewania na miarę jutra.

Praca z domu lub wcześniejszy powrót. Temperatura w salonie: 21°C. Nowa aplikacja Danfoss Link™ umożliwia sterowanie ogrzewaniem Twojego domu z dowolnego miejsca. Danfoss Link™ to jedyny system, który umożliwia łatwe sterowanie zarówno elektronicznymi termostatami grzejnikowymi jak i ogrzewaniem podłogowym.

Produkty

  • Sterownik centralny Danfoss Link

    Sterownik centralny Danfoss Link™ jest centralnie umieszczoną główną jednostką sterującą klimatem wewnętrznym w całym domu. Może być stosowany w domach jednorodzinnych o powierzchni mniejszej niż 300m2 z maksymalnie 30 termostatami podłączonymi do jednego sterownika.

  • Danfoss Icon™ – termostat pokojowy

    Termostat pokojowy Danfoss Icon™ służy do pomiaru temperatury wewnątrz danego pomieszczenia.  

  • Danfoss Link floor thermostat

    Termostat podłogowy Danfoss Link™ do ogrzewania elektrycznego włącza i wyłącza ogrzewanie. Opcjonalnie może być wyposażony w czujnik temperatury podłogi do łatwego i dokładnego pomiaru temperatury podłogi

  • Danfoss Link hydronic controller

    Sterownik nadrzędny Danfoss Link™ HC steruje systemami wodnego ogrzewania podłogowego. System Danfoss Link oferuje szeroki zakres rozbudowanych funkcji, które zapewniają optymalny komfort i umożliwiają oszczędność energii, a także pozwalają na regulację temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.

  • Danfoss Link accessories

    Różne akcesoria dla systemu Danfoss Link: wzmacniacz, adaptery, przekaźniki kotła i inne

Oprogramowanie

Aby uzyskać dodatkową pomoc, przejdź do sekcji kontakty.