Niezawodne monitorowanie ciśnienia z wykorzystaniem urządzeń z homologacją do zastosowań morskich
Automatyzacja w dziedzinie zastosowań morskich rośnie z dnia na dzień. Precyzyjny pomiar i regulacja dużej liczby parametrów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia długiej żywotności i efektywnej pracy silników okrętowych i układów wspomagających.
Firma Danfoss oferuje szeroką gamę przetworników ciśnienia zoptymalizowanych do zastosowań morskich, zarówno do pomiaru ciśnienia niskiego, jak i wysokiego. Produkty z naszego asortymentu uzyskały do dziesięciu homologacji morskich.
Cechy i korzyści
- Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne bez wpływu na dokładność
- Wysoka odporność na drgania i wstrząsy
- Długoterminowa stabilność
- Wysoka odporność na nadciśnienie
- Wysoki stopień ochrony IP
- Szeroki wybór przyłączy ciśnieniowych i elektrycznych, zakresów ciśnienia, sygnałów wyjściowych
- Dziesięć różnych homologacji do zastosowań morskich uznawanych na całym świecie
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetworniki ciśnienia serii MBS 3100 do zastosowań morskich
Dopuszczone do użytku na morzu przetworniki ciśnienia z wyjściem 4–20 mA. MBS 3100 może być stosowany w temperaturze roboczej -40 do 85°C i zakresie pomiarowym 0–600 bar.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornik niskiego ciśnienia MBS 9300 do zastosowań morskich
Kompaktowy przetwornik niskiego ciśnienia typu MBS 9300 został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach morskich, np. do monitorowania ciśnienia w skrzyni korbowej i filtrze turbosprężarki. Umożliwia on także obniżenie kosztów eksploatacji. Wytrzymała konstrukcja charakteryzuje się doskonałą odpornością na drgania i wysokim stopniem ochrony EMC/EMI.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornik ciśnienia MBS 33M do zastosowań morskich
Standardowy przetwornik ciśnienia MBS 33M jest przeznaczony do użytku w prawie wszystkich zastosowaniach morskich i zapewnia niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornik ciśnienia EMP 2 typu Box dopuszczony do stosowania w warunkach morskich
Przetwornik ciśnienia EMP 2 o wysokiej dokładności jest przeznaczony do monitorowania i sterowania w zastosowaniach morskich i przemysłowych. Zapewnia niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Elastyczny asortyment przetworników ciśnienia obejmuje wersje do pomiaru ciśnienia bezwzględnego lub manometrycznego (względnego) z regulacją zera i zakresu z sygnałem wyjściowym 4–20 mA.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornik ciśnienia MBS 2100 do zastosowań morskich i wysokich temperatur
Kompaktowy przetwornik ciśnienia przeznaczony do zastosowań morskich zapewnia niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.