Przetwornik ciśnienia DST P500

  • Przegląd
  • Dokumentacja

Czujnik DST P500 oparty na technologii cienkowarstwowej zapewnia niezrównaną dokładność pomiarów ciśnienia w sprężarkach, pompach ciepła, hydraulice i innych zastosowaniach przemysłowych. Uniwersalny czujnik ciśnienia charakteryzuje się wysoką stabilnością temperaturową, odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne (EMC) oraz wysoką tolerancją na wstrząsy mechaniczne i drgania.

Hermetycznie zamknięty czujnik ciśnienia DST P500 jest kompaktowy, lekki i idealny do zastosowań wymagających ograniczenia przestrzeni i masy. Jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach i wykazuje się znakomitą odpornością na wstrząsy i drgania. Jednocześnie czujnik może być stosowany w systemach stosujących różne rodzaje czynników i przy temperaturach roboczych do 125°C.

Cechy i korzyści

Zerowe odchylenia zapewniające najwyższą precyzję i długotrwałą stabilność

Doskonała odporność na wstrząsy i drgania

Zakres temperatury pracy i czynnika (-40 – 125°C)

Doskonałe zabezpieczenia EMC

Zgodność z dyrektywą RoHS

Ze stali nierdzewnej 304 (1.4301)

Diagnostyka i inne inteligentne funkcje

Dokumentacja

Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Karta katalogowa DST P500 and P550 pressure transmitters Angielski Multiple 27 lis, 2018 337.3 KB .pdf