Przetworniki ciśnienia o różnej konfiguracji do instalacji powietrznych i wodnych
Przetwornik ciśnienia typu MBS 1900 został zaprojektowany do pracy w instalacjach wodnych i powietrznych, np. w zestawach hydroforowych i sprężonego powietrza. Elastyczna konfiguracja daje możliwość wyboru różnych sygnałów wyjściowych, pomiaru ciśnienia bezwzględnego i względnego, zakresu pomiarowego od 0–4 bar do 0–25 bar oraz różnorodnych przyłączy ciśnieniowych i podłączeń elektrycznych. Obudowa jest wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L.
Cechy i korzyści
Zaprojektowane do instalacji wodnych i powietrznych
Elementy mające kontakt z czynnikiem wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 304)
Zakresy ciśnienia względnego (manometrycznego) i bezwzględnego od 0 do 25 bar
Sygnał wyjściowy: 4–20 mA lub radiometryczny
Czujnik ciśnienia względnego lub bezwzględnego
Duża różnorodność przyłączy ciśnieniowych i elektrycznych
Cyfrowa kompensacja wpływu temperatury
Homologacje i certyfikaty:
Numer certyfikatu UL: E31024

Dowiedz się więcej o naszych przetwornikach ciśnienia dzięki e-lekcjom dostępnym w serwisie Danfoss Learning.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Karta katalogowa | Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 | Niemiecki | Multiple | 24 kwi, 2018 | 478.7 KB | |
Karta katalogowa | Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 | Francuski | Multiple | 25 kwi, 2017 | 627.0 KB | |
Karta katalogowa | Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 | Angielski | Multiple | 25 kwi, 2017 | 633.7 KB | |
Karta katalogowa | Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 | Hiszpański kastylijski | Multiple | 25 kwi, 2017 | 630.8 KB | |
Karta katalogowa | Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 | Włoski | Multiple | 25 kwi, 2017 | 613.6 KB | |
Karta katalogowa | Pressure transmitter for air and water applications MBS 1900 | Chiński (CN) | Multiple | 25 kwi, 2017 | 758.1 KB | |
Karta katalogowa | Przetworniki ciśnienia do aplikacji powietrznych i wodnych - typ MBS 1900 | Polski | Multiple | 25 kwi, 2017 | 614.9 KB |