Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na komponenty zgodne z CAN, firma Danfoss oferuje przetworniki DST z interfejsem CAN i SAE J1939, które stanowią uzupełnienie naszej oferty przetworników. Przetworniki CAN umożliwiają klientom zastosowanie najnowocześniejszej technologii magistrali, która znacznie obniża koszty okablowania i stwarza nowe możliwości w zakresie monitorowania stanu i konserwacji zapobiegawczej.
Przetworniki DST P92C i T92C CAN oraz SAE J1939 są niezwykle wytrzymałe, charakteryzują się doskonałymi właściwościami EMC oraz wysoką odpornością na wstrząsy i drgania. Ponadto standardowa komunikacja CAN zapewnia zgodność z urządzeniami i systemami różnych producentów. Dzięki obudowie ze stali nierdzewnej i w pełni spawanej obudowie przetworniki mogą być używane z niemal każdym czynnikiem.
Cechy i korzyści
Zmniejsza koszty instalacji dzięki uproszczonemu okablowaniu i mniejszej liczbie modułów We/Wy
Obniża koszty operacyjne dzięki wysokiej niezawodności i dyspozycyjności
Szybkie projektowanie, instalacja i uruchomienie
Umożliwia łatwe dostosowanie i modernizację
Homologacja typu E1
Znak CE
Zgodność z CANopen® i SAE J1939
W wersji w pełni spawanej elementy mające kontakt z czynnikiem są wykonane ze stali nierdzewnej

Broszura DST P92C/T92C
Teraz możesz zredukować przestoje i całkowity koszt posiadania dzięki naszym nowym przetwornikom
Produkty
Przetworniki ciśnienia i temperatury DST P92C i T92C są przeznaczone do pracy w trudnych warunkach środowiskowych.
Temperatura pracy: od -40 do 125°C
Zakres ciśnienia dla DST P92C: od 10 do 1200 bar
Zakres temperatury dla DST T92C: od -40 do 150°C
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | CAN DST P92C and DST T92C | Angielski | Multiple | 10 lut, 2021 | 1.8 MB | |
Instrukcja obsługi | DST P92C CAN J1939 Operation guide | Angielski | Multiple | 28 maj, 2018 | 278.4 KB | |
Instrukcja obsługi | DST P92C CAN-Open Operation guide | Angielski | Multiple | 26 paź, 2018 | 250.1 KB | |
Karta katalogowa | DST P92C CAN-open Transmitter | Angielski | Multiple | 07 sie, 2018 | 569.0 KB | |
Instrukcja obsługi | DST T92C CAN-open Operating guide | Angielski | Multiple | 01 maj, 2018 | 315.8 KB | |
Instrukcja obsługi | DST T92C J1939 Operating guide | Angielski | Multiple | 01 maj, 2018 | 260.5 KB | |
Karta katalogowa | DST T92C Temperature transmitter CAN-open | Angielski | Multiple | 07 sie, 2018 | 545.8 KB |