Termostaty grzejnikowe Danfoss pomagają zapewnić komfort cieplny. Utrzymują stałą wymaganą temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach i pomagają ograniczyć zużycie energii.
Pozwalają zaoszczędzić około 20% w porównaniu do zaworów ręcznych dzięki wykorzystaniu zysków ciepła i utrzymywaniu stałej temperatury pomieszczenia.
Solidna konstrukcja zaprojektowana tak, by sprostać wymaganiom życia domowego – to nasza szeroka gama termostatów grzejnikowych, które zwiększają komfort i pozwalają zaoszczędzić energię.
Cechy i korzyści
Zapewniają optymalny komfort w każdym pomieszczeniu.
Jedyny na świecie termostat grzejnikowy z czujnikiem wypełnionym gazem: Jednym z sekretów przekraczającej 20 lat żywotności termostatów grzejnikowych są precyzyjne czujniki gazowe. W przeciwieństwie do innych wypełnień gaz charakteryzuje się dużą możliwością regulacji i reaktywnością.

W jaki sposób działa termostat grzejnikowy?
Zobacz, jak działa termostat grzejnikowy Danfoss
Powiązane produkty
FAQ
Filmy
Gwarancja
W Danfoss chętnie pomagamy instalatorom zapewnić najlepszą możliwą obsługę ich klientów. Jednym z wielu sposobów, w jaki to robimy, jest oferowanie wiodącej na rynku gwarancji zarówno na mechaniczne, jak i elektroniczne termostaty i zawory grzejnikowe.