Wymienniki ciepła SondBlock

Nasze wymienniki ciepła SONDEX® SondBlock (SB/SBL) zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach, które wymagają najwyższej wydajności termicznej i w których występują agresywne czynniki, ekstremalne temperatury i/lub wysokie ciśnienia. Takie zadania są zazwyczaj rozwiązywane przy użyciu dużych, nieefektywnych wymienników płaszczowo-rurowych. Wymienniki ciepła SondBlock oferują jednak lepszą wydajność termiczną i inne wyraźne zalety w porównaniu z ich płaszczowo-rurowymi kuzynami. Blokowe wymienniki ciepła to generalnie początek nowej ery efektywnej energetycznie wymiany ciepła nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Co to oznacza dla Ciebie?

Ponieważ wymienniki ciepła SondBlock są oparte na technologii płytowej, a nie na rurach, potrzebują znacznie mniejszej powierzchni, aby uzyskać wysoką sprawność. Wyższy współczynnik wymiany ciepła osiągalny w przypadku płyt pozwala naszym inżynierom na stworzenie rozwiązania, które w znaczący sposób zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń montażową i zmniejsza wagę w porównaniu z płaszczem i wymiennikiem rurowym.

Jeśli potrzebujesz wymiennika ciepła zbudowanego z tytanu, stopów na bazie niklu lub innych specjalnych materiałów, kompaktowa konstrukcja SondBlock znacznie zmniejszy koszt każdego urządzenia w porównaniu z odpowiednikiem płaszczowo-rurowym.

Rdzeń wymiennika SondBlock to w pełni spawany pakiet płyt. Powierzchnię wymiany ciepła tworzą karbowane płyty powodujące przepływ turbulentny, co znacznie zmniejsza ryzyko odkładania się osadów i bardzo poprawia wydajność wymiennika ciepła, dzięki czemu wymienniki Sondblock są doskonałym wyborem do trudnych zadań.

Płyty zapewniają również bardziej równomierny rozkład przepływu i znacznie lepsze wykorzystanie powierzchni, zwłaszcza jeśli wymiennik ciepła ma być rozwiązaniem wielobiegowym.

Prosta, rzadka konserwacja i czyszczenie

Poza niską wydajnością cieplną kolejną wadą wymienników płaszczowo-rurowych jest konieczność częstego czyszczenia, co prowadzi do znacznych strat produkcyjnych. Wymienniki ciepła SondBlock są znacznie mniej podatne na odkładanie się osadu oraz zatykanie i wymagają jedynie okazjonalnych przeglądów i czyszczenia.

Konserwacja i czyszczenie są mniej czasochłonne, a ich wykonywanie zajmuje mniej miejsca, ponieważ wszystkie panele wymiennika ciepła można łatwo zdemontować. Dostęp do całego pakietu płyt możliwy jest z każdej strony bez żadnej dodatkowo wymaganej przestrzeni.

Technologia Micro Plate

Nasze wymienniki ciepła z najnowocześniejszą technologią Micro Plate™ nowej generacji charakteryzują się sprawnością i wydajnością, pozwalającą lepiej wykorzystać możliwości układów ciepłowniczych i chłodniczych.

Płyty o wzorze wytłoczenia SONDEX® Free Flow

Płyty o wzorze wytłoczenia SONDEX® Free Flow są przeznaczone do obsługi czynników, które nie nadają się do zwykłych wymienników ciepła z powodu wysokiej lepkości, zawartości włókien i cząstek stałych lub dużego ryzyka odkładania się osadu.

Zastosowanie

  • Branża HVAC
  • Przemysł celulozowo-papierniczy
  • Przemysł ciężki
  • Przemysł wydobywczy
  • Przemysł petrochemiczny
  • Przemysł chemiczny
  • Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego
  • Nagrzewnice parowe i reboilery
  • Skraplacze częściowe bez dochładzania kondensatu
  • Skraplacze częściowe z dochładzaniem kondensatu

Zastosowanie

  • Branża HVAC
  • Przemysł celulozowo-papierniczy
  • Przemysł ciężki
  • Przemysł wydobywczy
  • Przemysł petrochemiczny
  • Przemysł chemiczny
  • Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego
  • Nagrzewnice parowe i reboilery
  • Skraplacze częściowe bez dochładzania kondensatu
  • Skraplacze częściowe z dochładzaniem kondensatu

Cechy i korzyści

Idealne jako skraplacze, które można skonfigurować do pracy z dochładzaniem lub bez dochładzania kondensatu. Wymienniki ciepła SondBlock są również dobrym wyborem jako nagrzewnice pary lub reboilery do zastosowań niecyklicznych oraz płynny i stabilny system regulacji pary.

Bardzo wytrzymały wymiennik ciepła, który doskonale radzi sobie z agresywnymi i powodującymi odkładanie się osadów czynnikami. Ze względu na możliwość obsługi agresywnych czynników po obu stronach jest to idealne rozwiązanie dla rafinerii ropy naftowej i zakładów petrochemicznych. Najlepszy wybór do najtrudniejszych zadań.

Większa wydajność produkcji dzięki wydłużonemu czasowi bezawaryjnej pracy wymiennika ciepła. Bardzo niskie wymagania konserwacyjne i serwisowe. Zdejmowane panele boczne zapewniają szybki i łatwy dostęp do pakietu płyt w celu kontroli lub czyszczenia.

FAQ

Wybór wymiennika ciepła zależy od wielu czynników. Nasi wykwalifikowani inżynierowie sprzedaży zaprojektują wymiennik ciepła o odpowiednich wymiarach i prawidłowych specyfikacjach w oparciu o Państwa wkład i wymagania, aby zapewnić, że otrzymają Państwo rozwiązanie o wysokiej jakości i optymalnych parametrach.

Nasze wymienniki ciepła są zatwierdzone i certyfikowane zgodnie z normami i wymaganiami branżowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.

Prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży marki SONDEX®. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wycenę, prosimy o przygotowanie następujących danych:

  • Przeznaczenie,
  • Typ czynnika,
  • Spadek ciśnienia,
  • Przepływ,
  • Ciśnienie robocze,
  • Właściwości termodynamiczne, temperatura,
  • Temperatura pracy.