Nasze w pełni spawane płytowe wymienniki ciepła SONDEX® (SAW) są zaprojektowane do pracy z bardzo agresywnymi oraz wymagającymi czynnikami. Przepływ płynów jest w istocie przeciwprądowy, co umożliwia zastosowanie bardzo małych różnic temperatury pomiędzy obydwoma czynnikami w wymienniku ciepła. Bardzo małe i kompaktowe, są idealnym rozwiązaniem do zastosowań i zadań, które wymagają w pełni spawanego produktu, np. takiego jak wymiennik płytowo-płaszczowy lub blokowy, ale nie potrzebują ich dużej wydajności. Optymalnym rozwiązaniem jest zawsze produkt, który idealnie odpowiada specyfikacjom zadania. W swojej klasie nasze w pełni spawane wymienniki przewyższają pod każdym względem wymienniki płaszczowo-rurowe i oferują wszystkie zalety skręcanych wymienników ciepła oraz zwiększoną trwałość.
Co to oznacza dla Ciebie?
Nasze w pełni spawane płytowe wymienniki ciepła SONDEX® charakteryzują się wydajną konstrukcją płyt i zoptymalizowanym przepływem skręcanych płytowych wymienników ciepła. Usunęliśmy wrażliwą uszczelkę, która często ulega uszkodzeniu pod wpływem ekstremalnych warunków pracy, co zapewnia rozwiązanie w 100% bezuszczelkowe. Zamiast tego spawamy pakiet płyt metodą TIG, tworząc hermetyczne uszczelnienie i eliminując wszelkie ryzyko przecieków.
Czyni to ten typ wymiennika idealnym do zastosowań, w których występują ekstremalnie agresywne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla środowiska, bardzo wysokie ciśnienia i/lub temperatury, a nawet cykliczne obciążenia przy dużych wahaniach ciśnienia lub temperatury. Poza tym wymienniki te są bardzo odporne na wstrząsy termiczne.
Wszystkie zalety płytowego wymiennika ciepła
Ponadto użytkownik zyskuje takie same korzyści jak w przypadku każdego płytowego wymiennika płytowego. W porównaniu z wymiennikiem płaszczowo-rurowym miejsce potrzebne do montażu tego wymiennika jest minimalne. Dodatkowo materiały potrzebne do budowy są znacznie zredukowane, a objętość zatrzymania czynnika w wymienniku ciepła jest znacznie mniejsza.
Jeśli zastosowanie wymaga obróbki czynników powodujących odkładanie się osadów, które mogą zawierać włókna lub cząsteczki, idealnym rozwiązaniem będą nasze płyty Free Flow, które mają przeznaczony specjalnie do obsługi takich czynników wzór wytłoczenia ze szczeliną między płytami na tyle dużą, aby zapobiec gromadzeniu się osadu i zapewnić niezakłócony przepływ.

Technologia Micro Plate
Nasze wymienniki ciepła z najnowocześniejszą technologią Micro Plate™ nowej generacji charakteryzują się sprawnością i wydajnością, pozwalającą lepiej wykorzystać możliwości układów ciepłowniczych i chłodniczych.

Płyty o wzorze wytłoczenia SONDEX® Free Flow
Płyty o wzorze wytłoczenia SONDEX® Free Flow są przeznaczone do obsługi czynników, które nie nadają się do zwykłych wymienników ciepła z powodu wysokiej lepkości, zawartości włókien i cząstek stałych lub dużego ryzyka odkładania się osadu.
Zastosowanie
- Branża HVAC
- Chłodnictwo
- Przemysł celulozowo-papierniczy
- Przemysł ciężki
- Przemysł wydobywczy
- Przemysł petrochemiczny
- Przemysł chemiczny
Zastosowanie
- Branża HVAC
- Chłodnictwo
- Przemysł celulozowo-papierniczy
- Przemysł ciężki
- Przemysł wydobywczy
- Przemysł petrochemiczny
- Przemysł chemiczny
Cechy i korzyści
Bardzo kompaktowe, ekonomiczne urządzenia, które zajmują minimalną ilość miejsca, są lekkie, a jednocześnie zapewniają bardzo wydajny przepływ ciepła dzięki wykorzystaniu prawdziwego przepływu przeciwprądowego.
Rozwiązania bezuszczelkowe mają w pełni spawany pakiet płyt, który umożliwia pracę z bardzo wysokim ciśnieniem i temperaturą. Całkowicie spawany wymiennik ciepła znacznie zmniejsza ryzyko przecieków.
Płyty w całkowicie spawanym pakiecie są wykonane z bardzo wytrzymałych materiałów, które gwarantują odporność nawet na najbardziej ekstremalne warunki pracy.
Powiązane produkty
-
Tradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX®Tradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® są idealnym wyborem do szerokiego zakresu zastosowań w wielu segmentach rynku. Posiadamy największą na świecie ofertę płyt i dostosowujemy każdy wymiennik ciepła do wymagań klienta. Innowacyjne technologie i inteligentne projekty sprawiają, że nasze tradycyjne płytowe wymienniki ciepła to doskonała inwestycja.