Micro Plates™ jest rewolucyjną technologią stworzoną specjalnie dla sieci ciepłowniczych, która stanowi kolejny krok w konstruowaniu wysokowydajnych wymienników ciepła.
Co to oznacza dla Ciebie?
Nasze wymienniki ciepła z najnowocześniejszą technologią Micro Plate™ nowej generacji charakteryzują się sprawnością i wydajnością, pozwalającą lepiej wykorzystać możliwości układów ciepłowniczych i chłodniczych.
Nasze innowacyjne nowe płyty o unikalnym wzorze wytłoczenia zapewniają przewagę w swojej klasie produktów dzięki znacznie mniejszemu spadkowi ciśnienia i znacznie lepszej wymianie ciepła.
Nasze wymienniki ciepła nadają się do praktycznie każdego zastosowania w ciepłownictwie i chłodnictwie. Niezależnie od tego, czy układ charakteryzuje się zmiennym czy stałym ciśnieniem, ma duże wahania temperatury, a nawet jest zasilany nieuzdatnioną wodą, mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie.
Wysoka sprawność i dłuższa żywotność przyczyniają się do zmniejszenia ilości odpadów, co przekłada się na znaczne oszczędności i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.
Płyty Micro Plates™ optymalnie wykorzystują swoją powierzchnię, umożliwiając bardziej równomierny przepływ wody. Dzięki temu czynniki są lepiej rozprowadzane i mieszane, co zapewnia maksymalną wymianę ciepła.
Tworzymy indywidualnie dostosowane wymienniki ciepła, które spełniają wymagania klientów. Zmieniając liczbę, rozmiar i rozmieszczenie wytłoczeń, płyty Micro Plate™ można dostosować do optymalnej wymiany ciepła i minimalnego spadku ciśnienia.

Płytowe wymienniki ciepła z technologią Micro Plate™
Wprowadzenie do koncepcji i zasady działania wymienników ciepła z płytami Micro Plate™
Powiązane produkty
-
Tradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX®Tradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® są idealnym wyborem do szerokiego zakresu zastosowań w wielu segmentach rynku. Posiadamy największą na świecie ofertę płyt i dostosowujemy każdy wymiennik ciepła do wymagań klienta. Innowacyjne technologie i inteligentne projekty sprawiają, że nasze tradycyjne płytowe wymienniki ciepła to doskonała inwestycja.
Filmy
Wprowadzenie do Micro Plates™
Film animowany wyjaśniający funkcjonalność wymienników ciepła Micro Plate™