W zimie można uniknąć problemów z zamarzaniem rur wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacji chłodzących, doprowadzających wodę i instalacji zraszających poprzez zastosowanie wewnętrznego lub zewnętrznego ogrzewania rury. Systemy DEVI zapewniają systemy o stałej mocy lub systemy samoregulujące.
Systemy ogrzewania rur można wykorzystywać w dwóch celach:
- Ochronę przeciwzamrożeniową montuje się w celu zabezpieczenia rur wodociągowych i sanitarnych przed zamarznięciem i uszkodzeniem przez lód.
- Systemy podtrzymania temperatury gwarantują utrzymywanie właściwej temperatury w rurach z gorącą wodą i płynami.
Systemy ogrzewania rur firmy DEVI można montować wewnątrz lub na zewnątrz rur w instalacjach wewnętrznych lub zewnętrznych, a także w przypadku rur prowadzonych nad i pod ziemią.
Cechy i korzyści
Brak problemów z zamarzniętymi rurami
Stały przepływ w rurach
Mniejsza głębokość w przypadku rur podziemnych
Wyeliminowanie kosztów napraw po siarczystych mrozach
Tłuste produkty nie zastygają w rurociągu
Wydajne zasilanie w wodę ciepłą
Kabel do rurociągu wody pitnej

System ogrzewania rur DEVI
Firma Danfoss opracowała wszechstronne rozwiązania do instalacji zewnętrznych ogrzewania rur, dachu i rynien oraz ogrzewania gruntowego, do montażu w niemal każdym typie budownictwa prywatnego, komercyjnego i publicznego.
Powiązane produkty
-
Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – termostatyTermostaty Danfoss do systemów przeciwoblodzeniowych produkowane są pod marką DEVI. Wykorzystywane są na zewnątrz w różnych celach. Termostaty pozwalają łatwo sterować systemami przeciwoblodzeniowymi, ogrzewaniem rynien i ochroną przeciwzamrożeniową.
-
Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – kableKable grzejne Danfoss produkowane są pod marką DEVI. Zostały opracowane z myślą o różnych zastosowaniach, m.in. ogrzewaniu podłogowym zapewniającym komfort cieplny. Najnowsze, zapewniające niespotykany dotąd poziom wszechstronności, elastyczności i niezawodności, innowacyjne rozwiązanie Danfoss Ecflex to bezpośredni rezultat wielu lat doświadczeń zestawionych z niezwykłą innowacyjnością.