Wszystkie nasze regulatory posiadają funkcję automatycznej aktywacji w zależności od temperatury. Wysoce zaawansowany inteligentny regulator DEVIreg™ 850 posiada funkcję wyczuwania wilgoci, dzięki któremu system jest włączany wtedy, kiedy trzeba, niezależnie od temperatury otoczenia.
W naszej ofercie produktów do sterowania znajdują się też wysokowydajne termostaty opracowane z myślą o obniżeniu kosztów napraw i zakłóceń działania systemu w długoterminowej perspektywie.
Termostaty DEVIreg™ 330, 316 and 610 to ekonomiczne urządzenia do automatycznego sterowania temperaturą gwarantujące oszczędność energii, wysoką wydajność oraz długą żywotność całego systemu.
Inteligentny regulator DEVIreg™ 850 posiada zaawansowany system pozwalający sterować dwoma strefami i gwarantujący optymalne zarządzanie zasilaniem:
- Ogranicza koszty związane ze zbyt dużym poborem mocy i montażem kilku regulatorów
- Zwiększa wydajność w strefach, na które oddziałują inne czynniki pogodowe, np. na dachach i podjazdach
- Włączanie systemu w zależności od wilgotności i temperatury
- Brak pracy przy niskiej temperaturze i wilgotności zapewniający oszczędność energii i obniżenie koszów
Cechy i korzyści DEVIreg™ 850
Obniżenie temperatury nocą
Dolna granica temperatury
Montaż na szynie DIN
Niski pobór mocy w trybie czuwania
Wiele możliwych zastosowań
Powiązane produkty
-
Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – kableKable grzejne Danfoss produkowane są pod marką DEVI. Zostały opracowane z myślą o różnych zastosowaniach, m.in. ogrzewaniu podłogowym zapewniającym komfort cieplny. Najnowsze, zapewniające niespotykany dotąd poziom wszechstronności, elastyczności i niezawodności, innowacyjne rozwiązanie Danfoss Ecflex to bezpośredni rezultat wielu lat doświadczeń zestawionych z niezwykłą innowacyjnością.
-
Ogrzewanie rur – kableW zimie można uniknąć problemów z zamarzaniem rur wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacji chłodzących, instalacji doprowadzających wodę i zraszających poprzez zastosowanie wewnętrznego lub zewnętrznego ogrzewania rury. Systemy Danfoss zapewniają systemy o stałej mocy lub systemy samoregulujące.