DEVIsnow™ to mata grzewcza bardzo wysokiej jakości z kablem dwużyłowym i pełnym ekranem 360° z wytrzymałą czarną powłoka z PCW (odporna na promieniowanie UV). Okrągły profil i wytrzymała konstrukcja umożliwiają szybki, łatwy i bezpieczny montaż w podłogach, w przypadku których kabel grzejny jest osadzony w betonie. Przewód doprowadzający posiada przewodnik stały pozwalający na szybki montaż z dobrze widocznym połączeniem.
Do typowych zastosowań należą instalacje montowane na dachach, rynnach dachowych, rurach spustowych, rynnach koszowych i gruncie.
Cechy i korzyści
Wysoka wytrzymałość na odkształcenia
Odporność na promieniowanie UV
Duża wydajność
Trudnopalne
Bezołowiowe
Powiązane produkty
-
Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – termostatyTermostaty Danfoss do systemów przeciwoblodzeniowych produkowane są pod marką DEVI. Wykorzystywane są na zewnątrz w różnych celach. Termostaty pozwalają łatwo sterować systemami przeciwoblodzeniowymi, ogrzewaniem rynien i ochroną przeciwzamrożeniową.
-
Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – kableKable grzejne Danfoss produkowane są pod marką DEVI. Zostały opracowane z myślą o różnych zastosowaniach, m.in. ogrzewaniu podłogowym zapewniającym komfort cieplny. Najnowsze, zapewniające niespotykany dotąd poziom wszechstronności, elastyczności i niezawodności, innowacyjne rozwiązanie Danfoss Ecflex to bezpośredni rezultat wielu lat doświadczeń zestawionych z niezwykłą innowacyjnością.
-
Ogrzewanie rur – kableW zimie można uniknąć problemów z zamarzaniem rur wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacji chłodzących, instalacji doprowadzających wodę i zraszających poprzez zastosowanie wewnętrznego lub zewnętrznego ogrzewania rury. Systemy Danfoss zapewniają systemy o stałej mocy lub systemy samoregulujące.