DEVIsafe™ to w pełni ekranowany kabel dwużyłowy zabezpieczony wytrzymałą czarną powłoką z PCW odporną na promieniowanie UV, przeznaczony do użytku na zewnątrz, np. w instalacjach dachowych, rynnowych i gruntowych.
DEVIsafe™ 20T to wysokowydajny, elastyczny elektryczny kabel grzejny spełniający zarówno wymogi M2, jak i rygorystycznej normy IEC 60800:2009. Jego okrągły przekrój ułatwia instalację w zastosowaniach zewnętrznych, takich jak instalacje dachowe, rynnowe i gruntowe.
DEVIsnow™ to dwużyłowy kabel bardzo wysokiej jakości z pełnym ekranem 360° z wytrzymałą czarną powłoka z PCW (odporna na promieniowanie UV). Okrągły profil i wytrzymała konstrukcja umożliwiają szybki, łatwy i bezpieczny montaż na dachach, w rynnach i rurach spustowych oraz na gruncie. Przewód doprowadzający posiada przewodnik stały pozwalający na szybki montaż z dobrze widocznym połączeniem.
Cechy i korzyści
Szybki i łatwy montaż
Wiele możliwych zastosowań
Bezpieczne i trwałe
Długi czas eksploatacji
Maksymalna ochrona
Odporność na promieniowanie UV

Bezpieczne podłoże i dach dzięki kablom grzejnym DEVI
Firma Danfoss opracowała wszechstronne rozwiązania do instalacji zewnętrznych ogrzewania rur, dachu i rynien oraz ogrzewania gruntowego, do montażu w niemal każdym typie budownictwa prywatnego, komercyjnego i publicznego.
Powiązane produkty
-
Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – termostatyTermostaty Danfoss do systemów przeciwoblodzeniowych produkowane są pod marką DEVI. Wykorzystywane są na zewnątrz w różnych celach. Termostaty pozwalają łatwo sterować systemami przeciwoblodzeniowymi, ogrzewaniem rynien i ochroną przeciwzamrożeniową.
-
Ogrzewanie rur – kableW zimie można uniknąć problemów z zamarzaniem rur wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacji chłodzących, instalacji doprowadzających wodę i zraszających poprzez zastosowanie wewnętrznego lub zewnętrznego ogrzewania rury. Systemy Danfoss zapewniają systemy o stałej mocy lub systemy samoregulujące.