W chłodniach, na lodowiskach itp. temperatura zawsze oscyluje w granicach od -20 do -30°C, a zimno może być przenoszone nawet jeśli podłoga została zaizolowana prawidłowo. Oznacza to, że materiały mające kontakt z glebą, takie jak fundamenty oraz podłogi, będą absorbować zimno, powodując zamarzanie ziemi. Znajdująca się w glebie woda zmieni swoją objętość podczas zamarzania, co może skutkować poważnymi szkodami wynikającymi z wietrzenia mrozowego.
Danfoss oferuje niezawodne i energooszczędne kable grzejne DEVI zapobiegające przedostawaniu się szronu i zapewniające ochronę przed zamarzaniem w liniach odprowadzających wodę i rurociągach przeciwpożarowych. Od wielu lat firma Danfoss sprzedaje różnorodne systemy tego typu na 5 kontynentach.
Ochrona przeciwzamarzaniowa
Głównym celem ogrzewania przeciwzamrożeniowego jest ochrona fundamentów obiektu, w których temperatura jest stale utrzymywana poniżej zera (chłodnie, lodowiska itp.) przed szkodami wywołanymi przez mróz.

Ochrona przeciwko skraplaniu wody na podłogach
Na podłodze w przejściach między chłodniami a pomieszczeniami ogrzewanymi może skraplać się woda: otwieranie i zamykanie drzwi powoduje ciągłe zmiany temperatury powietrza. Może to skutkować niebezpiecznym i utrudniającym pracę osadzaniem się lodu na drzwiach lub na podłodze w otworze drzwiowym, w związku z czym podłoga musi być ogrzewana.

Zabezpieczenie drzwi i bram przed zamarzaniem
Zwykle systemy przeciwzamrożeniowe stosuje się w następujących przypadkach: drzwi przesuwne, drzwi wahadłowe, bramy w myjniach samochodowych, drzwi w chłodniach, krawędzie wałków w oczyszczalniach ścieków itp. Zainstalowana moc wyjściowa bram i drzwi chłodni wynosi przeważnie 15–20 W/m na każde uszczelnienie drzwi. W przypadku drzwi wahadłowych i listw przesuwnych bram zewnętrznych zainstalowana moc wyjściowa musi być dobrana z uwzględnieniem mocy wyjściowej systemów przeciwoblodzeniowych, tzn. zwykle 250–350 W/ m² (C-C = 7,5 cm).
Produkty
Kable
-
DEVIbasic20SDEVIbasic™ to wysokojakościowy jednożyłowy kabel z plecionym ekranem oraz powłoką zewnętrzną chroniącą przed promieniowaniem UV. Okrągły profil i wytrzymała konstrukcja umożliwiają szybki, łatwy i bezpieczny montaż w przypadku wielu aplikacji w pomieszczeniach, na zewnątrz oraz w systemach ogrzewania rur.