Danfoss Icon

  • Przegląd
  • Filmy

Elementy umożliwiające regulację temperatury w pomieszczeniach pozwalają w pełni korzystać z wszystkich zalet wodnego ogrzewania podłogowego.

Danfoss IconTM to zaawansowany system regulacji obejmujący różne termostaty pokojowe, sterowniki główne, moduły rozszerzeń i akcesoria. Dostępne są 3 opcje systemu:

  • Bezprzewodowy
  • 24 V
  • 230 V

Systemy 24 V i bezprzewodowy posiadają taki sam sterownik główny. System bezprzewodowy można uzyskać, dodając opcjonalny moduł radiowy. W jednym systemie można wykorzystać jednocześnie rozwiązania bezprzewodowe i przewodowe (komunikacja przez magistralę 24 V). Moduł rozszerzenia zwiększa pulę dostępnych cech i funkcji, zwłaszcza w przypadku zastosowań chłodniczych. Moduł aplikacji umożliwia obsługę systemu za pośrednictwem aplikacji Danfoss IconTM.

Termostaty pokojowe wyglądają jak włączniki światłą i doskonale komponują się z dowolnym wnętrzem. Modele podtynkowe pasują także do kompatybilnych ramek włączników producentów takich jak Busch-Jaeger, Gira, Berker i Merten, co umożliwia idealne dopasowanie wyglądu termostatu, włączników światła i gniazdek elektrycznych.

Cechy i korzyści

Termostaty pokojowe, które doskonale komponują się z dowolnym wnętrzem: termostaty pokojowe zostały zaprojektowane tak, aby ich wygląd pasował do każdego wnętrza i przypominał większość powszechnie używanych ramek na wyłączniki. Gdy termostat nie jest używany, wyświetlacz wyłącza się i jest praktycznie niewidoczny.

Wbudowana w ramę przełącznika: ramę termostatu pokojowego można wymienić na ramę przełącznika jednego z popularnych producentów, aby zagwarantować spójny wygląd termostatu, włącznika światła i gniazdek elektrycznych.

Automatyczne równoważenie: równoważenie hydrauliczne systemu pozwala osiągnąć maksymalną wydajność energetyczną. Automatyczne równoważenie zapobiega stosowaniu nastaw wstępnych w przypadku zaworów i rozdzielaczy.

Zaawansowane funkcje: dzięki modułowej konstrukcji główny sterownik można rozbudować, dodając kolejne funkcje. Oto niektóre z nich: regulacja temperatury zasilania w zależności od zapotrzebowania, kilka wstępnie skonfigurowanych zastosowań dotyczących chłodzenia oraz powiązane rozszerzone testy dotyczące przekazania do eksploatacji mające na celu zagwarantowanie prawidłowej pracy systemu.

Obsługa przewodowa i bezprzewodowa, także w tym samym systemie: opcjonalny moduł radiowy pozwala wykorzystać główny sterownik 24 V do obsługi bezprzewodowej. Termostaty pokojowe komunikujące się przewodowo z magistralą 24 V można powiązać z bezprzewodowymi termostatami pokojowymi należącymi do tego samego systemu.

Obsługa zdalna za pomocą aplikacji Danfoss IconTM: opcjonalny moduł aplikacji umożliwia obsługę systemu za pomocą aplikacji Danfoss Icon. Ustawienia godziny i temperatury można regulować i zaplanować za pomocą urządzenia mobilnego firmy Apple lub z systemem Android.

Danfoss Icon™ – termostat pokojowy do ogrzewania podłogowego

Przekonaj się, jak dobrze termostat pasuje do dowolnego wnętrza oraz uzyskaj informacje na temat dostępnych modeli i nie tylko.

Dowiedz się więcej o Danfoss Icon

Zapraszamy do zapoznania się z dalszymi informacjami o termostacie Danfoss IconTM na dedykowanej stronie internetowej – icon.danfoss.com

Filmy