Pozostałe ogrzewanie elektryczne: folia pod lustra

  • Przegląd

Zaparowane lustra mogą być irytujące, zwłaszcza w niewielkich łazienkach, w których do zaparowania dochodzi szybko. Danfoss oferuje łatwe i niewidoczne rozwiązanie problemu: wystarczy zamontować za lustrem folię grzejną. Folia podgrzewa lustro i ogranicza różnicę temperatur. Rozwiąże to problem z zaparowywaniem lustra, a zużycie energii nie przekroczy 60 W.

Folia grzejna bez problemu mieści się za lustrem. Mimo to pamiętaj, że połączenia elektryczne do sieci zasilającej muszą zostać wykonane przez autoryzowanego elektryka. Dzięki temu prostemu sposobowi na wolne od pary lustro zyskasz więcej czasu rano.

Cechy i korzyści

Szybki i łatwy montaż

Niskie zużycie energii

Automatyczna aktywacja