Danfoss oferuje kompleksowy program dotyczący kabli grzejnych – dla dowolnego zastosowania można dobrać odpowiedni i właściwie zoptymalizowany system ogrzewania podłogowego DEVI. Kable grzejne przeważnie wykorzystuje się w nowym budownictwie lub poważnych projektach renowacyjnych obejmujących wymianę całej konstrukcji stropowej.
Podczas projektowania i opracowywania innowacyjnych rozwiązań zawsze największą uwagę zwracaliśmy na potrzeby profesjonalnych instalatorów. Regularnie rozmawiamy z użytkownikami zarówno produktów DEVI, jak i wyrobów innych firm, aby przekonać się, jak nasze produkty sprawdzają się w praktyce oraz jakie usprawnienia byłyby mile widziane przez klientów. W rezultacie powstał DEVIflex.
Projektując kabel DEVIflex, nasi inżynierowie koncentrowali się na poprawie zarówno łatwości użytkowania, jak i trwałości. Dzięki temu kable DEVIflex są jeszcze bardziej wytrzymałe, elastyczne i niezawodne niż zastępowana przez nie popularna wersja DTIP. Aby ułatwić montaż, zapobiec skręcaniu i ułatwić zginanie, nadaliśmy kablowi i przewodowi doprowadzającemu DEVIflex okrągły przekrój. Oferta obejmuje też w pełni ekranowane kable dwużyłowe oraz wzmocnione jednoprzewodowe kable doprowadzające z łatwą do zdjęcia osłoną. Kable DEVIflex są ekonomiczne, uniwersalne, łatwe w montażu, niezwykle trwałe i w pełni zgodne z normą IEC 60800:2009. Mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań:
-
Nowe budownictwo i renowacje
-
Stropy betonowe
-
Ogrzewanie rur
-
System DEVIcell do podłóg drewnianych i z paneli podłogowych
-
Jednorazowe wiązanie betonu (specjalna wersja o mocy 30 W/m)
Cechy i korzyści
Łatwy montaż
Do każdego pomieszczenia w domu i każdego typu podłogi
Usterka nie oznacza konieczności zrywania całej podłogi
Ogrzewanie elektryczne – wybór dla domów energooszczędnych
Mniej kurzu w powietrzu
Kable DEVIflex są objęte wyjątkową 20-letnią gwarancją, która uwzględnia nie tylko wymianę kabla, ale też koszty montażu i materiałów podłogowych.

Ogrzewanie pomieszczeń za pomocą kabli grzejnych DEVI
Kable grzejne przeważnie wykorzystuje się w nowych budynkach lub poważnych projektach renowacyjnych obejmujących wymianę całej konstrukcji stropowej.
Gwarancja
W firmie Danfoss przywiązujemy wielką wagę do dostarczania trwałych produktów o wysokiej jakości. Oferujemy najlepsze gwarancje na elektryczne systemy grzewcze. Gwarancja DEVI to zestaw 4 zindywidualizowanych, najlepszych na rynku gwarancji, które zapewnią Państwu spokój ducha podczas korzystania z produktów DEVI w elektrycznych systemach ogrzewania.
Na wszystkie elementy elektrycznego ogrzewania podłogowego DEVI zakupione po 1 września 2013 udzielamy następujących gwarancji: 20 lat, 10 lat, 5 lat lub 2 lata, w zależności od grupy produktów.
Kable grzewcze:
20-letnia gwarancja
Produkty firmy Danfoss z 20-letnią gwarancją
- Kable grzejne: DEVIflex, DEVIsafe, DEVIsnow, DEVIasphalt, DEVIaqua, DEVIbasic
- Maty grzejne : DEVImat, DEVIcomfort, DEVIsnow, DEVIasphalt, DEVIheat
Wszystkie akcesoria objęte są 2-letnią gwarancją.
W przypadku usterki wynikającej z wad fabrycznych produkty te zostaną bezpłatnie naprawione lub wymienione na nowe bez obarczania kosztami użytkownika. Niniejsza gwarancja obejmuje zwrot kosztów montażu oraz użytych materiałów, np. płytek podłogowych. Aby gwarancja była ważna, instalacja musi zostać przeprowadzona przez autoryzowanego instalatora, a następnie podstemplowana i podpisana.