Bogata gama akcesoriów obejmuje:
- Akcesoria i części zamienne do kabli i mat do elektrycznego ogrzewania podłogowego;
- Akcesoria i części zamienne do termostatów systemów elektrycznego ogrzewania;
- Akcesoria i części zamienne do kabli i mat do systemów przeciwoblodzeniowych.
Nasze akcesoria ułatwiają i przyspieszają montaż systemów elektrycznego ogrzewania DEVI.
Powiązane produkty
-
Elektryczne ogrzewanie podłogowe – termostatyTermostaty Danfoss produktowane są pod marką DEVI. Termostat DEVIreg™ Smart służy przede wszystkim do regulacji elektrycznych systemów grzewczych ogrzewania podłogowego. Dyskretne i ponadczasowe wzornictwo kwadratowego ekranu dotykowego sprawia, że DEVIreg™ Smart perfekcyjnie pasuje do każdego nowoczesnego wnętrza. Intuicyjna aplikacja zmienia smartfon w pilota zdalnego sterowania i umożliwia łatwą obsługę systemu ogrzewania podłogowego.
-
Elektryczne ogrzewanie podłogowe – kableKable grzejne Danfoss produktowane są pod marką DEVI. Kable grzejne DEVI zostały opracowane z myślą o różnych zastosowaniach, m.in. ogrzewaniu podłogowym zapewniającym komfort cieplny. Najnowsze, zapewniające niespotykany dotąd poziom wszechstronności, elastyczności i niezawodności innowacyjne rozwiązanie Danfoss ECflex to bezpośredni rezultat wielu lat doświadczeń zestawionych z niezwykłą innowacyjnością.
-
Elektryczne ogrzewanie podłogowe – matyMaty grzejne Danfoss produkowane są pod marką DEVI. Mata grzejna może zostać położona bezpośrednio na powierzchnię starej podłogi, a po zamontowaniu jej grubość nie przekracza grubości warstwy kleju do płytek, dzięki czemu mata nie ma znaczącego wpływu na wysokość podłogi.
-
Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – termostatyTermostaty Danfoss do systemów przeciwoblodzeniowych produkowane są pod marką DEVI. Wykorzystywane są na zewnątrz w różnych celach. Termostaty pozwalają łatwo sterować systemami przeciwoblodzeniowymi, ogrzewaniem rynien i ochroną przeciwzamrożeniową.