Oszczędzaj na OPEX i CAPEX dzięki iSave 21 Plus
iSave 21 Plus jest wydajnym urządzeniem do odzysku energii z mniejszych instalacji o wydajności od 110 do 350 m3 wody na dobę. Urządzenie iSave 21 Plus zostało zaprojektowane z myślą o wysokiej niezawodności, niskich kosztach utrzymania i ograniczeniu kosztów cyklu życia.
Wydajne urządzenie iSave 21 Plus pozwala zaoszczędzić do 60 procent kosztów zużycia energii. Dzięki zintegrowaniu wymiennika ciśnieniowego, pompy wspomagającej i silnika w jednym kompaktowym urządzeniu, wydajne urządzenie ERD zapewnia optymalną sprawność i krótki czas zwrotu z inwestycji w istniejących lub nowych instalacjach odsalania SWRO. Ponadto iSave 21 Plus charakteryzuje się długimi okresami międzyserwisowymi wynoszącymi do 8000 godzin.
iSave 21 Plus jest wydajnym urządzeniem do odzysku energii z mniejszych instalacji o wydajności od 110 do 350 m3 wody na dobę. Urządzenie iSave 21 Plus zostało zaprojektowane z myślą o wysokiej niezawodności, niskich kosztach utrzymania i ograniczeniu kosztów cyklu życia.
Wydajne urządzenie iSave 21 Plus pozwala zaoszczędzić do 60 procent kosztów zużycia energii. Dzięki zintegrowaniu wymiennika ciśnieniowego, pompy wspomagającej i silnika w jednym kompaktowym urządzeniu, wydajne urządzenie ERD zapewnia optymalną sprawność i krótki czas zwrotu z inwestycji w istniejących lub nowych instalacjach odsalania SWRO. Ponadto iSave 21 Plus charakteryzuje się długimi okresami międzyserwisowymi wynoszącymi do 8000 godzin.
iSave 21 Plus umożliwia wzrost ciśnienia do 5 bar, zapewniając wysoką niezawodność podczas codziennej pracy.
Niewielkie rozmiary urządzenia iSave 21 Plus sprawiają, że jest ono idealne do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. Konstrukcja iSave 21 Plus umożliwia zarówno pionową, jak i poziomą instalację.
Poza znacznymi oszczędnościami podczas pracy, iSave 21 Plus pozwala ograniczyć nakłady inwestycyjne poprzez zmniejszenie wymaganej wielkości pompy oraz liczby rur i elementów.
Cechy i korzyści
iSave 21 Plus jest wydajnym urządzeniem do mniejszych instalacji odsalania SWRO o wydajności od 110 do 350 m3 wody na dobę
Urządzenie iSave 21 Plus zostało zaprojektowane z myślą o wysokiej niezawodności, niskich kosztach utrzymania i ograniczeniu kosztów cyklu życia
Maksymalne nadciśnienie wylotowe: 83 bar / 1203 psig
Maksymalna różnica ciśnienia: 5 bar / 72 psi
Zakres przepływu: 6–22 m3/h; 26–97 gal/min
Prędkość: 500–1500 obr./min
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Karta katalogowa | iSave 21 Plus and iSave 40 Data sheet | Niemiecki | Multiple | 24 maj, 2018 | 3.0 MB | |
Karta katalogowa | iSave 21 Plus and iSave 40 Data sheet | Hiszpański kastylijski | Multiple | 24 maj, 2018 | 2.9 MB | |
Karta katalogowa | iSave 21 Plus and iSave 40 Data sheet | Angielski | Multiple | 23 maj, 2018 | 2.8 MB | |
Ulotka | Superior energy recovery in SWRO | Hiszpański kastylijski | Multiple | 17 maj, 2018 | 1.2 MB | |
Ulotka | Superior energy recovery in SWRO | Angielski | Multiple | 18 sty, 2018 | 1.2 MB |