Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji dla zrównoważonej i dochodowej przyszłości
Leanheat® Building, zasilany przez AI i IoT, przekształca kontrolę klimatu wewnętrznego, aby zapewnić optymalny komfort, jednocześnie obniżając koszty energii i emisję dwutlenku węgla. Poznaj inteligentniejsze, bardziej zrównoważone budynki, które oszczędzają energię i wspierają bardziej ekologiczną przyszłość.

Dowiedz się, jak działa Leanheat® Building
Sztuczna inteligencja Leanheat Building, oparta na ponad dekadzie danych w czasie rzeczywistym z 6000 budynków, stale się uczy i dostosowuje do unikalnych zachowań każdego budynku. Integruje prognozy pogody, dane układu ciepłowniczego, taryfy energetyczne i inne sygnały w celu optymalizacji ogrzewania. Dzięki sterowaniu w czasie rzeczywistym i dokładności co do minuty system przewiduje optymalny harmonogram ogrzewania na 48 godzin, aktualizując go co godzinę, aby zmniejszyć zużycie energii, obniżyć koszty, zmniejszyć emisję CO2 i zwiększyć wydajność. Rozwiązanie jest elastyczne, wspierając różne cele, takie jak redukcja zużycia energii, optymalizacja kosztów i wykorzystanie budynków jako wirtualnych magazynów ciepła.
Filmy

Szkolenie na żądanie
Sprawdź szkolenie na żądanie i zobacz prezentację oprogramowania Leanheat Building. Aby obejrzeć nagranie należy się zarejestrować.
Obejrzyj szkolenie na żądanie
Studium przypadku
Broszury do pobrania
Powiązane rozwiązania
Budynki odpowiadają aż za 40 procent światowego poboru energii. A w samej Europie prawie jedna trzecia ogrzewania budynków mieszkalnych pochodzi z paliw kopalnych.
Leanheat umożliwia sieciom ciepłowniczym optymalizację wydajności operacyjnej budynków i zwiększenie komfortu użytkowników końcowych dzięki kompleksowym rozwiązaniom programowym.
Dowiedz się więcej o Leanheat®

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się, jak system będzie działał w Twoim budynku?
Oferujemy możliwość nieodpłatnego sprawdzenia technicznych możliwości oraz oszacowania potencjalnych oszczędności. Skontaktuj się z naszym ekspertem i dowiedz się, ile możesz zyskać.
Skontaktuj się z nami