Głowice termostatyczne

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • FAQ
  • Filmy
  • Gwarancja

Termostaty grzejnikowe Danfoss pomagają zapewnić komfort cieplny. Utrzymują stałą wymaganą temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach i pomagają ograniczyć zużycie energii.

Pozwalają zaoszczędzić około 20% w porównaniu do zaworów ręcznych dzięki wykorzystaniu zysków ciepła i utrzymywaniu stałej temperatury pomieszczenia.

Solidna konstrukcja zaprojektowana tak, by sprostać wymaganiom życia domowego – to nasza szeroka gama termostatów grzejnikowych, które zwiększają komfort i pozwalają zaoszczędzić energię.

Cechy i korzyści

Zapewniają optymalny komfort w każdym pomieszczeniu.

Jedyny na świecie termostat grzejnikowy z czujnikiem wypełnionym gazem: Jednym z sekretów przekraczającej 20 lat żywotności termostatów grzejnikowych są precyzyjne czujniki gazowe. W przeciwieństwie do innych wypełnień gaz charakteryzuje się dużą możliwością regulacji i reaktywnością.

W jaki sposób działa termostat grzejnikowy?

Zobacz, jak działa termostat grzejnikowy Danfoss

Powiązane produkty

FAQ

Nic nie zaoszczędzisz, gdy jeden grzejnik będzie pracował z pełną mocą, a pozostałe będą zamknięte. W rzeczywistości w pełni nagrzany grzejnik zużyje więcej ciepła niż 2 czy 3 uruchomione tylko na jedną czwartą mocy. Szczególnie, gdy ogrzewanie zapewnione jest przez sieć ciepłowniczą.

Podczas wietrzenia pomieszczenia przykręć termostat i zostaw otwarte okna na 5–6 minut. Jeśli nie przykręcisz termostatu, to zareaguje na przeciąg automatycznie, rozpoczynając grzanie.

Zawsze utrzymuj we wszystkich pomieszczeniach temperaturę minimalną na poziomie 16 stopni Nigdy nie schodź poniżej 14 stopni; Może to uszkodzić budynek i spowodować zawilgocenie i pleśń.

Zaoszczędź energię i pieniądze, przykręcając grzejniki o 2–3 stopnie w nocy. Ale pamiętaj: Jeśli przykręcisz je o więcej niż 3 stopnie, to zaoszczędzone pieniądze zostaną wydane na ponowne ogrzanie pomieszczenia.

Filmy

Gwarancja

W Danfoss chętnie pomagamy instalatorom zapewnić najlepszą możliwą obsługę ich klientów. Jednym z wielu sposobów, w jaki to robimy, jest oferowanie wiodącej na rynku gwarancji zarówno na mechaniczne, jak i elektroniczne termostaty i zawory grzejnikowe.

Szczegóły gwarancji