Częściowo spawane płytowe wymienniki ciepła SONDEX® zostały zaprojektowane z myślą o Twoim spokoju. Nasze rozwiązania umożliwiają bezpieczną pracę z potencjalnie niebezpiecznymi czynnikami, pod wysokim ciśnieniem lub w ekstremalnych temperaturach, które nie są odpowiednie dla w pełni skręcanych wymienników ciepła.
Co to oznacza dla Ciebie?
W celu zwiększenia bezpieczeństwa w asortymencie częściowo spawanych produktów zamiast zwykłych płyt stosowana jest technologia kasetowa. Każda kaseta ma stronę z skręcaną (z uszczelką) dla zwykłego czynnika oraz stronę spawaną dla czynnika agresywnego.
Strona spawana utrzymuje specjalną, odporną na uszkodzenia uszczelkę pierścieniową. Nasze częściowo spawane płytowe wymienniki ciepła charakteryzują się długą żywotnością i zapewniają bezpieczną pracę przy mniejszym ryzyku wycieku.
Zrównoważona efektywność
Koniec z gotowymi rozwiązaniami w zakresie wymiany ciepła! Dzięki wymiennikowi ciepła SONDEX® można mieć pewność, że wydajność cieplna jest najwyższa, ponieważ otrzymujemy rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb, łatwe w instalacji i proste w serwisowaniu.
Nasze bogate doświadczenie i dogłębna wiedza o procesach pozwalają nam uniknąć pułapek związanych ze skomplikowanymi zastosowaniami oraz zapewnić niezawodne i bezpieczne wymienniki ciepła o wysokiej wydajności.
Zastosowanie
- Branża HVAC
- Przemysł morski/platformy
- Przemysł mleczarski/spożywczy/napojów
- Przemysł cukrowniczy
- Chłodnictwo
- np. zastosowania wykorzystujące amoniak jako czynnik chłodniczy - Przemysł celulozowo-papierniczy
- Przemysł ciężki
- Przemysł wydobywczy
- Przemysł petrochemiczny
- Przemysł chemiczny
- np. procesy chemiczne takie jak obróbka aminami - Odparowywanie i skraplanie
- Wysokociśnieniowe zastosowania ciecz-ciecz
Zastosowanie
- Branża HVAC
- Przemysł morski/platformy
- Przemysł mleczarski/spożywczy/napojów
- Przemysł cukrowniczy
- Chłodnictwo
- np. zastosowania wykorzystujące amoniak jako czynnik chłodniczy - Przemysł celulozowo-papierniczy
- Przemysł ciężki
- Przemysł wydobywczy
- Przemysł petrochemiczny
- Przemysł chemiczny
- np. procesy chemiczne takie jak obróbka aminami - Odparowywanie i skraplanie
- Wysokociśnieniowe zastosowania ciecz-ciecz
Cechy i korzyści
Wysoka sprawność oznacza, że do uzyskania dużej wydajności działania potrzebna jest mniejsza liczba płyt, co obniża koszt każdego wymiennika ciepła, a w konsekwencji zmniejsza objętość zatrzymania.
Seria częściowo spawanych wymienników SONDEX®, zaprojektowanych do stosowania mniejszych ilości potencjalnie niebezpiecznych czynników, jest bezpiecznym i odpowiedzialnym wyborem dla wymagających zadań.
Unikalny system uszczelek przeznaczony do wysokich ciśnień roboczych i zastosowań próżniowych. Zamknięty rowek uszczelki utrzymuje ją na swoim miejscu i zapobiega niewspółosiowości pakietu płyt podczas montażu i eksploatacji.

Technologia Fishbone
Ten wzór wytłoczenia płyt, zaprojektowany w celu maksymalizacji turbulencji, nawet przy małym przepływie zapewnia niezrównaną wymianę ciepła. Sprawdził się w rygorystycznych testach i jest domyślnym wyborem dla płytowych wymienników ciepła.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX®Tradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® są idealnym wyborem do szerokiego zakresu zastosowań w wielu segmentach rynku. Posiadamy największą na świecie ofertę płyt i dostosowujemy każdy wymiennik ciepła do wymagań klienta. Innowacyjne technologie i inteligentne projekty sprawiają, że nasze tradycyjne płytowe wymienniki ciepła to doskonała inwestycja.