Gdy dostawy słodkiej wody są ograniczone lub niedostępne, na przykład na pokładzie statków czy platform, potrzeba jej produkcji staje się oczywista. Możliwość produkcji słodkiej wody na żądanie ma pierwszorzędne znaczenie w przemyśle morskim. Nasze destylatory słodkiej wody SONDEX® bazują na co najmniej dwóch pakietach płyt tytanowych, które działają jako parowniki i skraplacze. Inni producenci zwykle używają po prostu standardowych płyt z wymienników ciepła w pakietach. Jednakże daje to gorsze wyniki.
Co to oznacza dla Ciebie?
Nigdy nie jesteśmy usatysfakcjonowani nieefektywnymi rozwiązaniami i jako jeden z nielicznych producentów na świecie produkujemy specjalnie zaprojektowane, dwustronne płyty do destylatorów słodkiej wody. Z jednej strony parownika i skraplacza znajduje się pionowa rura, która eliminuje problemy z tworzeniem się kamienia wodnego i zmniejsza spadek ciśnienia. Kanały zapewniają doskonałą dystrybucję czynnika i są wystarczająco przestronne, aby pomieścić większą objętość pary. Wzór wytłoczenia po drugiej stronie płyty to SONDEX® Free Flow, co daje w rezultacie wysoce wydajny produkt, który przez cały czas zapewnia optymalne rezultaty.
Destylatory jedno- i wielostopniowe
Możemy dostarczyć zarówno jedno-, jak i wielostopniowe destylatory słodkiej wody, których wybór zależy od planowanego zastosowania oraz od tego, czy będą one instalowane na pokładzie statku czy na platformie.
Jednostopniowe destylatory wody słodkiej wymagają stosunkowo dużej ilości energii, ale są tańsze niż ich wielostopniowe odpowiedniki. Są one powszechnie wybierane dla statków, ponieważ silniki na pokładzie wytwarzają dużą ilość nadmiaru ciepła, które można wykorzystać w jednostopniowych destylatorach słodkiej wody, dzięki czemu uzyskuje się słodką wodę, a jednocześnie można pozbyć się niepożądanego ciepła. Nadmiar energii jest w ten sposób dobrze wykorzystywany i przynosi korzyści całemu statkowi, co sprawia, że jednostopniowe destylatory słodkiej wody są oczywistym wyborem.
Wielostopniowe destylatory wody słodkiej są natomiast droższe, ale produkują więcej słodkiej wody i zużywają mniej energii. Energia z procesu parowania jest wielokrotnie wykorzystywana, co sprawia, że rozwiązania wielostopniowe są idealne dla platform wiertniczych i innych platform morskich, które nie generują nadmiaru ciepła i muszą zamiast tego aktywnie produkować energię. W ten sposób większa inwestycja staje opłacalna w dłuższej perspektywie czasowej dzięki niższym kosztom energii podczas eksploatacji i większej produkcji wody słodkiej.

Technologia Micro Plate
Nasze wymienniki ciepła z najnowocześniejszą technologią Micro Plate™ nowej generacji charakteryzują się sprawnością i wydajnością, pozwalającą lepiej wykorzystać możliwości układów ciepłowniczych i chłodniczych.

Płyty o wzorze wytłoczenia SONDEX® Free Flow
Płyty o wzorze wytłoczenia SONDEX® Free Flow są przeznaczone do obsługi czynników, które nie nadają się do zwykłych wymienników ciepła z powodu wysokiej lepkości, zawartości włókien i cząstek stałych lub dużego ryzyka odkładania się osadu.
Zastosowanie
- Przemysł morski/platformy
- Wytwarzanie wody pitnej
- Wytwarzanie wody technologicznej
- Wytwarzanie wody użytkowej
- Przemysł morski/platformy
- Wytwarzanie wody pitnej
- Wytwarzanie wody technologicznej
- Wytwarzanie wody użytkowej
Cechy i korzyści
Konstrukcja wysokopróżniowa, która umożliwia odparowanie wody morskiej w temperaturze poniżej 48°C. Umożliwia to wykorzystanie nadmiaru ciepła z wody chłodzącej płaszcza silnika i zagospodarowanie energii, która inaczej zostałaby zmarnowana.
Nasze destylatory słodkiej wody wymagają minimalnego nadzoru po uruchomieniu, ponieważ są w pełni zautomatyzowane i pracują zgodnie z danym przepływem i ciśnieniem wody. Ponadto ich konstrukcja wymaga bardzo niewielkiej konserwacji.
Nasze destylatory słodkiej wody, wyposażone w solomierz, licznik godzin pracy i dozownik chemiczny, mają wszystkie urządzenia potrzebne do zapewnienia prawidłowego poziomu zasolenia dla żądanej wydajności słodkiej wody.
Nasze wielostopniowe destylatory słodkiej wody bazują na wykorzystaniu energii regeneracyjnej i doskonale nadają się do produkcji dużych ilości słodkiej wody, zwłaszcza gdy dostępna energia jest ograniczona i kosztowna.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX®Tradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® są idealnym wyborem do szerokiego zakresu zastosowań w wielu segmentach rynku. Posiadamy największą na świecie ofertę płyt i dostosowujemy każdy wymiennik ciepła do wymagań klienta. Innowacyjne technologie i inteligentne projekty sprawiają, że nasze tradycyjne płytowe wymienniki ciepła to doskonała inwestycja.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Częściowo spawane płytowe wymienniki ciepła SONDEX®Częściowo spawane płytowe wymienniki ciepła SONDEX® to najlepszy wybór do wymagających zastosowań, w których występują agresywne czynniki lub wysokie ciśnienie. Dostosowujemy każdy wymiennik ciepła do wymagań klienta i oferujemy trwałe rozwiązania, które są odporne na ekstremalne warunki i minimalizują ryzyko związane z pracą z chemikaliami lub czynnikami chłodniczymi.