Termostaty DEVI do ogrzewania rur są wykorzystywane na zewnątrz w różnych celach. Termostaty pozwalają łatwo sterować systemami ogrzewania rur.
Rozwiązania do sterowania DEVIreg™ to podstawa ekonomiczności i wydajności energetycznej naszych systemów.
Regulatory DEVIreg™ 316 i 330 to ekonomiczne urządzenia do automatycznego sterowania temperaturą gwarantujące oszczędność energii, wysoką wydajność oraz długą żywotność całego systemu.
Cechy i korzyści
Dostępne w różnych językach
Regulowane tryby pracy
Inteligentne czujniki cyfrowe
Wykrywanie usterek
Funkcja alarmu

System ogrzewania rur DEVI
Firma Danfoss opracowała wszechstronne rozwiązania do instalacji zewnętrznych ogrzewania rur, dachu i rynien oraz ogrzewania gruntowego, do montażu w niemal każdym typie budownictwa prywatnego, komercyjnego i publicznego.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – termostatyTermostaty Danfoss do systemów przeciwoblodzeniowych produkowane są pod marką DEVI. Wykorzystywane są na zewnątrz w różnych celach. Termostaty pozwalają łatwo sterować systemami przeciwoblodzeniowymi, ogrzewaniem rynien i ochroną przeciwzamrożeniową.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – kableKable grzejne Danfoss produkowane są pod marką DEVI. Zostały opracowane z myślą o różnych zastosowaniach, m.in. ogrzewaniu podłogowym zapewniającym komfort cieplny. Najnowsze, zapewniające niespotykany dotąd poziom wszechstronności, elastyczności i niezawodności, innowacyjne rozwiązanie Danfoss Ecflex to bezpośredni rezultat wielu lat doświadczeń zestawionych z niezwykłą innowacyjnością.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Systemy przeciwoblodzeniowe – matyMaty grzejne Danfoss produkowane są pod marką DEVI. Zostały opracowane z myślą o wielu zewnętrznych zastosowaniach grzewczych, zarówno w domach, jak i budynkach handlowych. Posiadają kabel dwużyłowy z jednym przewodem doprowadzającym i ekranem.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ogrzewanie rur – kableW zimie można uniknąć problemów z zamarzaniem rur wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacji chłodzących, instalacji doprowadzających wodę i zraszających poprzez zastosowanie wewnętrznego lub zewnętrznego ogrzewania rury. Systemy Danfoss zapewniają systemy o stałej mocy lub systemy samoregulujące.