Ogrzewanie rur – kable

  • Przegląd
  • Powiązane produkty

W zimie można uniknąć problemów z zamarzaniem rur wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacji chłodzących, doprowadzających wodę i instalacji zraszających poprzez zastosowanie wewnętrznego lub zewnętrznego ogrzewania rury. Systemy DEVI zapewniają systemy o stałej mocy lub systemy samoregulujące. 

Systemy ogrzewania rur można wykorzystywać w dwóch celach:

  1. Ochronę przeciwzamrożeniową montuje się w celu zabezpieczenia rur wodociągowych i sanitarnych przed zamarznięciem i uszkodzeniem przez lód.
  2. Systemy podtrzymania temperatury gwarantują utrzymywanie właściwej temperatury w rurach z gorącą wodą i płynami.

Systemy ogrzewania rur firmy DEVI można montować wewnątrz lub na zewnątrz rur w instalacjach wewnętrznych lub zewnętrznych, a także w przypadku rur prowadzonych nad i pod ziemią.

Cechy i korzyści

Brak problemów z zamarzniętymi rurami

Stały przepływ w rurach

Mniejsza głębokość w przypadku rur podziemnych

Wyeliminowanie kosztów napraw po siarczystych mrozach

Tłuste produkty nie zastygają w rurociągu

Wydajne zasilanie w wodę ciepłą

Kabel do rurociągu wody pitnej

System ogrzewania rur DEVI

Firma Danfoss opracowała wszechstronne rozwiązania do instalacji zewnętrznych ogrzewania rur, dachu i rynien oraz ogrzewania gruntowego, do montażu w niemal każdym typie budownictwa prywatnego, komercyjnego i publicznego.

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – termostaty; } else if (isBigColumns) { Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – termostaty } else { Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – termostaty }
    Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – termostaty

    Termostaty Danfoss do systemów przeciwoblodzeniowych produkowane są pod marką DEVI. Wykorzystywane są na zewnątrz w różnych celach. Termostaty pozwalają łatwo sterować systemami przeciwoblodzeniowymi, ogrzewaniem rynien i ochroną przeciwzamrożeniową.

  • if (isSmallPicture) { Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – kable; } else if (isBigColumns) { Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – kable } else { Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – kable }
    Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – kable

    Kable grzejne Danfoss produkowane są pod marką DEVI. Zostały opracowane z myślą o różnych zastosowaniach, m.in. ogrzewaniu podłogowym zapewniającym komfort cieplny. Najnowsze, zapewniające niespotykany dotąd poziom wszechstronności, elastyczności i niezawodności, innowacyjne rozwiązanie Danfoss Ecflex to bezpośredni rezultat wielu lat doświadczeń zestawionych z niezwykłą innowacyjnością.

  • if (isSmallPicture) { Systemy przeciwoblodzeniowe – maty; } else if (isBigColumns) { Systemy przeciwoblodzeniowe – maty } else { Systemy przeciwoblodzeniowe – maty }
    Systemy przeciwoblodzeniowe – maty

    Maty grzejne Danfoss produkowane są pod marką DEVI. Zostały opracowane z myślą o wielu zewnętrznych zastosowaniach grzewczych, zarówno w domach, jak i budynkach handlowych. Posiadają kabel dwużyłowy z jednym przewodem doprowadzającym i ekranem. 

  • if (isSmallPicture) { Ogrzewanie rur – termostaty; } else if (isBigColumns) { Ogrzewanie rur – termostaty } else { Ogrzewanie rur – termostaty }
    Ogrzewanie rur – termostaty

    Termostaty Danfoss do ogrzewania rur produkowane są pod marką DEVI. Wykorzystuje się je do ochrony rur i kabli przed niskimi temperaturami. Termostaty są przeznaczone do użytku z kablami Danfoss do ogrzewania rur.