Systemy przeciwoblodzeniowe – termostaty

  • Przegląd
  • Powiązane produkty

Wszystkie nasze regulatory posiadają funkcję automatycznej aktywacji w zależności od temperatury. Wysoce zaawansowany inteligentny regulator DEVIreg™ 850 posiada funkcję wyczuwania wilgoci, dzięki któremu system jest włączany wtedy, kiedy trzeba, niezależnie od temperatury otoczenia.

W naszej ofercie produktów do sterowania znajdują się też wysokowydajne termostaty opracowane z myślą o obniżeniu kosztów napraw i zakłóceń działania systemu w długoterminowej perspektywie.

Termostaty DEVIreg™ 330, 316 and 610 to ekonomiczne urządzenia do automatycznego sterowania temperaturą gwarantujące oszczędność energii, wysoką wydajność oraz długą żywotność całego systemu.

Inteligentny regulator DEVIreg™ 850 posiada zaawansowany system pozwalający sterować dwoma strefami i gwarantujący optymalne zarządzanie zasilaniem:

  • Ogranicza koszty związane ze zbyt dużym poborem mocy i montażem kilku regulatorów
  • Zwiększa wydajność w strefach, na które oddziałują inne czynniki pogodowe, np. na dachach i podjazdach
  • Włączanie systemu w zależności od wilgotności i temperatury
  • Brak pracy przy niskiej temperaturze i wilgotności zapewniający oszczędność energii i obniżenie koszów

Cechy i korzyści DEVIreg™ 850

Obniżenie temperatury nocą

Dolna granica temperatury

Montaż na szynie DIN

Niski pobór mocy w trybie czuwania

Wiele możliwych zastosowań

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – kable; } else if (isBigColumns) { Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – kable } else { Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – kable }
    Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – kable

    Kable grzejne Danfoss produkowane są pod marką DEVI. Zostały opracowane z myślą o różnych zastosowaniach, m.in. ogrzewaniu podłogowym zapewniającym komfort cieplny. Najnowsze, zapewniające niespotykany dotąd poziom wszechstronności, elastyczności i niezawodności, innowacyjne rozwiązanie Danfoss Ecflex to bezpośredni rezultat wielu lat doświadczeń zestawionych z niezwykłą innowacyjnością.

  • if (isSmallPicture) { Systemy przeciwoblodzeniowe – maty; } else if (isBigColumns) { Systemy przeciwoblodzeniowe – maty } else { Systemy przeciwoblodzeniowe – maty }
    Systemy przeciwoblodzeniowe – maty

    Maty grzejne Danfoss produkowane są pod marką DEVI. Zostały opracowane z myślą o wielu zewnętrznych zastosowaniach grzewczych, zarówno w domach, jak i budynkach handlowych. Posiadają kabel dwużyłowy z jednym przewodem doprowadzającym i ekranem. 

  • if (isSmallPicture) { Ogrzewanie rur – termostaty; } else if (isBigColumns) { Ogrzewanie rur – termostaty } else { Ogrzewanie rur – termostaty }
    Ogrzewanie rur – termostaty

    Termostaty Danfoss do ogrzewania rur produkowane są pod marką DEVI. Wykorzystuje się je do ochrony rur i kabli przed niskimi temperaturami. Termostaty są przeznaczone do użytku z kablami Danfoss do ogrzewania rur.

  • if (isSmallPicture) { Ogrzewanie rur – kable; } else if (isBigColumns) { Ogrzewanie rur – kable } else { Ogrzewanie rur – kable }
    Ogrzewanie rur – kable

    W zimie można uniknąć problemów z zamarzaniem rur wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacji chłodzących, instalacji doprowadzających wodę i zraszających poprzez zastosowanie wewnętrznego lub zewnętrznego ogrzewania rury. Systemy Danfoss zapewniają systemy o stałej mocy lub systemy samoregulujące.