Systemy przeciwoblodzeniowe – kable

  • Przegląd
  • Powiązane produkty

DEVIsafe™ to w pełni ekranowany kabel dwużyłowy zabezpieczony wytrzymałą czarną powłoką z PCW odporną na promieniowanie UV, przeznaczony do użytku na zewnątrz, np. w instalacjach dachowych, rynnowych i gruntowych.

DEVIsafe™ 20T to wysokowydajny, elastyczny elektryczny kabel grzejny spełniający zarówno wymogi M2, jak i rygorystycznej normy IEC 60800:2009. Jego okrągły przekrój ułatwia instalację w zastosowaniach zewnętrznych, takich jak instalacje dachowe, rynnowe i gruntowe.

DEVIsnow™ to dwużyłowy kabel bardzo wysokiej jakości z pełnym ekranem 360° z wytrzymałą czarną powłoka z PCW (odporna na promieniowanie UV). Okrągły profil i wytrzymała konstrukcja umożliwiają szybki, łatwy i bezpieczny montaż na dachach, w rynnach i rurach spustowych oraz na gruncie. Przewód doprowadzający posiada przewodnik stały pozwalający na szybki montaż z dobrze widocznym połączeniem.

Cechy i korzyści

Szybki i łatwy montaż

Wiele możliwych zastosowań

Bezpieczne i trwałe

Długi czas eksploatacji

Maksymalna ochrona

Odporność na promieniowanie UV

Bezpieczne podłoże i dach dzięki kablom grzejnym DEVI

Firma Danfoss opracowała wszechstronne rozwiązania do instalacji zewnętrznych ogrzewania rur, dachu i rynien oraz ogrzewania gruntowego, do montażu w niemal każdym typie budownictwa prywatnego, komercyjnego i publicznego.

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – termostaty; } else if (isBigColumns) { Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – termostaty } else { Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – termostaty }
    Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – termostaty

    Termostaty Danfoss do systemów przeciwoblodzeniowych produkowane są pod marką DEVI. Wykorzystywane są na zewnątrz w różnych celach. Termostaty pozwalają łatwo sterować systemami przeciwoblodzeniowymi, ogrzewaniem rynien i ochroną przeciwzamrożeniową.

  • if (isSmallPicture) { Systemy przeciwoblodzeniowe – maty; } else if (isBigColumns) { Systemy przeciwoblodzeniowe – maty } else { Systemy przeciwoblodzeniowe – maty }
    Systemy przeciwoblodzeniowe – maty

    Maty grzejne Danfoss produkowane są pod marką DEVI. Zostały opracowane z myślą o wielu zewnętrznych zastosowaniach grzewczych, zarówno w domach, jak i budynkach handlowych. Posiadają kabel dwużyłowy z jednym przewodem doprowadzającym i ekranem. 

  • if (isSmallPicture) { Ogrzewanie rur – termostaty; } else if (isBigColumns) { Ogrzewanie rur – termostaty } else { Ogrzewanie rur – termostaty }
    Ogrzewanie rur – termostaty

    Termostaty Danfoss do ogrzewania rur produkowane są pod marką DEVI. Wykorzystuje się je do ochrony rur i kabli przed niskimi temperaturami. Termostaty są przeznaczone do użytku z kablami Danfoss do ogrzewania rur.

  • if (isSmallPicture) { Ogrzewanie rur – kable; } else if (isBigColumns) { Ogrzewanie rur – kable } else { Ogrzewanie rur – kable }
    Ogrzewanie rur – kable

    W zimie można uniknąć problemów z zamarzaniem rur wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacji chłodzących, instalacji doprowadzających wodę i zraszających poprzez zastosowanie wewnętrznego lub zewnętrznego ogrzewania rury. Systemy Danfoss zapewniają systemy o stałej mocy lub systemy samoregulujące.