Rewolucyjne bezprzewodowe sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym dzięki DEVIreg™ Smart
DEVIreg™ Smart to intuicyjny, programowalny termostat z zegarem umożliwiający nawiązanie połączenia z siecią Wi-Fi oraz aplikacją DEVI Smart, a także sterowanie z dowolnego miejsca i o każdej porze. Służy przede wszystkim do regulacji elektrycznych systemów grzewczych ogrzewania podłogowego. Termostat przeznaczony jest wyłącznie do montażu podtynkowego, a dzięki specjalnie zaprojektowanej dwuczęściowej konstrukcji jest kompatybilny z szeroką gamą różnych ramek i czujników.
- Subtelne i ponadczasowe wzornictwo: zaprojektowaliśmy nowy DEVIreg™ Smart tak, aby pasował do nawet najbardziej wyrafinowanych wnętrz. Subtelne i ponadczasowe wzornictwo kwadratowego ekranu dotykowego sprawia, że DEVIreg™ Smart jest prosty i minimalistyczny w swojej formie.
- Obniżenie kosztów energii: aplikacja DEVI Smart pozwala dopasować harmonogram działania systemu ogrzewania podłogowego do rytmu dnia i ograniczyć koszty energii. Termostat DEVIreg™ Smart dostosowuje się do warunków i uczy się, kiedy uruchomić ogrzewanie i kiedy je wyłączyć.
- Możesz oszczędzać energię dzięki harmonogramowi zapotrzebowania na ogrzewanie i automatycznemu obniżaniu temperatury, gdy ogrzewanie nie jest potrzebne. Możesz łatwo ustawić temperaturę, aby pasowała do Twojego rytmu i cieszyć się komfortem.
- Bezpieczne i prywatne połączenie w oparciu o chmurę: aplikacja mobilna do sterowania komunikuje się za pośrednictwem bezpiecznego systemu wykorzystującego chmurę i wyposażonego w takie same zabezpieczenia, jakie są używane w mobilnych aplikacjach bankowych. Żadne informacje nie są przechowywane w tej chmurze, a Twoje dane osobowe są cały czas bezpieczne.
- Steruj ogrzewaniem podłogowym za pomocą swojego smartfona: reguluj ogrzewanie w domu łatwo i intuicyjnie za pomocą sterownika, który bardzo dobrze znasz – przez Internet. Jeśli nie masz połączenia z Internetem, możesz sterować ogrzewaniem lokalnie. Stwórz harmonogram ogrzewania domu i zmniejsz koszty energii.
- Steruj wszystkimi termostatami w różnych miejscach: dzięki nowej aplikacji Danfoss możesz sterować wszystkimi termostatami w różnych miejscach z poziomu jednego punktu dostępowego.
Cechy i korzyści
Łączność Wi-Fi
Możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji DEVI Smart
Jeden termostat DEVIreg™ Smart można połączyć za pomocą aplikacji DEVI Smart z maksymalnie 10 urządzeniami mobilnymi
Możliwość komunikacji z dwoma urządzeniami mobilnymi jednocześnie
Aplikacja DEVI Smart pozwala sterować dowolną liczbą termostatów DEVIreg™ Smart zamontowanych w dowolnej liczbie lokalizacji
Adaptacyjna funkcja PWM (adaptacyjny początek i koniec okresu podgrzewania podłogi)
Pasuje do wielu ramek pojedynczych i wielootworowych innych producentów
Pasuje do wielu czujników NTC innych producentów
Dostępne 3 kolory – czysta biel, biel polarna i czysta czerń.

Poznaj aplikację DEVI Smart
Aplikacja DEVI Smart pozwala bezprzewodowo sterować systemami elektrycznego ogrzewania podłogowego wyposażonymi w termostat Danfoss DEVIreg™ Smart. Aplikacja zmienia urządzenia mobilne w intuicyjnego pilota zdalnego sterowania ogrzewaniem podłogowym. Nowa aplikacja DEVI Smart umożliwia sterowanie dowolną liczbą termostatów DEVIreg™ Smart w dowolnej liczbie lokalizacji.
FAQ
Funkcje, konfiguracja i rozwiązywanie problemów
Błąd E4 oznacza, że wartość dla czujnika temperatury pomieszczenia jest zbyt wysoka lub za niska. Jest to błąd nienaprawialny. Aby rozwiązać problem, należy skontaktować się z serwisem. Termostat wymaga ponownego uruchomienia w celu kontynuowania pracy.
Błąd E3 oznacza, że Termostat jest przegrzany, ogrzewanie zostało wyłączone. Zaczekać, aż termostat ostygnie. Termostat nie wymaga ponownego uruchomienia, ale zacznie działać dopiero po obniżeniu się jego temperatury.
Błąd E2 oznacza zwarcie czujnika podłogowego. Aby rozwiązać problem, należy skontaktować się z serwisem. Termostat wymaga ponownego uruchomienia w celu kontynuowania pracy.
Błąd E1 oznacza rozłączenie czujnika podłogowego, tj. utratę połączenia z czujnikiem. Aby rozwiązać problem, należy skontaktować się z serwisem. Termostat wymaga ponownego uruchomienia w celu kontynuowania pracy.
Tak. Na liście pomieszczeń aplikacji pojawi się ikona informująca o wykrytym otwartym oknie.
Zainstalowany czujnik podłogowy identyfikowany jest na podstawie wartości omowej.
Wyboru właściwie zainstalowanego czujnika podłogowego można dokonać podczas Ustawień instalatora.
Ponieważ instalacja termostatu DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart została podzielona na dwa etapy, istnieje możliwość dokonania częściowej instalacji bez sieci Wi-Fi.
Ustawienia instalatora — czynność tę można wykonać bez połączenia z siecią Wi-Fi. Termostat rozpocznie regulację temperatury.
Konfiguracja Wi-Fi — czynności tej nie można wykonać bez połączenia z siecią Wi-Fi. Oznacza to, że użytkownik nie będzie w stanie zobaczyć termostatu za pośrednictwem aplikacji zanim nie zostanie przeprowadzona konfiguracja Wi-Fi.
Pobór mocy określany jest w kWh. Pobór dla danego termostatu można znaleźć w opcji [Thermostat information] (Informacje o termostacie).
Pobór mocy podzielono na:
Ostatnich 7 dni
Ostatnich 30 dni
Łącznie
Jak wyzerować termostat?
Termostat zerujemy w następujący sposób:
Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund znajdujący się na termostacie przycisk sterowania oraz strzałkę w górę.
Gdy wyświetlacz termostatu zgaśnie, nacisnąć zielony przycisk sterowania, aby potwierdzić chęć pełnego wyzerowania.
Po przywróceniu zasilania, w pamięci termostatu pozostaną wszystkie ustawienia oraz godzina. Urządzenie będzie kontynuowało zaprogramowany cykl ogrzewania.
Istnieje możliwość wyłączenia termostatu ręcznie lub za pomocą aplikacji. Gdy urządzenie jest wyłączone, na wyświetlaczu znajduje się wyłącznie zielony przycisk sterowania.
Termostat: Nacisnąć i przytrzymać przycisk sterowania przez 5 sekund.
Aplikacja: Wybrać [Advanced settings] (Ustawienia zaawansowane) danego termostatu, przewinąć w dół, a następnie wcisnąć [ON / OFF] (WŁ./WYŁ.)
W przypadku dotknięcia jednej ze strzałek lub przycisku sterowania wyświetlona zostanie aktualna temperatura pomieszczenia.
Nie. Termostat Smart wymaga korzystania ze smartfona z systemem Android lub iPhona.
W przypadku braku sieci Wi-Fi termostat nadal będzie sterował temperaturą pomieszczenia, jednak ustanowienie połączenia z termostatem za pomocą telefonu nie będzie możliwe.
Wraz z utratą połączenia Wi-Fi, aplikacja wygeneruje alarm. Istnieje możliwość wyboru, czy użytkownik chce otrzymywać na telefon powiadomienia wymuszone w postaci alarmów.
Wymuszone powiadamianie można aktywować przechodząc do opcji [Settings] (Ustawienia) oraz [Notifications] (Powiadomienia)
Termostat Smart może regulować temperaturę pokojową bez połączenia z Wi-Fi, jeśli dokonano ustawień instalatora i wyświetlana jest aktualna temperatura pomieszczenia.
Strefa czasowa ustawiana jest przez telefon w momencie instalacji i pozostanie niezmieniona nawet wtedy, gdy użytkownik wraz z telefonem przemieści się do innej strefy czasowej.
Zmiana pomiędzy czasem letnim a zimowym dokonywana jest automatycznie.
Aktualna godzina wyświetlana będzie na ekranie głównym termostatów — wyświetlających Living Zone.
Aplikacja
Jak odczytać kod SZESNASTKOWY (HEXA code) z Danfoss ECtemp Touch?
Przejść do [Menu], a następnie wcisnąć opcję [Settings] (Ustawienia)
Wybrać [Info]
Wybrać [Read Out] (Odczytaj) lub [Read Out Codes] (Odczytaj kody)
Wynik: kod składający się z 16 znaków, np.
Wprowadzić do Smart App kod. Używać wyłącznie znaków, jak np.: [12010E9928224181], a następnie potwierdzić.
Opcja trybu ręcznego może być zastosowana w przypadku, gdy harmonogram ogrzewania nie jest potrzebny dla indywidualnego pomieszczenia lub całej strefy Living Zone.
Tryb ręczny jest bardzo użyteczny, gdy masz pokój gościnny, który jest rzadko używany. Harmonogram ogrzewania może być aktywny, gdy gość korzysta z tego pomieszczenia, a po jego wyjeździe możesz przełączyć pomieszczenie na niższą, stałą temperaturę w celu oszczędności energii.
Zwróć uwagę, że każde pomieszczenie można przemienić na pomieszczenie regulowane indywidualnie. Instrukcja jest w tym artykule: Co to jest Living Zone?
Opcję trybu ręcznego dla indywidualnego pomieszczenia można ustawić w następujący sposób:
Przejdź do prawego panelu DEVIreg Smart/DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart App.
Przejdź do prawego panelu DEVIreg Smart/DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart App.
Przewiń do części „Poszczególne pomieszczenia”.
Kliknij nazwę żądanego pomieszczenia.
Przesuń opcję „Tryb ręczny” z „wyłączony” na „włączony”
„Tryb ręczny” jest teraz włączony.
W razie potrzeby ustaw ręcznie inną temperaturę.
Zalecamy dostosowanie harmonogramu ogrzewania Living Zone oraz poszczególnych pomieszczeń do własnych potrzeb, tak aby DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart mógł odpowiednio sterować ogrzewaniem, kiedy użytkownik jest w domu, poza nim lub kiedy śpi.
Dodatkowo zastanów się, jakiej potrzebujesz temperatury w każdym z pomieszczeń, gdy jesteś w domu, gdy cię nie ma i gdy śpisz. Zasadniczo pomieszczenia, w których spędzasz większość czasu, będą wymagały wyższej temperatury niż pomieszczenia, w których przebywasz sporadycznie.
Obniżenie temperatury o jeden stopień Celsjusza może dać około 5% oszczędności energii.
Poniżej przedstawiono sposób usuwania połączenia z termostatem DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart z poziomu aplikacji DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart App.
Przejdź do lewego paska tej aplikacji. Kliknij [Ustawienia]. Kliknij [Edit room] (Edytuj lokalizacje) lub [Edit house] (Edytuj Dom).
Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie urządzenia z systemem Android.
W przypadku urządzenia iPhone/iPad wybierz ikonę ołówka znajdującą się w prawej górnej części ekranu, następnie wybierz pomieszczenie (termostat) lub dom do usunięcia. Aby potwierdzić, wybierz znajdującą się u dołu opcję [delete] (usuń).
Wprowadzenie zmian powinno przebiec szybko (w ciągu kilku sekund). Opóźnienie może wystąpić tylko w przypadku wolnego połączenia internetowego w telefonie, tablecie lub DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart.
W przypadku niestabilnego połączenia internetowego zmiana wprowadzona w aplikacji może zaginąć i może być konieczna ponowna próba.
Aby znaleźć numer seryjny DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart, należy oddzielić część przednią od części dolnej urządzenia zamontowanego na ścianie. Numer seryjny będzie znajdował się z tyłu części przedniej oraz z przodu tylnej części termostatu. Można też użyć DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart App.
Wybrać [Pomieszczenie], następnie [Thermostat Information] (Informacje o termostacie) i poszukać „Numeru seryjnego”
Możesz zainstalować tę aplikację na dowolnej liczbie urządzeń (telefonów lub tabletów).
Ten sam termostat DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart może zostać sparowany z maksymalnie 10 urządzeniami mobilnymi.
Za pomocą tego samego DEVI Smart z aplikacji jednocześnie może korzystać dwóch użytkowników.
Istnieje możliwość regulacji temperatur bezpośrednio na termostacie. Wystarczy dotknąć strzałek w górę lub w dół znajdujących się z przodu urządzenia. Jeśli termostat wykorzystuje tryb „Harmonogram ogrzewania”, zostanie on nadpisany w przypadku sterowania za pomocą działań zaplanowanych.
Żądane temperatury dla okresów, gdy jesteś w domu, gdy Cię nie ma i gdy śpisz, można ustawić indywidualnie dla każdego pomieszczenia za pomocą aplikacji DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart App.
Przejdź do prawego panelu DEVIreg Smart/DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart App.
Teraz masz dwie opcje.
Aby zmienić temperaturę dowolnego pomieszczenia znajdującego się na liście, wciśnij ikonę ołówka. Jeśli termostat wykorzystuje tryb „Harmonogram ogrzewania”, zostanie on nadpisany w przypadku sterowania za pomocą działań zaplanowanych.
Aby dla danego pomieszczenia wyświetlić zarówno temperatury dla opcji „W domu” oraz „Poza domem i Sen”, kliknij [nazwa pomieszczenia]. Wykonanie tej czynności na stałe zmieni wartość temperatur do momentu dokonania kolejnej zmiany ustawienia.
Ustaw temperatury.
Po pierwszym włączeniu DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart App zostanie wyświetlona instrukcja krok po kroku, jak połączyć aplikację z termostatem DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart.
Powyższą czynność można wykonać na kilka sposobów:
Postępuj krok po kroku zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konfiguracji początkowej.
Możesz współdzielić ustaloną konfigurację za pośrednictwem opcji [Share house] (Przekaż dane Domu) i [Receive house] (Odbierz dane Domu). Patrz „Jak mogę umożliwić dostęp do mojego termostatu Smart innym użytkownikom”.
Tak. Wystarczy tylko, że zarówno Twój telefon lub tablet, jak i DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart będą miały połączenie z Internetem.
Jeżeli użytkownik korzysta ze swojej aplikacji DEVI Smart App za granicą, należy mieć świadomość, że mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty za roaming danych.
Nie. Wyjątkiem jest tutaj tylko początkowa konfiguracja termostatu. Działające połączenie internetowe jest konieczne do wspólnej pracy DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart App i DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart oraz ich aktualizacji.
DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart App jest dostępna bezpłatnie dla każdego.
Inna osoba, np. instalator może pobrać aplikację i połączyć ją z DEVI Smart użytkownika. Należy wybrać [Share House] (Przekaż dane Domu), a następnie przekazać tej osobie kod. Osoba, która otrzyma kod musi przejść do opcji [Receive house] (Odbierz dane Domu) i w ciągu dwóch minut wprowadzić otrzymany kod. Wykonanie tej czynności spowoduje przeniesienie ustawień użytkownika na osobę, która mu pomaga.
W przypadku DEVI Smart w każdej chwili można wykasować te ustawienia. W tym celu należy przejść do opcji [Settings] (Ustawienia), a następnie [User administration] (Zarządzanie użytkownikami). Powyższą czynność należy wykonać osobno dla każdego z termostatów.
Tak. Zapoznaj się z częścią „Jak zainstalować dodatkowy termostat DEVIreg Smart?”.
Aplikacja umożliwia sterowanie wieloma lokalizacjami (domami) oraz termostatami. Wystarczy dodać kolejny dom lub dodatkowe pomieszczenia.
Ostrzeżenie! Niewłaściwe wykonanie tej czynności może doprowadzić do uszkodzenia systemu.
Patrz instrukcja obsługi (rozdział 9: Ustawienia), aby dowiedzieć się więcej na temat rozłączania.
Jeśli termostat został już zainstalowany, istnieje możliwość zmiany jego konfiguracji:
- Wcisnąć ikonę termometru znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart App
- Na liście termostatów odszukać pomieszczenie/termostat, którego ustawienia użytkownik chce edytować
- Przewinąć w dół strony, a następnie wcisnąć [Advanced settings] (Ustawienia zaawansowane)
- Przewinąć w dół strony, a następnie wcisnąć [Technician setup] (Ustawienia instalatora)
Po wyłączeniu i ponownego włączenia termostatu przejdzie on w tryb konfiguracji. W aplikacji należy przejść do opcji [Settings] (Ustawienia), a następnie wybrać [Install thermostat] (Zainstaluj termostat). Aplikacja poprowadzi użytkownika przez cały proces, umożliwiając uzyskanie dostępu do termostatu, a następnie wyświetli bieżącą konfigurację. W tym miejscu można dokonać ponownej konfiguracji ustawień Wi-Fi.
Oprogramowanie termostatu aktualizowane jest automatycznie bez udziału użytkownika.
Aplikacja DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart App aktualizowana jest za pośrednictwem sklepu z aplikacjami, z którego została pobrana.
Podczas włączania termostatu odbywa się jego kalibracja. Może ona potrwać do 30 minut. Pozwala to zoptymalizować pracę termostatu względem otoczenia.
Jeśli zainstalowane termostaty są online, będą znajdować się na liście termostatów, wskazując bieżącą temperaturę oraz nastawę.
Jeśli termostaty nie są wyświetlane, należy sprawdzić, czy na pewno wybrano właściwy dom.
Sterowanie pracą termostatu możliwe jest tylko w sytuacji, gdy jest on online i aplikacja może nawiązać z nim połączenie.
Można używać iPhone'ów lub telefonów z systemem Android.
Zapoznaj się z częścią: „Z których wersji iOS i Androida można korzystać?”.
Parametr | Wartość | Komentarze |
SSID | Dowolna unikalna nazwa | |
Ukryte | Wyłącz. | |
Częstotliwość (*) | 2,4 GHz | Termostat DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart obsługuje jedynie częstotliwość 2,4 GHz |
Tryb 2,4 GHz (*) | 802.11b/g/n | Nie używać wyłącznie trybu N |
Bezpieczeństwo (*) | WPA2 Personal (AES) | Nie używać trybu Mixed WPA/WPA2 |
Kanał (*) | Stały (kanał 1,6 lub 11) | Użyj kanału (1,6 lub 11), który ma silniejszy sygnał |
Szerokość kanału w paśmie 2,4 GHz (*) | 20 MHz | Nie używać 40 MHz |
Uwierzytelnienie adresu MAC lub filtrowanie | Wyłącz. | |
DHPC | Włączyć | Tylko jeden serwer DHCP na sieć |
Używane porty | 80 i 443 |
(*) Najważniejsze ustawienia
- Zapoznaj się z instrukcją routera, aby dowiedzieć się, jak zaktualizować ustawienia.
- WPA2 Personal to obecnie najwyższa forma zabezpieczeń oferowana przez sieci Wi-Fi i jest zalecana dla wszystkich użytkowników.
- DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart korzysta z Wi-Fi na częstotliwości 2,4 GHz. Inne urządzenia w domu również mogą korzystać z tej częstotliwości, co może powodować zakłócenia sieci Wi-Fi. Należy wyłączyć wszelkie urządzenia, które mogą zakłócać sieć Wi-Fi, jak np.:
- Telefony bezprzewodowe
- Systemy antywłamaniowe z czujnikami na podczerwień
- Elektroniczna niania
- Kuchenka mikrofalowa
- Urządzenia Bluetooth
- Bezprzewodowy sprzęt audio/video
Sprawdzić połączenie swojego smartfona z urządzeniem
W przypadku utraty połączenia z aplikacją DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart App sprawdzić, czy nawiązano połączenie z urządzeniem/smartfonem — jeśli nie, na ekranie wyświetlony zostanie komunikat „lost connection” (utracono połączenie). Postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na urządzeniu, aby ponownie połączyć się z siecią.
Sprawdzić połączenie termostatu DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart
Wiele czynników może być przyczyną chwilowego rozłączenia termostatu DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart. Przed podjęciem próby naprawy sieci domowej należy sprawdzić, czy problem nie jest spowodowany przez jedną z poniższych przyczyn:
- Brak połączenia z Internetem w sieci domowej
- Awaria zasilania
- Problem z domowym routerem
Można to sprawdzić próbując połączyć się z Internetem za pomocą telefonu korzystającego z tej samej sieci Wi-Fi.
Jeśli problem wciąż występuje, należy wykonać następujące czynności:
- Ponownie uruchomić router Wi-Fi i/lub punkt dostępu.
- Sprawdzić parametry routera – powyższa tabela przedstawia zalecane ustawienia dla Danfoss ECtemp Smart.
- Spróbować podłączyć DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart do mobilnego hotspotu za pomocą smartfonu
- Ponownie uruchomić DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart
- Sprawdzić zakłócenia na częstotliwości 2,4 GHz – więcej informacji na temat urządzeń mogących zakłócać sygnał znajduje się poniżej.
- Sprawdzić kontrolę rodzicielską routera Wi-Fi/punktu dostępu lub inne ustawienia zapory (zapoznać się z instrukcją routera Wi-Fi, aby dowiedzieć się, czy ta funkcja jest włączona i jak utworzyć wyjątek dla DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart).
- Zaktualizować oprogramowanie punktu dostępu lub routera.
W sytuacji, gdy aplikacja wyświetla komunikat „Brak połączenia” oznacza to, że nie udało się jej nawiązać połączenia z termostatami.
Termostaty, które nie mają połączenia z Internetem, nadal będą działać i dostosowywać temperaturę pomieszczenia zgodnie z ustawieniami zaprogramowanymi podczas ostatniej łączności z aplikacją.
Ponieważ termostaty przechowują wszystkie ustawiania, do konfiguracji nie jest potrzebne połączenie z Internetem.
Aby poznać przyczynę braku połączenia, należy przejść do sekcji „Brak połączenia” na naszej stronie pomocy technicznej i postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi rozwiązania problemów.
Obecnie aplikacja DEVI Smart dostępna jest wyłącznie na systemy Android i Apple IOS.
Obecnie aplikacja DEVI Smart dostępna jest wyłącznie na systemy Android i Apple IOS.
DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart współpracuje z iOS 7, iOS 8 i OS 9. W przypadku systemu Android obsługiwane są wersje 4.4.x, 5.x oraz 6.x
Living Zone to jedno lub wiele pomieszczeń skonfigurowanych w taki sposób, aby każde z nich korzystało z tego samego ustawienia zegara dla zaprogramowanej temperatury komfortowej i ekonomicznej w domu. Jest to lista pomieszczeń o takim samym harmonogramie ogrzewania dla okresów, gdy jesteś w domu, poza domem lub gdy śpisz.
Living Zone to szybki sposób na sterowanie ogrzewaniem mieszkania bezpośrednio w aplikacji/ECtemp Smart App.
Regulacja temperatury komfortowej i ekonomicznej nadal odbywa się osobno.
Living Zone umożliwia dodawanie i usuwanie pomieszczeń.
Przykładem pomieszczenia, które użytkownicy mogą chcieć wyłączyć z Living Zone, jest sypialnia (wykorzystywana o innych porach niż reszta domu).
Użytkownik może wprowadzać lub usuwać pomieszczenia (termostaty) z harmonogramu ogrzewania Living Zone:
- W aplikacji DEVI Smart App należy aktywować menu, naciskając ikonę menu (trzy kreski) znajdującą się w lewym górnym rogu ekranu głównego.
- Wcisnąć [Schedule] (Harmonogram grzania). Użytkownikowi wyświetlona zostanie lista zainstalowanych termostatów
- Wcisnąć ikonę ołówka znajdującą się w prawym górnym rogu. Umożliwi to przełączanie pomieszczeń (termostatów) pomiędzy opcjami „Strefa mieszkalna” a „Pojedyncze pokoje”
- Zapisać nowe ustawienie, zaznaczając pole wyboru w prawym górnym rogu
System DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart firmy Danfoss pozwala „dzielić się domem” (podłączenie i konfiguracja jednego lub większej liczby termostatów w obrębie tej samej lokalizacji) z innymi osobami. Należy jednak pamiętać, że korzystając z tej funkcji użytkownik przekazuje innym osobom pełne uprawnienia do zarządzania, a także do wprowadzania zmian w swoim systemie.
- Nowy użytkownik może instalować lub usuwać termostaty.
- Nowy użytkownik może dzielić się dostępem z innymi nowymi użytkownikami lub usuwać aktualnych użytkowników.
Dzielenie się dostępem do zainstalowanych termostatów odbywa się przez przyciśnięcie trzech kresek znajdujących się w lewym górnym rogu na ekranie głównym aplikacji Danfoss ECtemp Smart App:
- Należy wybrać [Settings] (Ustawienia)
- Następnie wcisnąć [Share house] (Przekaż dane Domu). Otwarte zostanie okno z kodem.
- Ze względów bezpieczeństwa kod będzie ważny jedynie przez 2 minuty.
- Odbiorca kodu powinien wcisnąć [Receive house] (Odbierz dane Domu) i wprowadzić otrzymany kod. W przypadku niewykonania tej czynności w ciągu 2 minut, konieczne będzie wygenerowanie i wprowadzenie nowego kodu.
Połączenie Wi-Fi
Niektóre telefony firmy Samsung posiadają funkcję „Inteligentne odłączanie sieci”. Aby telefon mógł połączyć się z siecią DEVIsmart, opcja ta musi zostać wyłączona. Na swoim telefonie należy przejść do opcji [Settings] (Ustawienia) i [Wi-Fi], a następnie wyłączyć „Smart Network switch” (Inteligentne odłączanie sieci) i ponowić próbę połączenia się aplikacji ECtemp Smart App z termostatem Danfoss ECtemp Smart.
Termostat Danfoss ECtemp Smart obsługuje routery Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz. Większość routerów Wi-Fi o częstotliwości 5 GHz obsługuje domyślnie również 2,4 GHz w celu zapewnienia największej kompatybilności produktów Wi-Fi. Zapoznaj się z instrukcją swojego routera, aby dowiedzieć się więcej na temat częstotliwości, które on obsługuje.
W przypadku problemów z połączeniem upewnij się, że twój telefon lub tablet jest połączony z Internetem za pomocą połączenia Wi-Fi lub połączenia komórkowego i że DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart ma dostęp do internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
W przypadku problemów zapoznaj się z artykułem „Nie mam połączenia”.
Spróbuj wyszukać ponownie sieci Wi-Fi.
Jeżeli to nie pomoże, twoja sieć może być ukryta i w takim przypadku zapoznaj się z instrukcją obsługi twojego routera Wi-Fi i dowiedz się, czy twoja sieć Wi-Fi jest ukryta (wyłączona opcja SSID Broadcast) i jak sprawić, aby twoja sieć Wi-Fi była widoczna (opcja SSID Broadcast włączona).
Po zakończeniu tego kroku możesz połączyć DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart ze swoją siecią Wi-Fi zgodnie z opisem w części: W jaki sposób powiązać aplikację DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart App ze swoim termostatem DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart?
Jeżeli panel DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart jest już połączony z twoją siecią Wi-Fi, możesz ponownie ukryć sieć Wi-Fi, jeśli jest to konieczne. W tym celu zapoznaj się z instrukcją obsługi routera.
W przypadku wątpliwości odnośnie konfiguracji twojego routera Wi-Fi zalecamy skontaktować się z dostawcą routera.
W bardzo niewielu przypadkach sieć Wi-Fi może się nie pojawiać z powodu wybranej częstotliwości w routerze Wi-Fi.
Termostat Danfoss ECtemp Smart obsługuje routery Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz. Większość routerów Wi-Fi o częstotliwości 5 GHz obsługuje domyślnie również 2,4 GHz w celu zapewnienia największej kompatybilności produktów Wi-Fi. Zapoznaj się z instrukcją swojego routera, aby dowiedzieć się więcej na temat częstotliwości, które on obsługuje.
Hasło do połączenia z siecią Wi-Fi zazwyczaj znajduje się na etykiecie na routerze lub w karcie katalogowej dostarczonej wraz z routerem. To standardowa praktyka większości dostawców Internetu. Jeżeli nie uda Ci się samodzielnie znaleźć hasła Wi-Fi, spróbuj skontaktować się ze swoim dostawcą Internetu i zapytać, czy może podać hasło do Wi-Fi.
Twój dostawca Internetu może zasugerować ręczne zresetowanie routera do ustawień fabrycznych i ponowne skonfigurowanie sieci Wi-Fi zgodnie z instrukcją obsługi routera. Pamiętaj, że pod żadnym pozorem nie możesz resetować routera do ustawień fabrycznych, chyba że twój dostawca na to pozwolił.
Jeżeli nie posiadasz instrukcji obsługi routera, prawdopodobnie można ją znaleźć w Internecie. Zacznij od ustalenia nazwy i numeru modelu znajdujących się na etykiecie routera i wyszukaj w Internecie „instrukcja <wprowadź dane modelu z etykiety>”. Pamiętaj, że jeżeli zresetujesz swój router, wszystkie połączone z nim urządzenia mogą wymagać ponownego połączenia z siecią Wi-Fi.
Zalecamy kontakt z dostawcą Internetu lub skorzystanie z informacji uzyskanych przez Internet.
Jeśli termostat został już skonfigurowany i wyświetla temperaturę, lecz nie skonfigurowano połączenia Wi-Fi, to wciśnięcie przycisku sterowania spowoduje, że zacznie on migać na niebiesko. W takim przypadku, w aplikacji należy wybrać [setup thermostat] (konfiguracja termostatu).
Dostęp do termostatu można uzyskać wyłącznie po wykonaniu bezpiecznego sparowania.
Podczas instalacji termostat wyświetla wyłącznie sieci Wi-Fi, do których może zostać podłączony. Lista wyświetlana podczas instalacji przedstawia siłę sygnału każdej z sieci Wi-Fi.
Tak. Aplikacja może komunikować się zdalnie tylko w przypadku, gdy termostat jest podłączony do sieci Wi-Fi.
Błąd C3 oznacza brak połączenia z Internetem.
Błąd C2 oznacza, że termostat nie uzyskał adresu IP. Sprawdzić ustawienia swojego routera.
Błąd C1 oznacza, że termostat nie jest w stanie nawiązać połączenia Wi-Fi. Na termostacie należy sprawdzić nazwę Wi-Fi oraz hasło, patrz „Co zrobić w przypadku wymiany routera na nowy?”
- Termostat wyświetla temperaturę, lecz tuż przed wyłączeniem na wyświetlaczu pojawia się C1, C2 itd. Patrz: Mój termostat wyświetla C1, Mój termostat wyświetla C2 lub Mój termostat wyświetla C3
- Termostat wyświetla „–”, a w chwili dotknięcia zaczyna mrugać na niebiesko. Patrz „Jak skonfigurować DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart”
- Termostat wyświetla temperaturę, a w chwili dotknięcia zaczyna mrugać na niebiesko. Patrz: „Jak skonfigurować Wi-Fi, jeśli termostat już wcześniej został skonfigurowany?”
Warunki
DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart — umowa licencyjna z oświadczeniem użytkownika końcowego
1. Licencja
Ta umowa licencyjna z oświadczeniem użytkownika końcowego („Umowa”) wiąże firmę Danfoss A/S lub jej podmioty zależne („Danfoss”) z użytkownikiem końcowym („Użytkownik”). W tej umowie „Podmiot zależny” oznacza jednostkę bezpośrednio lub pośrednio kontrolowaną przez firmę Danfoss A/S jako właściciela udziałów lub prawa do głosowania.
Po zaakceptowaniu tej umowy firma Danfoss udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszonej, pozbawionej honorariów autorskich, obowiązującej na całym świecie licencji („Licencja”) na instalowanie i używanie oprogramowania („Oprogramowanie”) osadzonego w Danfoss ECtemp Smart. Licencja jest udzielana użytkownikowi zgodnie z:
a) Warunkami niniejszej umowy
b) Warunkami korzystania z produktów Danfoss (dostępnych na stronie www.danfoss.com)
c) Polityką prywatności firmy Danfoss (dostępnych na stronie www.danfoss.com)
2. Automatyczne aktualizacje oprogramowania
Firma Danfoss może okresowo opracowywać poprawki, usuwać błędy, tworzyć aktualizacje i w inny sposób modyfikować oprogramowanie w celu poprawienia jego funkcjonalności („Aktualizacje”). Łącząc DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart z Internetem, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mogą zostać automatycznie pobrane aktualizacje, które zostaną zainstalowane na panelu centralnym Danfoss ECtemp Smart bez dalszych powiadomień i bez wymagania odrębnej zgody. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania z dostępu zdalnego za pośrednictwem produktu może być konieczne zainstalowanie aktualizacji.
3. Zgoda na używanie danych
Włączając bezprzewodowe połączenie DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart z Internetem, użytkownik zgadza się, aby firma Danfoss gromadziła, rejestrowała, przechowywała i przetwarzała informacje dotyczące jego nazw pomieszczeń, wymagań związanych z ogrzewaniem, ustawień, adresów IP, atrybutów oprogramowania i urządzeń, błędów połączeń i interakcji. Informacje te posłużą firmie Danfoss do ulepszania ustawień domyślnych i poprawiania funkcjonalności oprogramowania.
4. Prawa do zastrzeżonych informacji
Ta licencja i to oprogramowanie zawierają zastrzeżone informacje stanowiące własność firmy Danfoss i chronione przez odpowiednie przepisy dotyczące własności intelektualnej. Poza przypadkami jawnie dozwolonymi w tym dokumencie takie informacje firmy Danfoss nie mogą być
i. używane do żadnych innych celów niezgodnych z tą umową,
ii. kopiowane ani powielane w żaden sposób,
iii. modyfikowane, wypożyczane, dzierżawione, sprzedawane, rozpowszechniane ani używane w celach komercyjnych.
Firma Danfoss zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia lub wyłączenia dostępu użytkownika w dowolnej chwili i bez powiadomienia. Nazwa i logo Danfoss oraz inne znaki towarowe, grafiki i logo firmy Danfoss są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Danfoss albo jej podmiotów zależnych. Użytkownik nie otrzymuje prawa ani licencji do korzystania z tych znaków towarowych.
5. Elementy innych firm
Oprogramowanie może zawierać elementy oprogramowania innych firm („Elementy innych firm”), w tym elementy oprogramowania bezpłatnego i open source, z których każdy jest oddzielnie objęty prawem autorskim i ma własne warunki licencji („Licencja innej firmy”). W klauzuli 8 można znaleźć listę użytych elementów oprogramowania i ich licencji. W przypadkach, gdy licencja innej firmy udziela użytkownikowi praw do użytkowania, kopiowania i modyfikowania elementu open source w zakresie szerszym lub węższym niż niniejsza umowa, tak zmienione prawa mają pierwszeństwo względem praw i ograniczeń wynikających z niniejszej umowy, ale wyłącznie w kontekście tych elementów innych firm.
6. Wyłączenie gwarancji
Ta licencja jest oferowana w stanie takim jak jest i w miarę dostępności na potrzeby określone wyłącznie przez firmę Danfoss. Użytkownik korzysta z niej w całości na własne ryzyko. Oprogramowanie i uzyskane dzięki niemu wyniki oraz informacje nie mogą zastąpić porad technicznych i wymagają weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią one przyrzeczeń i nie należy na nich polegać jako na dokładnych danych czy analizach. Firma Danfoss wyklucza wszelkie gwarancje i warunki dotyczące oprogramowania, czy to wyrażone bezpośrednio, dorozumiane, czy ustawowe, między innymi gwarancje dotyczące wartości handlowej, jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszenia praw innych podmiotów. Firma Danfoss nie gwarantuje, że oprogramowanie spełni wymagania użytkownika. Nie gwarantuje też nieprzerwanego, bezbłędnego działania oprogramowania.
6. Ograniczenie odpowiedzialności
W zgodzie z obowiązującymi przepisami w żadnym przypadku firma Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, szczególne, pośrednie czy wynikowe szkody związane z użytkowaniem aplikacji. Dotyczy to między innymi, bez ograniczeń, utraty mienia, oszczędności, zysków czy danych w wyniku stosowania oprogramowania w jakikolwiek sposób.
7. Różne
Licencja ta ulega automatycznemu cofnięciu w przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z warunków umowy. Firma Danfoss może cofnąć tę licencję według własnego uznania bez wcześniejszego powiadomienia. Ta umowa i ta licencja podlegają przepisom prawa materialnego Danii. Wszelkie spory wynikające z tej umowy lub w związku z nią będą rozpatrywane wyłącznie w jurysdykcji sądów Danii.
8. Licencje na elementy innych firm
DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart App — umowa licencyjna z oświadczeniem użytkownika końcowego
1. Licencja
Ta umowa licencyjna z oświadczeniem użytkownika końcowego („Umowa”) wiąże firmę Danfoss A/S lub jej podmioty zależne („Danfoss”) z użytkownikiem końcowym („Użytkownik”). W tej umowie „Podmiot zależny” oznacza jednostkę bezpośrednio lub pośrednio kontrolowaną przez firmę Danfoss A/S jako właściciela udziałów lub prawa do głosowania.
Po zaakceptowaniu tej umowy firma Danfoss udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszonej, pozbawionej honorariów autorskich, obowiązującej na całym świecie licencji („Licencja”) na instalowanie i używanie DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart App („Aplikacja”), z której użytkownik może korzystać na dowolnym posiadanym lub kontrolowanym przez siebie urządzeniu. Licencja jest udzielana użytkownikowi zgodnie z:
a) Warunkami niniejszej umowy
b) Warunkami korzystania z produktów Danfoss (dostępnych na stronie www.danfoss.com)
c) Polityką prywatności firmy Danfoss (dostępnych na stronie www.danfoss.com)
2. Zgoda na używanie danych
Instalując aplikację i używając jej, użytkownik zgadza się, aby firma Danfoss gromadziła, rejestrowała, przechowywała i przetwarzała informacje dotyczące jego wymagań związanych z ogrzewaniem, ustawień, adresów IP, atrybutów oprogramowania i urządzeń, błędów połączeń i interakcji. Informacje te posłużą firmie Danfoss do ulepszania ustawień domyślnych i poprawiania funkcjonalności aplikacji.
3. Prawa do zastrzeżonych informacji
Ta licencja i ta aplikacja zawierają zastrzeżone informacje stanowiące własność firmy Danfoss i chronione przez odpowiednie przepisy dotyczące własności intelektualnej. Poza przypadkami jawnie dozwolonymi w tym dokumencie takie informacje firmy Danfoss nie mogą być
i. używane do żadnych innych celów niezgodnych z tą umową,
ii. kopiowane ani powielane w żaden sposób,
iii. modyfikowane, wypożyczane, dzierżawione, sprzedawane, rozpowszechniane ani używane w celach komercyjnych.
Firma Danfoss zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia lub wyłączenia dostępu użytkownika w dowolnej chwili i bez powiadomienia. Nazwa i logo Danfoss oraz inne znaki towarowe, grafiki i logo firmy Danfoss są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Danfoss albo jej podmiotów zależnych. Użytkownik nie otrzymuje prawa ani licencji do korzystania z tych znaków towarowych.
4. Elementy innych firm
Aplikacja może zawierać elementy oprogramowania innych firm („Elementy innych firm”), w tym elementy oprogramowania bezpłatnego i open source, z których każdy jest oddzielnie objęty prawem autorskim i ma własne warunki licencji („Licencja innej firmy”). W części licencje open source można znaleźć listę użytych elementów oprogramowania i ich licencji.
W przypadkach, gdy licencja innej firmy udziela użytkownikowi praw do użytkowania, kopiowania i modyfikowania elementu open source w zakresie szerszym lub węższym niż niniejsza umowa, tak zmienione prawa mają pierwszeństwo względem praw i ograniczeń wynikających z niniejszej umowy, ale wyłącznie w kontekście tych elementów innych firm.
5. Wyłączenie gwarancji
Ta licencja jest oferowana w stanie takim jak jest i w miarę dostępności na potrzeby określone wyłącznie przez firmę Danfoss. Użytkownik korzysta z niej w całości na własne ryzyko. Aplikacja i uzyskane dzięki niej wyniki oraz informacje nie mogą zastąpić porad technicznych i wymagają weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią one przyrzeczeń i nie należy na nich polegać jako na dokładnych danych czy analizach.
Firma Danfoss wyklucza wszelkie gwarancje i warunki dotyczące aplikacji, czy to wyrażone bezpośrednio, dorozumiane, czy ustawowe, między innymi gwarancje dotyczące wartości handlowej, jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszenia praw innych podmiotów. Firma Danfoss nie gwarantuje, że aplikacja spełni wymagania użytkownika. Nie gwarantuje też jej nieprzerwanego, bezbłędnego działania.
6. Ograniczenie odpowiedzialności
W zgodzie z obowiązującymi przepisami w żadnym przypadku firma Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, szczególne, pośrednie czy wynikowe szkody związane z użytkowaniem aplikacji. Dotyczy to między innymi, bez ograniczeń, utraty mienia, oszczędności, zysków czy danych w wyniku stosowania aplikacji w jakikolwiek sposób.
7. Różne
Licencja ta ulega automatycznemu cofnięciu w przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z warunków umowy. Firma Danfoss może cofnąć tę licencję według własnego uznania bez wcześniejszego powiadomienia.
Ta umowa i ta licencja podlegają przepisom prawa materialnego Danii. Wszelkie spory wynikające z tej umowy lub w związku z nią będą rozpatrywane wyłącznie w jurysdykcji sądów Danii.
Opinia naszych klientów jest dla nas bardzo cenna, dlatego chcielibyśmy poznać Twoje zdanie na temat naszych produktów. Pamiętaj, że jakiekolwiek treści udostępniane na naszej stronie są objęte następującymi postanowieniami:
ZASADY ZGŁASZANIA POMYSŁÓW
Zgadzasz się, że: (1) Twoje pomysły i ich treść stają się automatycznie własnością firmy Danfoss, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia dla Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej; (2) firma Danfoss może wykorzystywać lub redystrybuować te pomysły i ich treści do wszelkich celów bez jakichkolwiek ograniczeń; (3) firma Danfoss nie ma obowiązku sprawdzać, przechowywać, potwierdzać lub zwracać tych pomysłów lub jakichkolwiek powiązanych materiałów; oraz (4) firma Danfoss nie ma obowiązku przechowywania Twojego pomysłu jako poufny lub zastrzeżony i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub jego ujawnienie.
Narzędzia i aplikacje
Narzędzia programowe

Aplikacja DEVI Smart pozwala użytkownikom bezprzewodowo sterować systemami elektrycznego ogrzewania podłogowego wyposażonymi w termostat DEVIreg™ Smart. Aplikacja zmienia urządzenia mobilne w intuicyjnego pilota zdalnego sterowania ogrzewaniem podłogowym. Nowa aplikacja DEVIreg™ Smart umożliwia sterowanie dowolną liczbą termostatów DEVIreg™ Smart w dowolnej liczbie lokalizacji.