Elektryczne ogrzewanie podłogowe – maty

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Gwarancja

Danfoss oferuje pełną gamę elektrycznych mat grzejnych do systemów ogrzewania podłogowego.

Ze względu na swoją niewielką grubość oraz łatwość montażu maty grzejne DEVI przeznaczone do wnętrz są najczęściej wykorzystywane podczas renowacji, ponieważ mogą zostać ułożone na już istniejących podłogach. Maty to bardzo wygodne rozwiązanie w przypadku instalacji elektrycznych systemów grzewczych stosowanych na dużych powierzchniach.

 Zastosowania:

  • Nowe budownictwo i renowacje
  • Stropy betonowe

Cechy i korzyści

Łatwy montaż – gotowe do położenia na podłodze

Samoprzylepne

Zastosowania wewnętrzne, grubość jedynie 3–4,5 mm

Długa żywotność oraz 20-letnia gwarancja

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Elektryczne ogrzewanie podłogowe – termostaty; } else if (isBigColumns) { Elektryczne ogrzewanie podłogowe – termostaty } else { Elektryczne ogrzewanie podłogowe – termostaty }
    Elektryczne ogrzewanie podłogowe – termostaty

    Termostaty Danfoss produktowane są pod marką DEVI. Termostat DEVIreg™ Smart służy przede wszystkim do regulacji elektrycznych systemów grzewczych ogrzewania podłogowego. Dyskretne i ponadczasowe wzornictwo kwadratowego ekranu dotykowego sprawia, że DEVIreg™ Smart perfekcyjnie pasuje do każdego nowoczesnego wnętrza. Intuicyjna aplikacja zmienia smartfon w pilota zdalnego sterowania i umożliwia łatwą obsługę systemu ogrzewania podłogowego.

  • if (isSmallPicture) { Elektryczne ogrzewanie podłogowe – kable; } else if (isBigColumns) { Elektryczne ogrzewanie podłogowe – kable } else { Elektryczne ogrzewanie podłogowe – kable }
    Elektryczne ogrzewanie podłogowe – kable

    Kable grzejne Danfoss produktowane są pod marką DEVI. Kable grzejne DEVI zostały opracowane z myślą o różnych zastosowaniach, m.in. ogrzewaniu podłogowym zapewniającym komfort cieplny. Najnowsze, zapewniające niespotykany dotąd poziom wszechstronności, elastyczności i niezawodności innowacyjne rozwiązanie Danfoss ECflex to bezpośredni rezultat wielu lat doświadczeń zestawionych z niezwykłą innowacyjnością.

  • if (isSmallPicture) { Pozostałe ogrzewanie elektryczne: folia pod lustra; } else if (isBigColumns) { Pozostałe ogrzewanie elektryczne: folia pod lustra } else { Pozostałe ogrzewanie elektryczne: folia pod lustra }
    Pozostałe ogrzewanie elektryczne: folia pod lustra

    Folie Danfoss produkowane są pod marką DEVI. Folie pod lustra skutecznie zapobiegają zaparowaniu luster. Szybki i łatwy montaż polegający na przyłożeniu samoprzylepnej strony folii do tylnej powierzchni lustra.

  • if (isSmallPicture) { Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – termostaty; } else if (isBigColumns) { Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – termostaty } else { Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – termostaty }
    Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – termostaty

    Termostaty Danfoss do systemów przeciwoblodzeniowych produkowane są pod marką DEVI. Wykorzystywane są na zewnątrz w różnych celach. Termostaty pozwalają łatwo sterować systemami przeciwoblodzeniowymi, ogrzewaniem rynien i ochroną przeciwzamrożeniową.

  • if (isSmallPicture) { Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – kable; } else if (isBigColumns) { Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – kable } else { Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – kable }
    Systemy przeciwoblodzeniowe, ochrona przeciwzamrożeniowa – kable

    Kable grzejne Danfoss produkowane są pod marką DEVI. Zostały opracowane z myślą o różnych zastosowaniach, m.in. ogrzewaniu podłogowym zapewniającym komfort cieplny. Najnowsze, zapewniające niespotykany dotąd poziom wszechstronności, elastyczności i niezawodności, innowacyjne rozwiązanie Danfoss Ecflex to bezpośredni rezultat wielu lat doświadczeń zestawionych z niezwykłą innowacyjnością.

Gwarancja

W firmie Danfoss przywiązujemy wielką wagę do dostarczania trwałych produktów o wysokiej jakości. Oferujemy najlepsze gwarancje na rynku. Gwarancja Danfoss to zestaw 4 zindywidualizowanych, najlepszych na rynku gwarancji, które zapewnią Państwu spokój ducha podczas korzystania z produktów Danfoss w elektrycznych systemach ogrzewania.

Na wszystkie produkty Danfoss zakupione po 1 września 2013 udzielamy następujących gwarancji: 20 lat, 10 lat, 5 lat lub 2 lata, w zależności od grupy produktów.

20-letnia gwarancja

Produkty DEVI z 20-letnią gwarancją
Kable grzewcze: DEVIflex, DEVIsafe, DEVIsnow, DEVIasphalt, DEVIaqua, DEVIbasic

Maty grzewcze: DEVImat, DEVIcomfort, DEVIsnow, DEVIasphalt, DEVIheat

Wszystkie akcesoria objęte są 2-letnią gwarancją.

W przypadku usterki wynikającej z wad fabrycznych produkty te zostaną bezpłatnie naprawione lub wymienione na nowe bez obarczania kosztami użytkownika. Niniejsza gwarancja obejmuje zwrot kosztów montażu oraz użytych materiałów, np. płytek podłogowych. Aby gwarancja była ważna, instalacja musi zostać przeprowadzona przez autoryzowanego instalatora, a następnie podstemplowana i podpisana.