Centrale wentylacyjne

  • Przegląd
  • Produkty

Istnieje wiele dobrych powodów, dla których warto zamontować w domu wentylację

O czym świadczy skraplanie pary wodnej na oknach i obecność czarnej pleśni?

Rzadko zastanawiamy się nad klimatem panującym w zajmowanych przez nas pomieszczeniach, ale warto pamiętać, że montaż wentylacji w dobrze izolowanym domu może przynieść konkretne korzyści.

Dom to miejsce na rozrywkę, odpoczynek, spotkania towarzyskie i relaks. Niezależnie od tego, co dzieje się w Twoim domu, zawsze musisz w nim oddychać swobodnie – każdego dnia i przez cały rok.

Danfoss Air to odpowiedni system nie tylko w przypadku nowych, ale też remontowanych budynków. System Danfoss Air można w pełni dostosować do konkretnego domu, a ponieważ zapewnia wentylację w zależności od potrzeb, automatycznie reguluje ustawienia bez ingerencji użytkownika i konieczności zapoznawania się ze skomplikowanymi instrukcjami obsługi.

System dosłownie dopasowuje się do stylu życia Twojej rodziny. W ciepłe dni i chłodne noce, w trakcie spotkań towarzyskich i po nich, podczas urlopu system Danfoss Air w inteligentny, oszczędny i skuteczny sposób zapewnia doskonały klimat wewnętrzny, wywierając minimalny wpływ na środowisko naturalne i pozwalając docenić, jak ważne jest świeże powietrze.

Ponadto oferujemy pełną gamę akcesoriów do central wentylacyjnych Danfoss z odzyskiem ciepła: od dodatkowych sterowników Air Dial, zapasowych filtrów powietrza aż po narzędzia montażowe dla profesjonalnych instalatorów.

Cechy i korzyści

Wentylacja i odzysk ciepła przy niezwykle niskim poborze energii.

Dyskretny i szybki montaż.

Zdrowe powietrze przy zamkniętych oknach. Danfoss Air zapobiega rozwojowi pleśni i innych szkodliwych substancji, zapewniając stały dopływ świeżego powietrza – nie musisz nawet otwierać okien.

Odwiedź Danfoss house

i dowiedz się, w jaki sposób system odzysku ciepła może poprawić jakość Twojego życia.

Produkty

  • Jednostki wentylacyjne firmy Danfoss są produkowane do montażu naściennego lub sufitowego, a także do kompletnych układów rozdziału powietrza oraz szerokiego zakresu nagrzewnic i akcesoriów.
  • Centrale Danfoss Air są wysoce wydajnymi systemami central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Centrale są zaprojektowane specjalnie w taki sposób, aby zapewniać jak najniższy spadek ciśnienia wewnętrznego.
  • W centralach Danfoss Air stosowane są tylko najlepsze i najbardziej wydajne wentylatory EC.
  • Naszym celem było to, aby centrale były tylko trochę większe niż normalne przy użyciu wyłącznie najlepszych komponentów – w rezultacie centrale Danfoss Air są jednymi z najcichszych na rynku, a poziom poboru energii przez wentylatory jest bardzo niski. Standardowo oferujemy wentylację opartą na zapotrzebowaniu oraz na zintegrowanym precyzyjnym czujniku wilgotności.
  • Sterowanie centralą Danfoss Air odbywa się za pomocą bezprzewodowego interfejsu użytkownika – Danfoss Link CC lub Danfoss Air Dial. Komunikaty: Z-wave/USB/ethernet oraz modbus.
  • Dzięki niskiemu zużyciu energii centrale Danfoss Air są produktami klasy A.