Kanały Danfoss Air tworzą pełny system zawierający wszystkie części niezbędne do zapewnienia optymalnego rozdziału powietrza wewnątrz domu. Danfoss oferuje kompletny projekt całego systemu, co gwarantuje, że rozwiązanie będzie idealnie dopasowane.
W celu uzyskania najwyższej wydajności pracy system kanałów powinien być optymalnie dobrany w zależności od budynku: odcinki kanałów muszą być możliwie najkrótsze i mieć jak najmniej kolan. Jeżeli przewody znajdują w przestrzeni międzystropowej, można zabezpieczyć je opaskami do kanałów. Opaski kanałów można zastosować w przypadku instalacji podwieszanej pod dachem na wieszakach UV, jeżeli są wymagane.
Ponadto oferujemy pełną gamę akcesoriów do central wentylacyjnych Danfoss z odzyskiem ciepła: od dodatkowych sterowników Air Dial, zapasowych filtrów powietrza aż po narzędzia montażowe dla profesjonalnych instalatorów.
Cechy i korzyści
Zapewnia to prostą instalację systemu wentylacyjnego.
Kanały Danfoss Air umożliwiają montaż centrali i komponentów Air Flex w dowolnych miejscach, co pozwala optymalnie rozmieścić elementy instalacji wentylacyjnej w domu.