SonoMeter 30

  • Przegląd
  • Dokumentacja

Licznik ultradźwiękowy do aplikacji o wymagających parametrach

SonoMeter™ 30 to kompaktowy licznik ultradźwiękowy do pomiaru zużycia ciepła lub chłodu na przyłączu do budynku lub w sieciach ciepłowniczych. Można go skonfigurować zarówno do pracy na rurociągu zasilającym lub powrotnym. Żywotność baterii  do 11 lat. 

Licznik posiada certyfikat MID dla klasy II B+D.

Dane techniczne

  • Rozmiar | Przepływ:  DN15–DN50 | Qp 0,6-15 m3/h
  • Temperatura | Ciśnienie: 5–130°C | PN16/25
  • Typy: kompaktowy licznik (ciepła, chłodu oraz ciepła/chłodu)
  • Zatwierdzenia: MID klasa II B + D (ogrzewanie)
  • Długość kabla przetwornika przepływu: 1,5 m | 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m
  • Długość kabla czujnika temperatury: standardowo 1,5 m (z możliwością wymiany, dopuszczalna długość do 10,0 m)
  • Opcje konfiguracji: 
    • Wartości impulsu wejścia/wyjścia
    • Taryfy
    • Parametry wyświetlacza
    • Archiwum rejestrów
    • Ustawienia M-Bus
    • Ustawione daty
  • Rozmiar | Przepływ:  DN15–DN50 | Qp 0,6-15 m3/h
  • Temperatura | Ciśnienie: 5–130°C | PN16/25
  • Typy: kompaktowy licznik (ciepła, chłodu oraz ciepła/chłodu)
  • Zatwierdzenia: MID klasa II B + D (ogrzewanie)
  • Długość kabla przetwornika przepływu: 1,5 m | 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m
  • Długość kabla czujnika temperatury: standardowo 1,5 m (z możliwością wymiany, dopuszczalna długość do 10,0 m)
  • Opcje konfiguracji: 
    • Wartości impulsu wejścia/wyjścia
    • Taryfy
    • Parametry wyświetlacza
    • Archiwum rejestrów
    • Ustawienia M-Bus
    • Ustawione daty

Cechy i korzyści

Dostępnych jest wiele opcji komunikacji, np. do celów automatyzacji budynków.

Wyposażony standardowo w wejście/wyjście impulsowe

Wysoki zakres dynamiki (1:250) zwiększa dokładność pomiaru nawet przy niskich natężeniach przepływu.

Zasilanie sieciowe z podtrzymaniem bateryjnym chroni przed utratą danych nawet w przypadku zaniku zasilania.

Może być stosowany w aplikacjach z glikolem (bez certyfikatu MID).

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Brochure Energy metering solutions - Product overview English Multiple 10 mar, 2020 2.5 MB .pdf
Application guide HVAC Application guide English Multiple 26 paź, 2020 19.4 MB .pdf
Quality Assurance Certificate LEI KS-1621-MP-002-20 English; Lithuanian Multiple 28 kwi, 2021 1.1 MB .pdf
Metrological Certificate LEI LT-1621-MI004-020 Rev. 2 English; Lithuanian Multiple 17 kwi, 2021 463.3 KB .pdf
User guide Modbus RTU module for SonoMeter 30 English Multiple 19 lis, 2019 730.6 KB .pdf
Brochure Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager English Multiple 12 kwi, 2019 560.5 KB .pdf
User guide SonoMeter 30 detailed user guide English Multiple 10 gru, 2019 2.5 MB .pdf
Data sheet SonoMeter 30 Energy Meters English Multiple 24 sie, 2020 1.8 MB .pdf
User guide SonoMeter 30_ug English Multiple 07 paź, 2019 1.2 MB .pdf