DEVIreg™ Smart to termostat o dyskretnym i ponadczasowym designie.
DEVIreg™ Smart to intuicyjny programowalny termostat czasowy, który można podłączyć do WIFI i aplikacji DEVIsmart™, aby sterować nim z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Termostat służy przede wszystkim do sterowania elektrycznymi elementami grzewczymi podłogi. Elektroniczny termostat DEVIreg™ Smart jest kompatybilny z prawie wszystkimi ramkami i czujnikami elektrycznego ogrzewania podłogowego, umożliwiając bezproblemową integrację z istniejącymi systemami.
Funkcje użytkowe
Sterowanie ogrzewaniem z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie
Pojedynczy termostat DEVIreg™ Smart można sparować z maksymalnie 10 urządzeniami mobilnymi za pomocą aplikacji DEVIsmart™
Za pomocą jednej aplikacji DEVIsmart™ możesz kontrolować dowolną liczbę lokalizacji za pomocą dowolnej liczby termostatów DEVIreg™ Smart
Może komunikować się z dwoma urządzeniami mobilnymi jednocześnie
Design
Prosta i intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego
Elegancki, stylowy wygląd pasujący do wszystkich ramek z otworem 55 x 55
Najmądrzejszy, najfajniej wyglądający kontroler na rynku
Oszczędność energii
7-dniowy / 30-dniowy / odczyt zużycia energii w całym okresie eksploatacji w celu zwiększenia świadomości zużycia energii
Wykrywanie otwartego okna automatycznie wyłącza ogrzewanie podłogowe
Tryb "poza domem"
DEVIreg™ Smart jest kompatybilny z następującymi czujnikami:
- NTC 6,8 kOhm at 25°C
- NTC 10 kOhm at 25°C
- NTC 12 kOhm at 25°C
- NTC 15 kOhm at 25°C (Default)
- NTC 33 kOhm at 25°C
- NTC 47 kOhm at 25°C

Funkcja timera jest kluczem do oszczędności
Zapoznaj się z ulotką nt. termostatu DEVIreg Smart
Odkryj nowy poziom komfortu i kontroli elektrycznego ogrzewania podłogowego






Narzędzia i aplikacje

Poznaj nowe funkcje aplikacji DEVIsmart™
1. Nieograniczona kontrola
Aplikacja DEVIsmart™ zmienia smartfon w intuicyjnego pilota do ogrzewania podłogowego.
Dzięki aplikacji DEVIsmart™ użytkownicy mogą sterować dowolną liczbą termostatów i lokalizacji. Oznacza to łatwy dostęp za pomocą tej samej aplikacji do mieszkania i różnych pomieszczeń w domu oraz w domu wakacyjnym.
Dzięki termostatom DEVIreg™ Smart możesz cieszyć się idealnie dopasowaną temperaturą od chwili przybycia. Inteligentne rozwiązanie komunikuje się za pośrednictwem bezpiecznego systemu w chmurze i zapewnia ciepło we wszystkich domach.

Ciesz się najwyższym komfortem i kontrolą elektrycznego ogrzewania podłogowego dzięki nowym aplikacjom DEVIreg™ Smart i DEVIsmart™
Aplikacja DEVIsmart™ daje Ci możliwość bezprzewodowego sterowania systemami elektrycznego ogrzewania podłogowego wyposażonymi w termostat DEVIreg™ Smart.

2. Większy komfort dzięki pięciu okresom grzewczym
DEVIreg™ Smart został zaprojektowany tak, aby zapewniać optymalny komfort ogrzewania podłogowego dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz. W celu zwiększenia personalizacji i elastyczności rozwiązań oferujemy teraz możliwość zastosowania do pięciu okresów grzewczych na dobę. Rezultatem jest lepszy komfort dostosowany do konkretnych potrzeb.

3. Niezawodna kontrola z najsilniejszym sygnałem Wi-Fi
Aby uzyskać optymalną kontrolę nad elektrycznym ogrzewaniem podłogowym, opracowano nową funkcję, która pokazuje, który z systemów Wi-Fi ma najlepszy sygnał. Pomaga to ustanowić najlepsze możliwe połączenie między Wi-Fi a termostatami DEVIreg™ Smart, co zapewnia łatwe i niezawodne sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym, gdy jesteś poza domem.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Referencje | DEVI Najtańsze ogrzewanie Case Study | Polski | Polska | 22 kwi, 2021 | 510.7 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg Smart | Norweski Bokmål | Norwegia | 15 gru, 2016 | 168.7 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg Smart | Rosyjski | Central Asia Unit | 15 gru, 2016 | 174.1 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg Smart | Czeski | Republika Czeska | 15 gru, 2016 | 169.4 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg Smart | Polski | Polska | 15 gru, 2016 | 169.9 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg Smart | Fiński | Finlandia | 15 gru, 2016 | 167.3 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg Smart | Duński | Dania | 19 paź, 2022 | 430.2 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg Smart | Słowacki | Słowacja | 15 gru, 2016 | 170.4 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg Smart | Hiszpański kastylijski | Hiszpania | 15 gru, 2016 | 190.8 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg Smart | Szwedzki | Szwecja | 15 gru, 2016 | 168.1 KB | |
Karta katalogowa | DEVIreg Smart | Niemiecki | Multiple | 19 mar, 2021 | 434.4 KB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Słowacki | Słowacja | 01 sie, 2022 | 1.5 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Portugalski | Portugalia | 01 sie, 2022 | 1.5 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Hiszpański kastylijski | Hiszpania | 01 sie, 2022 | 1.5 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Lej rumuński, mołdawski, | Rumunia | 01 sie, 2022 | 1.5 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Słoweński | Słowenia | 01 sie, 2022 | 1.5 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Serbski (RS) | Serbia | 01 sie, 2022 | 1.5 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Rosyjski | Central Asia Unit | 26 mar, 2020 | 1.4 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Polski | Polska | 01 sie, 2022 | 1.6 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Litewski | Litwa | 01 sie, 2022 | 1.5 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Łotewski | Łotwa | 01 sie, 2022 | 1.5 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Bułgarski | Bułgaria | 01 sie, 2022 | 1.6 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Niemiecki | Niemcy | 01 sie, 2022 | 1.5 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Francuski | Francja | 01 sie, 2022 | 1.5 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Węgierski | Węgry | 01 sie, 2022 | 1.6 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Fiński | Finlandia | 01 sie, 2022 | 1.5 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Estoński | Estonia | 01 sie, 2022 | 1.5 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Chorwacki | Chorwacja | 01 sie, 2022 | 1.5 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Duński | Dania | 01 sie, 2022 | 1.5 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Czeski | Republika Czeska | 01 sie, 2022 | 1.5 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Chiński (CN) | Chiny | 01 sie, 2022 | 1.8 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Angielski | Multiple | 01 sie, 2022 | 1.5 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Szwedzki | Szwecja | 01 sie, 2022 | 1.5 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Turecki | Turcja | 01 sie, 2022 | 1.5 MB | |
Instrukcja montażu | DEVIreg™ Smart | Ukraiński | Ukraina | 01 sie, 2022 | 1.6 MB | |
Kompendium | Kompendium DEVI cz. 1 - Systemy wewnętrzne | Polski | Polska | 30 maj, 2022 | 5.3 MB |
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kable grzejneKable grzejne są używane do różnych zastosowań, w tym do komfortowego ogrzewania podłogowego wewnątrz pomieszczeń oraz do całkowitego ogrzewania domów i budynków komercyjnych.
Kable grzejne są najczęściej używane w nowych budynkach lub dużych projektach renowacyjnych. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Maty grzejneMaty grzejne służą do montażu w cienkiej warstwie kleju do płytek, masy samopoziomującej itp. Standardowa minimalna grubość warstwy podłogi wynosi 5-8 mm, a mata grzejna ma 3-4,5 mm grubości. Minimalizuje to wzrost poziomu podłogi. Elektryczne maty grzejne składają się z cienkiego kabla bezpiecznie przymocowanego do samoprzylepnej siatki z włókna szklanego, zwykle o szerokości 50 cm. Cienkie maty grzejne są produkowane jako gotowe części grzejne o określonej powierzchni (tj. 0,5, 1, 1,5...12 m²) wraz z kablem zasilającym (przewód doprowadzający) i hermetycznie zamkniętymi połączeniami.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostaty elektroniczneTermostaty cyfrowe posiadają unikalne funkcje umożliwiające ograniczenie strat energii. Niektóre termostaty są wyposażone w Wi-Fi umożliwiające zdalne sterowanie systemami grzewczymi za pomocą aplikacji mobilnej.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostaty analogoweTermostaty analogowe są elektronicznymi urządzeniami sterującymi umożliwiającymi regulację parametrów sterowania.
Gwarancja

Co to jest DEVIwarranty™? - Twój spokój ducha
W DEVI przywiązujemy szczególną wagę do dostarczania trwałych produktów o wysokiej jakości. Oferujemy najlepszą gwarancję na rynku.
DEVIwarranty™ to zestaw 4 zindywidualizowanych gwarancji, które dają naszym Klientom pewność, że dokonali najlepszego wyboru.
Na wszystkie produkty udzielamy następujących gwarancji.
20-letnia pełna gwarancja
20-letnia pełna gwarancja serwisowa obejmuje maty i kable grzejne stałooporowe
W przypadku usterki, której źródłem jest wada fabryczna, produkt DEVI objęty gwarancją zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony. W ramach gwarancji pokryte zostaną koszty montażu oraz materiałów budowlanych, np. w przypadku szkód związanych z uszkodzeniem elementów podłogi oraz płytek. Aby gwarancja była ważna, należy ją podstemplować, podpisać oraz umieścić na niej datę zakupu.
Produkty DEVI z 20-letnią gwarancją:
- kable grzejne: DEVIflex™ / DEVIsafe™/ DEVIsnow™ /DEVIasphalt™ / DEVIaqua™/DEVIbasic™,
- maty grzejne: DEVImat™ /DEVIheat™ / DEVIcomfort™ / DEVIsnow™ / DEVIasphalt™.
Wszystkie akcesoria objęte są 2-letnią gwarancją.
10-letnia gwarancja
10-letnia gwarancja produktowa obejmuje systemy i akcesoria ogrzewania podłogowego DEVIcell™
Produkty DEVI z 10-letnią gwarancją:
- system ogrzewania podpodłogowego DEVIcell™ do drewna i podłóg pokrytych wykładziną dywanową,
- wszystkie powiązane akcesoria.
5-letnia gwarancja
5-letnia gwarancja produktowa obejmuje termostaty, systemy ogrzewania podłogowego DEVIdry™ oraz kable samoregulujące
Produkty DEVI z 5-letnią gwarancją:
- termostat DEVIreg™ Smart,
- termostat DEVIreg™ Touch,
- maty grzejne DEVIdry™ do podłóg pokrytych wykładziną dywanową, drewnem lub laminatem,
- kable samoregulujące DEVIiceguard™, DEVIpipeheat™, DEVIpipeguard™, DEVIhotwatt™,
- zestaw grzejny DEVIpipeheat™ 10 z wtyczką 230V,
- zestaw grzejny DEVIiceguard™ 18 z przewodem zasilającym,
- wszystkie powiązane akcesoria.
2-letnia gwarancja
2-letnia gwarancja produktowa obejmuje termostaty oraz akcesoria
Produkty DEVI z 2-letnią gwarancją:
- termostaty DEVIreg™ 130 / 132 / 316 /330 / 528 / 530/ 531/ 532/ 535 / 610 / 850/ EKC-302A,
- zestaw DEVIdry™ Kit oraz DEVIdry™ Pro Kit,
- folia DEVIfoil™ i mata grzejna DEVIheat™ do ogrzewania luster,
- suszarki ręcznikowe DEVIrail™,
- nagrzewnice przemysłowe DEVItemp™,
- ogrzewacz DEVItronic™,
- wszystkie powiązane akcesoria, w tym akcesoria do kabli i mat grzejnych.
Wsparcie
Szukasz konkretnych informacji o produkcie?
Szukasz konkretnych informacji dla nowych lub już zainstalowanych produktów?
Kliknij tutaj, aby znaleźć dokumentację, informacje o oprogramowaniu, filmy instalacyjne i przewodniki.
Studium przypadku
Wkrótce dostępne...
Wkrótce dostępne...