Dostawa energii zbliżona do poziomu zużycia
Aby poprawić wydajność poprzez lepsze wykorzystanie energii, w systemach coraz częściej stosuje się magazynowanie energii w celu tworzenia rozwiązań hybrydowych. Wykorzystywane są różne metody magazynowania energii, jednak ze względu na obniżenie kosztów i wzrost gęstości energetycznej akumulatorów są one postrzegane jako najszybciej rozwijające się i najprostsze w zastosowaniu nośniki energii dostępne obecnie na rynku. Przetwornice DC/DC mogą być podłączane do akumulatorów, superkondensatorów, ogniw paliwowych i paneli słonecznych.
Ze względu na szeroki zakres napięć wejściowych źródła, np. akumulatora, przetwornica VACON® NXP DC/DC może zostać użyta do dostosowania napięcia źródła do wspólnego systemu magistrali DC w celu wykorzystania zmagazynowanej energii do wytworzenia odpowiedniego napięcia magistrali DC, wymaganego do działania maszyn pracujących w systemach hybrydowych.
Aplikacja VACON® NXP DC/DC Converter może być instalowana w modułach VACON® NXP chłodzonych cieczą lub powietrzem.
Napięcie zasilania i zakres mocy
Chłodzone powietrzem:
- 3 x 380–500 V...180–1100 kW z napięciem akumulatora od 100 V DC* do 800 V DC**
- 3 x 525–690 V...200–1200 kW z napięciem akumulatora od 100 V DC* do 1100 V DC**
Chłodzone cieczą:
- 3 x 380–500 V...160–1800 kW z napięciem akumulatora od 100 V DC* do 800 V DC**
- 3 x 525–690 V...210–1800 kW z napięciem akumulatora od 100 V DC* do 1100 V DC**
*Minimalne napięcie zależy od indywidualnego przypadku
**W zależności od napięcia magistrali DC systemu. Napięcie źródła (akumulatora) musi być zawsze niższe niż napięcie magistrali DC.
Cechy i korzyści
Dzięki wykorzystaniu tej samej platformy sprzętowej i sterowniczej VACON® NXP przetwornice DC/DC wymagają bardzo niewielkich dodatkowych inwestycji do zapewnienia takiej samej elastyczności systemu.
Przetwornica DC/DC to modułowe rozwiązanie, które można łatwo dodać do magistrali DC systemu, zapewniając niemal natychmiastowy dostęp do dodatkowych źródeł zasilania i łatwą rozbudowę.
Dzięki wykorzystywaniu tych samych konfiguracji sprzętowych VACON® NXP zespoły serwisowe nie potrzebują żadnego lub prawie żadnego dodatkowego szkolenia.
Szeroki zakres wartości znamionowych prądu zapewnia prostszą integrację z szeroką gamą napięć powszechnie stosowanych baterii akumulatorów.
Zużyte zestawy baterii można łatwo wymienić, co zapewnia skrócenie czasu przestoju.
Kompatybilny z wieloma różnymi źródłami napięcia DC i nośnikami energii.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Przykład aplikacyjny | Astrid_Helene | Angielski | Multiple | 20 mar, 2019 | 439.1 KB | |
Przykład aplikacyjny | DC backup protects power plant | Angielski | Multiple | 01 lis, 2019 | 295.8 KB | |
Przykład aplikacyjny | Future of the Fjords catamaran | Angielski | Multiple | 09 kwi, 2019 | 482.1 KB | |
Arkusz informacyjny | Hybridization | Polski | Multiple | 12 kwi, 2018 | 1.8 MB | |
Arkusz informacyjny | Hybridization | Angielski | Stany Zjednoczone | 01 lis, 2019 | 2.3 MB | |
Arkusz informacyjny | Hybridization | Angielski | Multiple | 01 wrz, 2019 | 2.4 MB | |
Certyfikaty | ISO 9001 Drives BV 500F1065en | Angielski | Multiple | 01 sty, 2019 | 278.5 KB | |
Zalecenia projektowe | VACON® Hybridization Design Guide | Angielski | Multiple | 01 sty, 2017 | 3.8 MB | |
Instrukcja aplikacyjna | VACON® NXP DC DC Converter ADFIF101V096 | Angielski | Multiple | 01 cze, 2021 | 1.0 MB | |
Operating guide | VACON® NXP DC DC Converter Operating G. | Angielski | Multiple | 01 sty, 2017 | 1.0 MB | |
Arkusz informacyjny | VACON® NXP DC/DC Converter | Angielski | Multiple | 01 wrz, 2019 | 2.0 MB |
Oprogramowanie
Typ | Nazwa | Język | Zaktualizowane | Wersja | Status | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmware magistrala kom. | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 16 gru, 2019 | 004 | RL | 3.1 MB | ZIP | |
Oprogramowanie narzędziowe | VACON® NCIPConfig | 19 gru, 2018 | 1.6.5.7 | RL | 672.6 KB | ZIP | |
Oprogramowanie narzędziowe | VACON® NCLoad | 04 gru, 2020 | 1.0.34 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Pliki konfiguracyjne fieldbus | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 11 sty, 2016 | RL | 748.0 B | ZIP | ||
Pliki konfiguracyjne fieldbus | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 11 sty, 2016 | RL | 1.3 KB | ZIP | ||
Pliki konfiguracyjne fieldbus | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 27 lut, 2018 | RL | 2.7 KB | ZIP | ||
Pliki konfiguracyjne fieldbus | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 sty, 2012 | RL | 3.5 KB | ZIP | ||
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 19 lut, 2015 | RL | 7.4 KB | ZIP | |||
Oprogramowanie aplikacyjne | VACON® NXP DC/DC Converter Application | 13 maj, 2022 | 103 | RL | 1.8 MB | ZIP | |
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 08 sty, 2015 | RL | 13.2 KB | ZIP | |||
Pliki konfiguracyjne fieldbus | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 04 maj, 2020 | RL | 13.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 08 lip, 2020 | 014 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Pliki konfiguracyjne fieldbus | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 03 wrz, 2020 | RL | 72.1 KB | ZIP | ||
Pliki konfiguracyjne fieldbus | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 03 kwi, 2020 | RL | 204.3 KB | ZIP | ||
Pliki konfiguracyjne fieldbus | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 16 gru, 2019 | RL | 667.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI | 16 lut, 2018 | RL | 531.9 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 16 lut, 2018 | RL | 2.9 MB | ZIP | ||
Firmware magistrala kom. | VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware | 12 mar, 2021 | 006 | RL | 7.2 MB | ZIP | |
Pliki konfiguracyjne fieldbus | VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS | 13 lis, 2018 | RL | 54.0 KB | ZIP | ||
Pliki konfiguracyjne fieldbus | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 08 lut, 2021 | RL | 209.2 KB | ZIP | ||
Pliki konfiguracyjne fieldbus | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 13 lis, 2018 | RL | 461.7 KB | ZIP | ||
Pliki konfiguracyjne fieldbus | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 20 lut, 2020 | RL | 381.4 KB | ZIP | ||
Oprogramowanie narzędziowe | VACON® Safe | 24 cze, 2019 | 1.0.2.0 | RL | 3.8 MB | ZIP | |
Oprogramowanie narzędziowe | VACON® Safe | 25 sty, 2021 | 1.0.4.0 | RL | 3.8 MB | ZIP |
Powiązane zastosowania
- Redukowanie wartości szczytowych
- Włączanie odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, ogniwa paliwowe) w systemy ze wspólną magistralą DC
- Dodawanie magazynów energii (baterii) do systemów ze wspólną magistralą DC
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inteligentne rozwiązania do przetwarzania energii dla inteligentnych sieci zasilającychRównoważenie dostaw energii ze stopniem jej zużycia to skomplikowane zadanie w rozproszonej inteligentnej sieci zasilającej. Dlatego Danfoss wspiera ten proces poprzez certyfikowane rozwiązania do przetwarzania energii, pozwalając zaoszczędzić czas, pieniądze i wysiłek związany z przeprowadzaniem testów i certyfikacji.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przemysłowe zasilanie rezerwowe prądem stałym chroni przed spadkami napięciaZmaksymalizuj czas pracy nawet w przypadku zakłóceń w sieci zasilającej. Elastyczne, oparte na akumulatorach przemysłowe systemy zasilania rezerwowego DC kierują zasilanie do odbiorników o znaczeniu krytycznym.
Rozwiązania te obsługują połączenie różnych magazynów energii w celu zapewnienia stabilnego zasilania, gdy sieć krajowa jest zawodna, umożliwiając pracę ciągłą lub kontrolowane zatrzymanie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice dla układów napędowych i pędników statkówDla zwiększenia wydajności eksploatacji i większej swobody w projektowaniu statków warto rozważyć sterowany elektrycznie układ napędowy z technologią Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice do przekształcania i generowania energii w przemyśle morskimSkorzystaj z wiedzy Danfoss, aby zoptymalizować rozwiązania w zakresie magazynowania energii na pokładach statków oraz zasilaczy nabrzeżnych dla zapewnienia cichszych i czystszych portów.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Praca przez całą dobę – promy z napędem hybrydowym z przetwornicami serii VACON®Promy pasażerskie kursujące przez rzekę IJ w Amsterdamie to „mosty” pomagające przez całą dobę połączyć ze sobą różne części miasta. Dzięki zasilaniu przez przetwornice częstotliwości serii VACON® hybrydowy układ napędowy może działać bez przestojów przez całą dobę 7 dni w tygodniu, a promy mają mniejsze generatory, mniej zanieczyszczają powietrze, są cichsze i łatwiejsze w manewrowaniu.
Usuwanie usterek
Zapytaj naszego chatbota o pomoc dotyczącą błędów, ostrzeżeń i alarmów.