Idealnie dopasowanie do automatyki przemysłowej, zastosowań wysoce dynamicznych i instalacji bezpieczeństwa
- Zoptymalizowane harmoniczne w przetwornicach VLT® o mocy do 250 kW.
- Opatentowana technologia zmniejsza poziom THD w sieci zasilającej nawet poniżej 5–10%
- Idealne do zastosowania w automatyce przemysłowej, wysoce dynamicznych aplikacjach i instalacjach bezpieczeństwa
- Napięcie sieciowe i prąd filtru:
- 3 x 380/400/500/600/690 V...10–480 A*
* Wyższa wartość znamionowa w przypadku połączenia równoległego. Dalsze informacje znajdują się w Zaleceniach Projektowych AHF 005 lub AHF 010.
- 3 x 380/400/500/600/690 V...10–480 A*
Dostępne obudowy:
- IP20 (dostępny zestaw rozbudowy IP21/NEMA 1)
Niezawodność:
- w 100% przetestowany fabrycznie
- w oparciu o sprawdzoną i przetestowaną koncepcję filtra
Oszczędność energii:
- wysoka wydajność
- elektrycznie dopasowane do poszczególnych przetwornic częstotliwości VLT®
Konstrukcja:
- Innowacyjna konstrukcja cewki
- Mniejsza przestrzeń montażu, dzięki możliwości montażu obok siebie lub w panelach
- Łatwe uruchamianie
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Broszura | Danfoss Drives Product Overview | Angielski | Multiple | 20 mar, 2019 | 1.7 MB | |
Broszura | Danfoss Drives Product Overview | Angielski | Stany Zjednoczone | 01 lis, 2019 | 1.5 MB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro® Preventive Maintenance | Polski | Multiple | 22 sie, 2018 | 470.6 KB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro® Preventive Maintenance | Angielski | Multiple | 10 lip, 2018 | 1.0 MB | |
Certyfikaty | EU Declaration of Conformity AHF 005/010 | Angielski | Multiple | 01 lis, 2019 | 438.7 KB | |
Certyfikaty | EU Declaration of Conformity AHF 005/010 | Angielski | Multiple | 01 sie, 2022 | 2.6 MB | |
Certyfikaty | ISO 9001 Drives BV 500F1065en | Angielski | Multiple | 01 sty, 2019 | 627.9 KB | |
Certyfikaty | Manufacturers decl., aircraft shipping | Angielski | Multiple | 01 gru, 2018 | 404.9 KB | |
Certyfikaty | TUV SUD_Certificate of Conformity | Angielski | Multiple | 01 sie, 2022 | 381.7 KB | |
Certyfikaty | UL E236048 AHF 005/010 | Angielski | Multiple | 01 sty, 2021 | 736.5 KB | |
Przykład aplikacyjny | University Medical Centre(UMC) Ljubljana | Angielski | Multiple | 24 sie, 2018 | 1.4 MB | |
Arkusz informacyjny | VLT® Advanced Harmonic Filter | Angielski | Multiple | 06 lut, 2019 | 196.3 KB | |
Zalecenia projektowe | VLT® Advanced Harmonic Filter AHF005/010 | Angielski | Multiple | 01 paź, 2016 | 9.2 MB | |
Zalecenia projektowe | VLT® Advanced Harmonic Filter AHF005/010 | Angielski | Multiple | 01 lut, 2022 | 6.2 MB | |
Operating guide | VLT® AHF 005/010 | Angielski | Multiple | 27 sie, 2007 | 1.6 MB | |
Zalecenia projektowe | VLT® AHF 005/010 FOR VACON® 100 | Angielski | Multiple | 01 lip, 2020 | 560.6 KB | |
Zalecenia projektowe | VLT® AHF 005/010 FOR VACON® 100 | Angielski | Multiple | 01 cze, 2017 | 1.4 MB | |
Operating guide | VLT® AHF 005/010 Operating Instruction | Angielski | Multiple | 24 cze, 2005 | 557.0 KB | |
Operating guide | VLT® AHF 005/010 Operating Instruction | Angielski | Multiple | 14 lut, 2005 | 502.9 KB | |
Operating guide | VLT® AHF 005/010 Operating Instruction | Angielski | Stany Zjednoczone | 14 lut, 2005 | 512.1 KB | |
Zalecenia projektowe | VLT® AHF 005/010 Operating Instruction | Angielski | Multiple | 21 gru, 2009 | 901.0 KB |
Usuwanie usterek
Zapytaj naszego chatbota o pomoc dotyczącą błędów, ostrzeżeń i alarmów.