VLT® Low Harmonic Drives

VLT® Low Harmonic Drive w sposób ciągły reguluje łagodzenie harmonicznych zgodnie z obciążeniem i warunkami sieci bez wpływu na podłączony silnik.

Całkowite zniekształcenie harmonicznych prądu jest zredukowane do mniej niż 3% w zrównoważonych sieciach i z minimalnym zniekształceniem wstępnym oraz do mniej niż 5% w sieciach z wysokim zniekształceniem harmonicznym i 2%-nierównowagą faz. Ponieważ poszczególne harmoniczne również spełniają najsurowsze wymagania dotyczące harmonicznych VLT® Low Harmonic Drive spełnia wszystkie obecnie wymagane normy i zalecenia harmoniczne.

Unikalne funkcje, takie jak Sleep Mode czy chłodzenie kanału tylnego, zapewniają wysoką efektywność energetyczną napędów o niskim poziomie harmonicznych.

VLT® Low Harmonic wymaga takiej samej konfiguracji i instalacji, jak standardowa przetwornica częstotliwości VLT®, dodatkowo zapewniając optymalne działanie harmonicznych.

VLT® Low Harmonic Drive ma taką samą konstrukcję modułową jak nasze standardowe przetwornice dużej mocy i charakteryzuje się podobnymi cechami:

  • wbudowane filtry RFI,
  • powlekaną płytkę drukowaną
  • przyjazne dla użytkownika programowanie.

Typy obudów:

  • IP 21/NEMA 1
  • IP 53/NEMA 12

Zakres napięcia:

  • 380 – 480 V AC 50 – 60 Hz

Zakres mocy:

  • 132-630 kW 200-900 hp
  • 160-710 kW 250-1000 hp

Rozwiązanie dedykowane dla produktów