Eliminacja harmonicznych zmniejsza ryzyko rezonansu systemu, błędną pracę zainstalowanego sprzętu i awarie sprzętu. Naturalne usuwanie harmonicznych występuje, gdy dwa standardowe prostowniki 6-pulsowe są podłączone równolegle do systemu trójfazowego przez transformator z przesunięciem fazy 30°. Prądy harmoniczne są ograniczone do około 12-15% przy pełnym obciążeniu.

VLT® 12-Pulse Drive zapewnia redukcję harmonicznych bez dodawania elementów pojemnościowych lub indukcyjnych, które często wymagają analizy sieci w celu uniknięcia potencjalnych problemów z rezonansem systemu.

Zalety VLT® 12-Pulse Drive

Solidne i bardzo stabilne urządzenie we wszystkich warunkach sieciowych i eksploatacyjnych

Niskie straty zapewniające wysoką sprawność systemu dzięki dławikom obwodu pośredniego

Doskonała odporność na stany przejściowe na wejściu

Wyposażony w standardowy LCP i oprogramowanie ułatwiające uruchamianie

Chłodzenie z tylnym kanałem zmniejsza obciążenia chłodnicze i poprawia wydajność

Konstrukcja modułowa zapewnia łatwy dostęp do komponentów

 VTypy obudów:

  • IP 21/NEMA 1
  • IP 53/NEMA 12

Zakres napięcia:

  • 380 – 500 V
  • 525 - 690 V

Zakres mocy:

  • 380 - 40/500 V
    • Praca normalna:
      • 400 V: 315 - 1000 kW;
      • 460 V: 450 - 1350 hp
    • Przeciążenie:
      • 400 V: 315 - 1000 kW;
      • 460 V: 450 - 1350 hp
  • 525 - 690 V
    • Praca normalna: 
      • 575 V: 450 - 1550 hp
      • 690 V: 450 - 1400 kW
    • Przeciążenie: 
      • 575 V: 400 - 1350 hp
      • 690 V: 355 - 1200 kW

Rozwiązanie dedykowane dla produktów:

  • VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302
    VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302

    Przetwornica VLT® AutomationDrive FC301/FC302 przeznaczona jest do regulacji prędkości wszystkich silników asynchronicznych oraz silników z magnesami trwałymi. Występuje w wersji standardowej (FC301) oraz zaawansowanej (FC302) z dodatkowymi funkcjami.

  • Ulepszony model VLT® HVAC Drive FC 102
    VLT® HVAC Drive FC 102

    Ta wytrzymała i niezawodna przetwornica FC102 usprawnia pracę pomp i wentylatorów w systemach zarządzania budynkiem (BMS) i działa na zewnątrz w większości warunków klimatycznych.

  • VLT® AQUA Drive FC 202
    VLT® AQUA Drive FC 202

    Przetwornica FC202 napędza i steruje wszystkimi typami pomp i jest wyposażona w sterownik kaskady.