Termostatyczne zawory rozprężne TU, stała dysza

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Oprogramowanie
  • Powiązane produkty
  • Ochrona przed podróbkami

Regulacja przepływu czynnika chłodniczego do parownika

Termostatyczne zawory rozprężne ze stali nierdzewnej TU umożliwiają regulację przepływu czynnika chłodniczego do parownika. Zawór wykrywa zmiany poziomu czynnika chłodniczego i w razie potrzeby wtryskuje ciecz w celu utrzymania optymalnego poziomu pracy systemu klimatyzacji. 

Zawory TU charakteryzują się zwartą i lekką konstrukcją. Dodatkowo są wyposażone w przyłącza bimetaliczne ze stali/miedzi, które zapewniają szybkie lutowanie. Zawory TU są wyposażone w dysze stałe lub wymienne oraz regulowane lub nieregulowane nastawy przegrzania, jak również wewnętrzne lub zewnętrzne wyrównanie ciśnienia. Zawory TU są dostępne w wersji kątowej lub przelotowej oraz z wieloma kombinacjami przyłączy lutowanych.

Zawory TU zapewniają stałą funkcjonalność przez cały okres użytkowania. Zawory są wyposażone w filtr zatrzymujący zabrudzenia, a wersje TUA(E) z wymiennym filtrem zapewniają łatwą konserwację (lub np. czyszczenie filtra). W celu zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy zawory TU mogą być dostarczane w wersji samoczyszczącej bądź z napełnieniem czujnika z funkcją MOP.

Cechy i korzyści

Odpowiednie dla wszystkich powszechnie stosowanych czynników chłodniczych i zastosowań

Szeroki zakres roboczy: Seria N: od -40°C do +10°C / seria B: od -60°C do -25°C

Stabilna regulacja

Lekka i zwarta konstrukcja

Stal nierdzewna, hermetycznie szczelne połączenia lutowane o wysokiej odporności na korozję i drgania

Łatwe lutowanie bez konieczności owijania wilgotną tkaniną

Regulowane przegrzanie

Dostępne są specjalne zawory ze stałą nastawą przegrzania

Filtr o dużej zdolności zatrzymywania zanieczyszczeń

Dostępne z funkcją maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP)

Zapraszamy do naszych centrów rozwoju zastosowań

Centra rozwoju zastosowań

Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju zastosowań oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.

Tworzymy inżynierię jutra. Razem. Dziś

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Polski Multiple 06 cze, 2018 7.2 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Portugalski Multiple 07 cze, 2018 7.1 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Wietnamski Multiple 06 cze, 2018 7.0 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Rosyjski Multiple 06 cze, 2018 8.4 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Ukraiński Ukraina 24 kwi, 2020 8.4 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Fiński Multiple 07 cze, 2018 7.2 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Hiszpański kastylijski Multiple 06 cze, 2018 7.0 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Niemiecki Multiple 07 cze, 2018 7.1 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Włoski Multiple 06 cze, 2018 7.0 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Angielski Multiple 13 mar, 2020 1.9 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves CVI Francuski Multiple 07 cze, 2018 7.1 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves Chiński (CN) Multiple 06 cze, 2018 7.2 MB .pdf

Oprogramowanie

Coolselector®2

Prawda to Cool(selector®2)

Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

 

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 — Danfoss } else if (isBigColumns) { Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 — Danfoss } else { Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 — Danfoss }
    Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2, wymienna dysza

    Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 są przeznaczone do wtryskiwania ciekłych czynników chłodniczych do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosowane są czynniki fluorowcopochodne. Zwory T2/TE2 są dostarczane wraz z wymiennym zespołem dyszy, co zapewnia łatwe magazynowanie i serwisowanie.

  • if (isSmallPicture) { Termostatyczny zawór rozprężny TE 5 — Danfoss } else if (isBigColumns) { Termostatyczny zawór rozprężny TE 5 — Danfoss } else { Termostatyczny zawór rozprężny TE 5 — Danfoss }
    Termostatyczne zawory rozprężne TE 5-55, wymienna dysza

    Termostatyczne zawory rozprężne 5-55 są przeznaczone do wtryskiwania ciekłych czynników chłodniczych do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosowane są czynniki fluorowcopochodne.

  • if (isSmallPicture) { Termostatyczne zawory rozprężne TGE — Danfoss } else if (isBigColumns) { Termostatyczne zawory rozprężne TGE — Danfoss } else { Termostatyczne zawory rozprężne TGE — Danfoss }
    Termostatyczne zawory rozprężne TGE, stała dysza

    TGE to innowacyjna seria termostatycznych zaworów rozprężnych do czynników fluorowcopochodnych. Produkty z serii TGE są wyposażone w miedziane przyłącza zmodernizowane z myślą o zastosowaniach wysokociśnieniowych i hermetycznym lutowaniu. Są dostępne z szeroką gamą typów i rozmiarów przyłączy.

Ochrona przed podróbkami

Identyfikacja i walka z podróbkami produktów Danfoss

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki

Podrobione produkty przynoszą zarówno Twojej firmie, jak i naszej, złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt miał autentyczną jakość firmy Danfoss.