Termostatyczne zawory rozprężne TGE, stała dysza

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Oprogramowanie
  • Powiązane produkty
  • Ochrona przed podróbkami

Nowa jakość pracy i ekonomii kosztów

Zaprojektowane z myślą o małych urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych wykorzystywanych w obiektach handlowych, termostatyczne zawory rozprężne TGE zapewniają nową jakość pracy i ekonomii kosztów.

Asortyment produktów TGE pasuje do wszystkich zastosowań klimatyzacyjnych (od 2,75 do 34,7 TR) i umożliwia dostosowanie do specyficznych wymagań. Seria TGE charakteryzuje się hermetycznie szczelną konstrukcją spełniającą wymagania ochrony środowiska dziś i w przyszłości. Typoszereg TGE może być stosowany dla większości czynników fluorowanych.

Jedną z głównych zalet jest zastosowanie spawanego laserowo zespołu termostatycznego z podwójną membraną wykonanego ze stali nierdzewnej, co zapewnia stałą funkcjonalność przez cały okres użytkowania. Ponadto spawany laserowo zespół nastawczy zmniejsza zewnętrzne wycieki z korpusu zaworu.

Cechy i korzyści

Podwójna membrana zapewniająca długą żywotność

Górna pokrywa ze stali nierdzewnej

Regulowane ustawienie przegrzania

Dostępne z funkcją maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) — opcjonalnie z różnym napełnieniem (np. zapobiegającym migotaniu)

Maks. ciśnienie robocze 46 bar (667 psig)

Dostępne połączenia mechaniczne (lut, śrubunek, MIO, ORFS)

Zakres wydajności: 3,5 do 52 TR (12 do 182 kW) R410A

Zgodność z wymogami dla strefy zagrożenia ATEX 2

Zapraszamy do naszych centrów rozwoju zastosowań

Centra rozwoju zastosowań

Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju zastosowań oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.

Tworzymy inżynierię jutra. Razem. Dziś.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Wietnamski Multiple 06 cze, 2018 7.0 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Rosyjski Multiple 06 cze, 2018 8.4 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Włoski Multiple 06 cze, 2018 7.0 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Fiński Multiple 07 cze, 2018 7.2 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Ukraiński Ukraina 24 kwi, 2020 8.4 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Hiszpański kastylijski Multiple 06 cze, 2018 7.0 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Niemiecki Multiple 07 cze, 2018 7.1 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Polski Multiple 06 cze, 2018 7.2 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Portugalski Multiple 07 cze, 2018 7.1 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Angielski Multiple 13 mar, 2020 1.9 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves CVI Francuski Multiple 07 cze, 2018 7.1 MB .pdf
Ulotka Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves Chiński (CN) Multiple 06 cze, 2018 7.2 MB .pdf

Oprogramowanie

Coolselector®2

Prawda to Cool(selector®2)

Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

 

Powiązane produkty

  • Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 — Danfoss
    Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2, wymienna dysza

    Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 są przeznaczone do wtryskiwania ciekłych czynników chłodniczych do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosowane są czynniki fluorowcopochodne. Zwory T2/TE2 są dostarczane wraz z wymiennym zespołem dyszy, co zapewnia łatwe magazynowanie i serwisowanie.

  • Termostatyczny zawór rozprężny TE 5 — Danfoss
    Termostatyczne zawory rozprężne TE 5-55, wymienna dysza

    Termostatyczne zawory rozprężne 5-55 są przeznaczone do wtryskiwania ciekłych czynników chłodniczych do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosowane są czynniki fluorowcopochodne.

  • Termostatyczne zawory rozprężne TUB/TUBE — Danfoss
    Termostatyczne zawory rozprężne TU, stała dysza

    Termostatyczne zawory rozprężne TUB/TUBE wykonane ze stali nierdzewnej wykorzystuje się do wtryskiwania ciekłych czynników chłodniczych do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosowane są czynniki fluorowcopochodne.

Ochrona przed podróbkami

Identyfikacja i walka z podróbkami produktów Danfoss

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki

Podrobione produkty przynoszą zarówno Twojej firmie, jak i naszej, złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt miał autentyczną jakość firmy Danfoss.