Czym jest Storeview Web?
Storeview Web to platforma oprogramowania, która oferuje bezpieczny i nowoczesny interfejs użytkownika, zapewniający pełny dostęp do menedżera systemu AK-SM800A i innych wybranych starszych modeli. StoreviewWeb zastąpi zarówno Storeview Browser 5, jak i Storeview Desktop, a także przejmie wybrane funkcje z takich narzędzi jak ServiceTool, RMT i SiteService. Oprogramowanie działa na wielu platformach, w tym przeglądarkach, komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych. Storeview Web opracowano w oparciu o nowoczesne platformy i jest stale aktualizowane o nowe funkcje w oparciu o opinie klientów, niezależnie od aktualizacji oprogramowania samego urządzenia AK-SM 800A.
Storeview Web utworzono na tej samej architekturze oprogramowania, co nasze usługi chmurowe Alsense®, toteż wykorzystuje wspólne elementy, zapewniając ten sam wygląd i działanie w obrębie całej aplikacji. Dzięki temu Storeview Web może korzystać z tych samych funkcji, a użytkownicy bezproblemowo poruszają się po obu platformach.
Dlaczego storeview web?
-
Dostęp na wielu platformach
Storeview Web to nazwa oprogramowania dla wielu platform; przeglądarek і komputerów. Ze względu na ograniczenia techniczne wynikające z różnic między nimi, niektóre funkcje/opcje będą ograniczone do określonych platform. -
Bezpieczne i stale aktualizowane
Zawsze zaktualizowane i wykorzystujące najnowsze dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla zasadniczych elementów -
Znajomość domeny
Przeznaczone dla układów w placówkach detalicznego handlu żywnością, integruje wieloletnie doświadczenie w technice chłodniczej. -
Jedno narzędzie na przyszłość
Oprogramowanie Storeview Web łączy wiele starszych narzędzi (StoreView Desktop, przeglądarkę StoreView, przeglądarkę StoreView 5, RMT, aplikację Site Service) w nowoczesną i spójną całość. -
Ciągły rozwój
Ciągła ewolucja funkcji i ulepszeń, w oparciu o opinie klientów i analizy użytkowania, niezależnie od aktualizacji oprogramowania samego urządzenia AK-SM 800A.
FAQ
Jak uzyskać dostęp do Storeview Web?
Przejdź do strony svw.danfoss.com lub pobierz oprogramowanie komputerowe tutaj.
Czy muszę zarejestrować się w Storeview Web?
Nie, logujesz się za pomocą profilu użytkownika utworzonego dla menedżera systemu AK-SM 800A, z adresu IP tego urządzenia. Uwaga: Logowanie do Storeview Web jest możliwe tylko wtedy, gdy masz dostęp do podłączonego AK-SM 800A lub AK-SM 800.
Jakie przeglądarki są obsługiwane?
Obsługiwana jest większość nowoczesnych przeglądarek, np. Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox i Safari. Przeglądarka Internet Explorer obsługiwana nie jest, ponieważ wychodzi z użycia. Stale aktualizujemy SvW i aktywnie utrzymujemy wsparcie dla aktualizacji przeglądarek z ostatnich 6 miesięcy.
Jakie systemy operacyjne są obsługiwane?
Na razie SvW Desktop obsługuje tylko Microsoft Windows w wersji 7, 10 i 11. Pracujemy nad dodaniem obsługi MacOS i niektórych wersji Linuksa, a także obsługi platformy Docker.
Jaki sprzęt jest obsługiwany?
Jednostki nadrzędne AK-SM800 od wersji G08.045 i AK-SM800A wszystkich wersji.
Powiązane produkty
Powiązane zastosowania

Funkcjonalny portal, użyteczny w optymalizacji pracy urządzeń w supermarketach i sklepach spożywczych.

Rozwiązanie Smart Store zwiększa bezpieczeństwo żywności i obniża rachunki za energię dzięki zintegrowanej i inteligentnej regulacji pracy urządzeń chłodniczych, HVAC, oświetlenia i innych elementów, łącząc wyposażenie sklepu i optymalizując jego funkcjonowanie od poziomu pojedynczych mebli aż po chmurę.