Innowacyjna geometria płyt optymalizuje wymianę ciepła
Mikropłytowy wymiennik ciepła (MPHE) nadaje się świetnie do stosowania w pompach ciepła, agregatach chłodniczych i układach klimatyzacji precyzyjnej o wydajności chłodniczej do 400 kW / 115 TR w jednym lub dwóch obwodach. Innowacyjne ukształtowanie płyt optymalizuje wymianę ciepła w skraplaczu lub parowniku o wysokiej niezawodności w celu osiągnięcia większej wydajności przy zmniejszonej ilości czynnika chłodniczego.
Nasz najnowszy wynalazek, mikropłytowe wymienniki ciepła typu Z, to parowniki o wyższej efektywności. Są wyposażone w płyty z wgłębieniami, które powodują asymetryczny przepływ czynnika chłodniczego w kształcie litery Z w celu optymalizacji wykorzystania powierzchni, a tym samym intensyfikacji wymiany ciepła.
Cechy i korzyści
Zwarta budowa, masa mniejsza o 30% *
Ograniczenie ilości czynnika chłodniczego o 20%.*
Wyższa o 40% wydajność cieplna*
Zgodność z różnymi opcjami czynnika chłodniczego
*W porównaniu do innych wymienników ciepła w tych samych warunkach
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling | English | Multiple | 16 gru, 2020 | 650.6 KB | |
Brochure | Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling | Chinese (CN) | Multiple | 12 maj, 2016 | 21.6 MB |