Sterowniki parownika dla różnych czynników chłodniczych i parametrów pracy
Danfoss oferuje gamę sterowników do parowników z termostatycznymi lub elektrycznymi zaworami rozprężnymi. Zawory mogą być stosowane z różnymi czynnikami chłodniczymi i w różnym zakresie parametrów roboczych, odpowiednio do zastosowań w handlu detalicznym żywnością.
Sterowniki parownika z termostatycznymi zaworami rozprężnymi umożliwiają precyzyjną regulację wtrysku czynnika chłodniczego do parownika, zapewniając optymalną wydajność i niskie zużycie energii.
Sterowniki parownika firmy Danfoss są wyposażone w funkcje regulacji/monitorowania temperatury, sterowania odszranianiem, wyłącznikiem drzwiowym, grzałkami poręczowymi, oświetleniem i wentylatorami.
Dzięki zdalnej komunikacji w ramach chłodniczego układu regulacji ADAP-KOOL® sterowanie parownikiem obejmuje monitorowanie i sterowanie pracą gablot i komór chłodniczych, w tym obsługę alarmów.
Elektryczne zawory rozprężne Danfoss umożliwiają adaptacyjną, automatyczną regulację pracy urządzenia chłodniczego bez potrzeby ręcznego ustawiania. Zapewnia to dodatkowe oszczędności energii.
Nowa karta opcji komunikacji MODbus TCP/IP jest zgodna z jednostką AK-CC55 z pojedynczą wężownicą (UI) i wielofunkcyjną wężownicą, które mogą korzystać z kart rozszerzeń. Zapewnia to ustrukturyzowane okablowanie oparte na sieci Ethernet, nowy protokół oparty na IP oraz możliwość szybszego pobierania danych - co jest najbardziej zauważalne w dużych instalacjach sklepowych.
Zobacz w sklepie

Seria AK-CC55
Danfoss oferuje rozwiązanie, które sprawia, że oszczędzanie na adaptacyjnych i niezawodnych systemach chłodniczych w handlu detalicznym żywnością jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nowe regulatory w obudowie AK-CC55 zapewniają oszczędność energii na poziomie 6-10% w porównaniu z następną najlepszą alternatywą. Opiera się na sprawdzonych i zaawansowanych algorytmach adaptacyjnego przegrzania Danfoss do sterowania obudowami wyświetlaczy i komorami chłodniczymi.
Nowa generacja sterowników mebli wentylacyjnych ADAP-KOOL® zapewnia taką samą wartość, jak zawsze, a teraz zapewnia znacznie lepszą obsługę, niezależnie od tego, czy jesteś producentem OEM, instalatorem, technikiem serwisowym czy sprzedawcą detalicznym obudów. Na przykład duże zaciski w jednostce AK-CC55 ułatwiają pętlowanie kabla przetwornika ciśnienia od jednego sterownika do następnego.
Cechy i korzyści
-
Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych dzięki stałej temperaturze i zarządzaniu alarmami
-
Znaczne oszczędności energii
-
Wysoka tolerancja ciśnienia i wysokie ciśnienie robocze
-
Lekka i zwarta konstrukcja
Aplikacja AK-CC55 Connect to pierwsze w branży bezprzewodowe narzędzie do konfiguracji i serwisowania jednostek AK-CC55 sterujących obudowami wyświetlaczy i komorami chłodniczymi.
Dowiedz się więcej o aplikacji

Dokumentacja
| Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkusz informacyjny | AK-CC55 case controller compatibility | Angielski | Multiple | 01 cze, 2021 | 3.8 MB | |
| Arkusz informacyjny | AK-CC55 case controller compatibility | Francuski | Multiple | 09 mar, 2021 | 2.9 MB | |
| Broszura | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | Rosyjski | Central Asia Unit | 23 kwi, 2020 | 3.7 MB | |
| Broszura | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | Francuski | Francja | 17 mar, 2020 | 1.2 MB | |
| Broszura | Broszura informacyjna - regulatory parownikowe ADAP KOOL | Polski | Polska | 30 maj, 2023 | 4.6 MB | |
| Instrukcja użytkownika | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Angielski | Multiple | 26 maj, 2023 | 2.9 MB | |
| Instrukcja użytkownika | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Włoski | Multiple | 28 lut, 2024 | 3.0 MB | |
| Instrukcja użytkownika | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Portugalski | Brazylia | 28 lut, 2024 | 3.0 MB | |
| Instrukcja użytkownika | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Niemiecki | Multiple | 28 lut, 2024 | 3.1 MB | |
| Instrukcja użytkownika | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Francuski | Multiple | 28 lut, 2024 | 3.0 MB | |
| Instrukcja użytkownika | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Hiszpański kastylijski | Multiple | 28 lut, 2024 | 3.1 MB | |
| Instrukcja montażu | Case controller, type EKC 224 | Angielski | Multiple | 22 maj, 2023 | 1.6 MB | |
| Instrukcja montażu | Case controller, type EKC 224 | Portugalski | Brazylia | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
| Instrukcja montażu | Case controller, type EKC 224 | Francuski | Multiple | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
| Instrukcja montażu | Case controller, type EKC 224 | Włoski | Multiple | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
| Instrukcja montażu | Case controller, type EKC 224 | Czeski | Republika Czeska | 20 wrz, 2023 | 1.8 MB | |
| Instrukcja montażu | Case controller, type EKC 224 | Hiszpański kastylijski | Multiple | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
| Instrukcja montażu | Case controller, type EKC 224 | Niemiecki | Multiple | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
| Instrukcja użytkownika | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI (SW Ver. 2.3x) | Angielski | Multiple | 04 maj, 2026 | 6.4 MB | |
| Instrukcja użytkownika | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Francuski | Multiple | 12 cze, 2022 | 9.3 MB | |
| Instrukcja użytkownika | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Szwedzki | Multiple | 17 maj, 2024 | 7.6 MB | |
| Instrukcja użytkownika | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Włoski | Multiple | 12 cze, 2022 | 7.8 MB | |
| Instrukcja użytkownika | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Hiszpański kastylijski | Multiple | 12 cze, 2022 | 9.3 MB | |
| Instrukcja użytkownika | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Chiński | Multiple | 12 cze, 2022 | 8.1 MB | |
| Instrukcja użytkownika | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Niemiecki | Multiple | 14 cze, 2022 | 7.9 MB | |
| Instrukcja użytkownika | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Angielski | Multiple | 22 mar, 2022 | 7.6 MB | |
| Katalog | Danfoss CO2 catalogue - Components and controls for CO2 applications | Hiszpański kastylijski | Multiple | 18 lip, 2024 | 1.2 MB | |
| Katalog | Danfoss CO2 catalogue - Components and controls for CO2 applications | Holenderski, flamandzki | Holandia | 17 kwi, 2025 | 6.7 MB | |
| Katalog | Danfoss CO2 catalogue - Components and controls for CO2 applications | Francuski | Francja | 17 mar, 2026 | 3.8 MB | |
| Katalog | Danfoss CO2 catalogue - Components and controls for CO2 applications | Angielski | Multiple | 11 cze, 2026 | 3.2 MB | |
| Katalog | Danfoss CO2 catalogue - Components and controls for CO2 applications | Włoski | Włochy | 17 lip, 2024 | 4.3 MB | |
| Instrukcja użytkownika | Meubel-/celregeling (EEV), type AK-CC55 Single Coil en AK-CC55 Single Coil UI, SW-versie 1.7x | Holenderski, flamandzki | Multiple | 20 paź, 2022 | 7.6 MB | |
| Broszura | Overview brochure: ADAP-KOOL® Evaporator Controllers | Angielski | Multiple | 21 paź, 2025 | 1.5 MB | |
| Broszura | Overview brochure: Evaporator Controllers | Włoski | Włochy | 22 maj, 2024 | 934.1 KB | |
| Broszura | Overview brochure: Evaporator Controllers | Hiszpański kastylijski | Hiszpania | 24 kwi, 2024 | 2.9 MB | |
| Artykuł | Selecting the right evaporator injection algorithm – Article | Angielski | Multiple | 24 lut, 2019 | 697.6 KB | |
| Instrukcja użytkownika | Sterownik mebla / komory (EEV), AK-CC55 Single Coil oraz AK-CC55 Single Coil UI | Polski | Multiple | 07 lis, 2022 | 8.1 MB | |
| Instrukcja użytkownika | Sterownik urządzeń chłodniczych, typ EKC 223 i EKC 224 | Polski | Multiple | 28 lut, 2024 | 3.1 MB | |
| Instrukcja montażu | Sterownik urządzeń chłodniczych, typ EKC 224 | Polski | Multiple | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
| White paper | The secret behind Danfoss adaptive defrost - Whitepaper | Angielski | Multiple | 03 maj, 2020 | 694.7 KB |
Pobierz broszurę

Wyróżnione produkty

Sterownik AK-CC 750 jest sterownikiem mebli/komór chłodniczych umożliwiającym sterowanie maksymalnie czterema parownikami w ciągu mebli chłodniczych lub komorze chłodniczej Możliwość w pełni elastycznego definiowania wejść i wyjść sterownika sprawia, że można dostosować go do niemal każdego zastosowania.
Powiązane produkty

Chłodnicze przetworniki ciśnienia znajdują zastosowanie w układach klimatyzacji obiektów handlowych oraz w chłodnictwie handlowym i przemysłowym. Są one wykonane ze stali nierdzewnej, dzięki czemu zapewniają zgodność z fluorowymi i naturalnymi czynnikami chłodniczymi, natomiast spawanie laserowe bez miękkich uszczelek gwarantuje hermetyczną szczelność przez wiele lat.

Chłodnicze czujniki temperatury znajdują zastosowanie w układach klimatyzacji oraz w chłodnictwie handlowym i przemysłowym. Czujnik Pt 1000 spełnia wymagania normy DIN/IES 751 klasy B i zapewnia dokładny i niezawodny sygnał temperaturowy do wykorzystania w układach regulacji, zabezpieczeń i rejestracji danych.
Powiązane zastosowania

Już od ponad 10 lat Danfoss jest pionierem w dziedzinie systemów chłodniczych wykorzystujących dwutlenek węgla. Tutaj dowiesz się więcej o układach chłodniczych z CO₂ dla supermarketów. Odkryj ekologiczne układy chłodnicze z CO₂ i ich zastosowanie w handlu żywnością, zapewniające efektywność i zrównoważony rozwój.
Informacje


Danfoss rozszerza swoje portfolio. Dzięki stabilnej wydajności, doskonałym warunkom pracy i sześciu modelom do wyboru, seria sterowników przegrzania i sterowników zaworów EKE 100 wspiera wysoce niezawodne funkcjonowanie systemu - oparte na ponad 20 latach doświadczenia w zarządzaniu przegrzaniem.

Od małych sklepów po hipermarkety, od pojedynczych czujników po chmurę - Danfoss pomaga swoim klientom detalicznym z branży spożywczej osiągnąć kompleksową wydajność, dzięki produktom i rozwiązaniom, które łączą systemy ogrzewania i chłodzenia w celu obniżenia rachunków za energię, ograniczenia strat ciepła i zminimalizowania ryzyka marnowania żywności.