VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Modele i rysunki 3D
  • Oprogramowanie
  • Usuwanie usterek

Wysokowydajny zdecentralizowany serwonapęd

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 to wysokowydajny, zdecentralizowany serwonapęd składający się z centralnego układu zasilania VLT® Servo Access Box (SAB®), modułów napędowych oraz infrastruktury kablowej. Sterowanie ruchem jest wbudowane w napęd tak, by sekwencje ruchu mogły następować niezależnie. Zwalnia to sterownik centralny i zapewnia bardziej elastyczne rozwiązanie dla napędów.

Decentralizacja jednostki napędowej zapewnia korzyści podczas montażu, instalacji i obsługi. A w zależności od zastosowania, SAB może zasilać do 64 przetwornic w układzie serwonapędowym.
 

Cechy i korzyści

Łatwy i szybki montaż dzięki kablom hybrydowym oraz zasilaniu DC dochodzącym do przetwornic z centralnego SAB®

Szybka komunikacja między procesami możliwa dzięki temu, iż system obsługuje zarówno EtherCAT®, jak i POWERLINK®

192 warianty silników umożliwiają wybór najodpowiedniejszych przetwornic dla danego zastosowania w oparciu o moment obrotowy oraz wymogi dotyczące mocy

Bezpośrednie podłączenie do serwonapędów oraz zdejmowany lokalny panel sterowania (LCP) przyspiesza przekazywanie do eksploatacji, diagnostykę oraz czynności serwisowe

Szeroka gama opcji dodatkowych wychodzących naprzeciw wymaganiom systemów oraz urządzeń

Niezawodne działanie w wymagających warunkach dzięki ochronie przed wibracjami zgodnie z normami ochrony 3M7 i IP67.

Serwonapęd zamontowany bezpośrednio na lub w pobliżu silnika zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń w szafie i obniża koszty chłodzenia. 

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Instrukcja instalacji Remote Mounting of LCP, FCP 106/FCM 106 Angielski Multiple 13 lis, 2015 201.1 KB PDF
Zalecenia projektowe VLT® DriveMotor FCP 106 Angielski Multiple 01 gru, 2018 5.2 MB PDF
Przewodnik programowania VLT® DriveMotor FCP 106 & FCM 106 Angielski Multiple 21 paź, 2015 4.2 MB PDF
Operating guide - AQ VLT® DriveMotor FCP 106 & FCM 106 BACnet Angielski Multiple 26 lis, 2013 2.2 MB PDF
Operating guide - AQ VLT® DriveMotor FCP 106/FCM 106 Polski Multiple 22 gru, 2015 7.3 MB PDF
Operating guide - AQ VLT® DriveMotor FCP 106/FCM 106 Angielski Multiple 16 lis, 2015 7.0 MB PDF
Operating guide - AQ VLT® DriveMotor FCP106/FCM106 Metasys N2 Angielski Multiple 26 lis, 2013 2.7 MB PDF
Instrukcja instalacji VLT® FCP 106 Motor Adapter Plate Angielski Multiple 04 lut, 2014 385.7 KB PDF
Przewodnik programowania VLT® PROFIBUS DP MCA 101 Angielski Multiple 13 sty, 2016 2.0 MB PDF
Instrukcja instalacji Wall Mount Plate VLT® DriveMotor FCP 106 Angielski Multiple 10 lut, 2016 254.1 KB PDF

Modele i rysunki 3D

Modele i rysunki 3D
Typ Nazwa Język Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
M-Drawing - MD MCAD ISD 510 Loop Cable angled 01 lut, 2019 12.9 MB STP
M-Drawing - MD MCAD ISD 510 Loop Cable straight 01 lut, 2019 25.1 MB STP
M-Drawing - MD MCAD ISD 510 SIZE1 1.5 IP67 01 lut, 2019 3.8 MB PDF
M-Drawing - MD MCAD ISD 510 SIZE1 1.5 IP67 A 01 lut, 2019 15.0 MB STP
M-Drawing - MD MCAD ISD 510 SIZE1 1.5 IP67 A 01 lut, 2021 9.0 MB STP
M-Drawing - MD MCAD ISD 510 SIZE2 2.1 IP67 01 lut, 2019 1.6 MB PDF
M-Drawing - MD MCAD ISD 510 SIZE2 2.1 IP67 A 01 lut, 2019 14.1 MB STP
M-Drawing - MD MCAD ISD 510 SIZE2 2.1 IP67 A 01 lut, 2021 8.6 MB STP
M-Drawing - MD MCAD ISD 510 SIZE2 2.9 IP67 01 lut, 2019 1.7 MB PDF
M-Drawing - MD MCAD ISD 510 SIZE2 2.9 IP67 A 01 lut, 2019 15.2 MB STP
M-Drawing - MD MCAD ISD 510 SIZE2 2.9 IP67 A 01 lut, 2021 9.4 MB STP
M-Drawing - MD MCAD ISD 510 SIZE2 3.8 IP67 01 lut, 2019 879.0 KB PDF
M-Drawing - MD MCAD ISD 510 SIZE2 3.8 IP67 A 01 lut, 2019 15.4 MB STP
M-Drawing - MD MCAD ISD 510 SIZE2 3.8 IP67 A 01 lut, 2021 11.5 MB STP
M-Drawing - MD MCAD ISD 510 SIZE3 5.2 IP67 01 lut, 2019 1.3 MB PDF
M-Drawing - MD MCAD ISD 510 SIZE3 5.2 IP67 A 01 lut, 2019 6.0 MB STP
M-Drawing - MD MCAD ISD 510 SIZE3 6.0 IP67 01 lut, 2019 1.4 MB PDF
M-Drawing - MD MCAD ISD 510 SIZE3 6.0 IP67 A 01 lut, 2019 6.0 MB STP
M-Drawing - MD MCAD ISD 510 SIZE4 11.2 IP67 01 lut, 2019 1.5 MB PDF
M-Drawing - MD MCAD ISD 510 SIZE4 11.2 IP67 A 01 lut, 2019 6.0 MB STP

Oprogramowanie

Oprogramowanie
Typ Nazwa Język Zaktualizowane Wersja Status Pobierz Typ pliku
PLC LIBRARIES VLT® FlexMotion™ Automation Studio Lib 13 lis, 2020 3.6.0 RL 281.1 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® FlexMotion™ ISD 510 EtherCAT XML 23 lis, 2020 RL 13.4 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® FlexMotion™ ISD 510 POWERLINK XDD 23 lis, 2020 RL 11.2 KB ZIP
PLC LIBRARIES VLT® FlexMotion™ TwinCAT 2 library 13 lis, 2020 3.6.0 RL 973.1 KB ZIP
PLC LIBRARIES VLT® FlexMotion™ TwinCAT 3 library 13 lis, 2020 3.6.0 RL 500.4 KB ZIP
AC Drive Firmware VLT® ISD 510 EtherCAT Firmware 13 lis, 2020 03.05.00 RL 3.8 MB ZIP
AC Drive Firmware VLT® ISD 510 POWERLINK Firmware 13 lis, 2020 03.05.00 RL 3.4 MB ZIP
Software Tools VLT® Servo Toolbox 10 lis, 2020 3.5.0 RL 31.4 MB ZIP

Usuwanie usterek

Zapytaj naszego chatbota o pomoc dotyczącą błędów, ostrzeżeń i alarmów.

Troubleshooting Chatbot