VLT® Integrated Servo Drive ISD® 410 przeszły do fazy ograniczonej swojego cyklu życia i nie znajdują się w aktywnej produkcji. Danfoss pomoże Ci wybrać z szerokiego portfolio przetwornic niskiego napięcia następcę optymalnie dobranego do danego zastosowania.
Faza ograniczona: W fazie ograniczonej opcje wsparcia serwisowego dla przetwornicy częstotliwości są ograniczone. Firma Danfoss oferuje szeroką gamę części zamiennych i akcesoriów dla przetwornic częstotliwości, jednak same silniki i specyficzne dla tych silników złączki/adaptery nie są już dostępne jako części zamienne.
Następca: VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Zintegrowany serwonapęd VLT® ISD® 510 to najnowsza seria na platformie Danfoss Servo Drive. Oferuje ogromne korzyści w różnych zastosowaniach, takich jak etykietowanie, zamykanie i pakowanie żywności i produktów farmaceutycznych.
Sterowanie ruchem jest zintegrowane z napędami, aby niezależnie uruchamiać sekwencję ruchu, a tym samym zwalniać centralny sterownik PLC. Użyj ISD® 510 również jako część koncepcji serwo VLT® FlexMotion ™.
Zakres napięcia zasilania i momentu obrotowego
Napięcie znamionowe
565 - 680 VDC ± 10%
Znamionowy moment obrotowy
1,5-13 Nm
Maksymalny moment obrotowy
6,1 - 50 Nm